RESOLUTE™ optikai abszolút útmérősorozat
A RESOLUTE optikai abszolút útmérő rendszer nagy sebességű, nagy felbontású pozíciómérő megoldás. Tudja meg, miként veszi fel azonnal indításkor a pozíciót, anélkül, hogy bármilyen mozgást igényelne, ami egyenletes sebességszabályozást és megbízható helyzeti stabilitást biztosít.
Nagy teljesítményű abszolút pozíciómérés
A RESOLUTE optikai abszolút útmérő 1 nm-es finom felbontással és nagy, akár 100 m/s sebességgel méri az abszolút pozíciót. A fejlett optika és az innovatív pozíciómeghatározó algoritmusok kivételes mérési teljesítményt nyújtanak. Az alacsony osztás alatti hiba (SDE) és az ultra-alacsony zaj (remegés) révén alkalmas a legigényesebb mozgásvezérlési feladatok elvégzésére is.
Az alkalmazásspecifikus változatok közé tartoznak a RESOLUTE ultramagas vákuum (UHV), a RESOLUTE kibővített hőmérséklet-tartomány (ETR) és a RESOLUTE fokozott üzemi biztonság (FS).
Az opcióként kapható professzionális diagnosztikai eszközök és az ADT View szoftver átfogó, valós idejű útmérőadatokat gyűjtenek, lehetővé téve az optimalizálást és a helyszíni hibakeresést.
Adatlapok és műszaki dokumentumok
A RESOLUTE útmérősorozat műszaki specifikációival kapcsolatos további információk (például adatlapok és telepítési útmutatók) megtalálhatók a letölthető műszaki anyagoknál.
Soros interfészek
A RESOLUTE útmérők lineáris, forgó és részleges körív skálákkal, továbbá különböző soros interfészekkel kaphatók:
- BiSS® C (egyirányú) kompatibilis vezérlőkkel
- BiSS Safety (egyirányú)
- FANUC (α és αi)
- Mitsubishi (J4 és J5 sorozatú szervohajtások és a szerszámgépeken használható MDS-D2/DH2/DM2/DJ hajtások)
- Panasonic (A5 és A6 sorozatú hajtások)
- Siemens DRIVE-CLiQ®
- Yaskawa (Sigma-5 és Sigma-7 SERVOPACK)
Tekintse meg a RESOLUTE abszolút útmérők bemutatását
Főbb előnyök

Valós-abszolút
Az indításkor azonnal felveszi a pozíciót, anélkül, hogy bármilyen mozgást igényelne.

Nagy sebesség
Az abszolút pozíció nagy, akár 100 m/s (36 000 fordulat/perc) sebességgel és 1 nm-es finom felbontással történő méréséhez.

Méréstechnikai teljesítmény
Alacsony, ±40 nm-es osztás alatti hiba (SDE), és rendkívül alacsony, kevesebb mint 10 nm RMS zaj (remegés).
Milyen mozgásformát kell mérni?
Lineáris (beleértve UHV, FS)
Skálatípus | Skála neve | Pontosság | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Szállított hosszúság | Egyéb változatok |
Rozsdamentesacél-szalag
| RTLA30 | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 21 m-ig | Ultramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság |
Rozsdamentes acél szalag pályaopcióval | RTLA30 opcionális FASTRACK™ pályával | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 21 m-ig | Ultramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság |
ZeroMet™ mérőléc
| RELA30 | 1 m-ig ±1 µm, e felett ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | 1,5 m-ig | Ultramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság |
Rozsdamentes acél mérőléc
| RSLA30 | 1 m-ig ±1,5 µm, 2 m-ig ±2,25 µm, 3 m-ig ±3 µm, 5 m-ig ±4 µm | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 5 m-ig | Ultramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság |
Keskeny, rozsdamentesacél-szalag
| RKLA30-S | ±5 µm/m | 30 µm | A szalag végeit rögzítő leszorítók használatakor a hordozó felület anyagáéval azonos | 21 m-ig |
Részleges körív
Skálatípus | Skála neve | Pontosság | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Szállított hosszúság |
Rozsdamentes acélból készülő, keskeny, részleges köríves szalag
| RKLA30-S | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 21 m-ig |
Forgójeladó (beleértve UHV, FS, ETR)
Skálatípus | Skála neve | Pontosság (a gyűrű átmérőjétől függően) | Skálaosztás | Hőtágulási együttható 20 °C-on | Gyűrű átmérője | Egyéb változatok |
Rozsdamentes acél gyűrű
| RESA30 | Beosztás pontossága: 4 és 0,4 szögmásodperc között | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52–550 mm | Ultramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság, kibővített hőmérséklet-tartomány |
Különlegesen nagy pontosságú rozsdamentes acél gyűrű
| REXA30 | Beépítés utáni pontosság: (≥100 mm átmérő) ±1 szögmásodperc ±1,5 szögmásodperc ±2 szögmásodperc | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52–417 mm | Ultramagas vákuum, fokozott üzemi biztonság, kibővített hőmérséklet-tartomány |
Kizárólag RESOLUTE útmérőket használunk radar termékeinkben, a közvetlen hullámterjedéses (line-of-sight) és SATCOM antennákban, valamint a nagy teljesítményű mikrohullámú termékekben. Azért választottuk ezeket az útmérőket, mert nagy pontossággal és nagy felbontással rendelkeznek, amit a szabályozási hurkokban használhatunk.
Pacific Antenna Systems (USA)
Opcionális ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszköz

A RESOLUTE útmérő olvasófejek (ADT szimbólummal megjelölve) kompatibilisek az ADTa-100 professzionális diagnosztikai eszközzel és az ADT View szoftverrel. Átfogó, valós idejű útmérőadat-visszacsatolást biztosítanak, segítve a komolyabb telepítési és diagnosztikai kihívást jelentő feladatokat. Az intuitív szoftveres kezelőfelület az alábbiakra használható:
- Távoli kalibrálás
- Jeloptimalizálás a teljes tengelyhosszon
- Az útmérő pozíciójának digitális kiolvasása (a skálához képest)
- Adatok exportálása és mentése
- Nullpont beállítása
Fedezze fel az ipari automatizálási igényeihez tervezett nyitott optikai útmérők választékát.