Salta la navigazione

Download del software di calibrazione

Il software CARTO è intuitivo e facile da usare e può essere installato in un desktop o in alcuni dispositivi mobili. Supporta diversi prodotti di calibrazione Renishaw, fra cui XL-80, XM-60, XM-600, QC20 e XR20.

Il software è stato sviluppato per fornire funzioni di acquisizione dati, analisi e compensazione e semplificare le operazioni di monitoraggio e ottimizzazione delle prestazioni di posizione.

Il pacchetto software CARTO viene regolarmente aggiornato e arricchito di nuove funzioni. Potrebbe essere richiesto un altro software di calibrazione.

Maggiori informazioni su CARTO

Immagine di CARTO per il riquadro di navigazione

Download del software

SoftwareScarica i contenutiLink per il download
CARTO
Maggiori informazioni su CARTO
CARTO 4,14Scarica
Ballbar 20
Maggiori informazioni su Ballbar 20
Ballbar 20 v20.0 SP3Scarica
Ballbar Trace
Maggiori informazioni su Ballbar Trace
Ballbar Trace v1.2 SP2Scarica

Software dell'unità di visualizzazione XK20
Maggiori informazioni sul sistema di allineamento laser XK20

Unità di visualizzazione XK20 v3.0.2

Scarica
Software dell'unità di visualizzazione XK10
Maggiori informazioni sul sistema di allineamento laser XK10
Unità di visualizzazione XK10 v12.23Scarica

Informazioni aggiuntive

Il software sottostante è fuori produzione e viene fornito nelle condizioni in cui si trova e secondo disponibilità. Renishaw non fornisce alcun tipo di assistenza, manutenzione, correzione di bug o aggiornamenti di sicurezza. Nella misura consentita dal diritto applicabile, Renishaw esclude qualunque dichiarazione, garanzia e obbligazione contrattuale, sia essa espressa, implicita o prevista per legge, nonché declina ogni responsabilità per perdite, danni, costi o spese derivanti dal download, dall’installazione, dall’uso o dalla sicurezza del software o ad essi correlati. Chiunque scarichi, installi o utilizzi il software lo fa a suo esclusivo rischio.

Software LaserXL

LaserXL è il software originale per l'acquisizione e l'analisi dei dati mediante il sistema laser XL-80. Renishaw consiglia di utilizzare il pacchetto software CARTO per XL-80 quando possibile, perché LaserXL non è più supportato.

Nota: LaserXL potrebbe essere ancora necessario per la modalità di planarità e per alcune applicazioni di misura.

Scarica i contenuti: LaserXL v20.3 DyconXL (converte i dati dinamici in file CSV).

Scarica

Software RotaryXL

RotaryXL è il software originale da utilizzare con il sistema di calibrazione XR20 per assi rotanti, in combinazione con i sistemi laser XL-80 o ML10.

Renishaw consiglia di utilizzare la soluzione software CARTO per applicazioni rotative 'in asse' e 'fuori asse' con il sistema laser XL-80 e il sistema XR20 per la calibrazione di assi rotanti.

Scarica i contenuti: RotaryXL v1.10

Scarica

Software di analisi XCal-View

XCal-View e i software di analisi Renishaw permettono di analizzare i dati di Laser10, LaserXL e RotaryXL utilizzando standard riconosciuti a livello internazionale. Il pacchetto software CARTO sostituisce entrambi i pacchetti di analisi.

Nota: XCal-View è indispensabile per:

  • analisi delle diagonali di corpo e superficie conformi allo standard ISO 230-6.
  • analisi dei dati Ballbar Trace in conformità allo standard ISO 10791-6 per la valutazione a 5 assi.

Scarica i contenuti: v2.4 di analisi XCal-View. Analisi Renishaw v20.03.02.04 v20.03.02.04.

Scopri le straordinarie potenzialità del nostro software con unaprova gratuita di 30 giorni.

Software Laser 10

Il software Laser 10 offre funzioni di acquisizione e analisi dati per il sistema laser ML10 che è stato rimpiazzato dal nuovo sistema XL-80.

Renishaw offre agli utenti di Laser10 una vasta scelta di opzioni di aggiornamento per passare al nuovo sistema.

Scarica i contenuti: Laser 10 v10.06. Driver per DX10, 32 bit e 64 bit. Patch antiblocco per DX10.

Scarica

Aggiorna al sistema più recente

QuickView XL

QuickViewXL Software imballaggi acquisire e analizzare in tempo reale i dati dinamici di spostamento raccolti dal sistema laser XL-80. Risulta utile in tutte le applicazioni in cui si richiedono analisi e misure accurate e flessibili.

Scarica i contenuti: QuickViewXL v1.0.4 (30 giorni di prova)

Acquisti online

Assistenza e supporto

Renishaw è rinomata per l'impegno con cui gestisce i servizi di assistenza ai clienti. Per ottenere informazioni di carattere tecnico, è possibile accedere alle guide e ai download della nostra libreria di articoli tecnici oppure contattare il nostro team di assistenza globale.

 

Contatta subito il nostro ufficio vendite

Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.