TONiC™ 光学式インクリメンタルエンコーダシリーズ

TONiC は、動的な精密モーションシステム向けに設計された光学式インクリメンタルエンコーダです。高精度、高速動作、動作の安定性が特徴です。動作を精密に制御する必要が場面に、なぜこのシリーズが理想的なのかをご紹介します。

コンパクトで高い汎用性

TONiC はコンパクトな非接触式インクリメンタルエンコーダシステムです。最高速度は 10m/s で、Ti インターフェースと組み合わせた場合、リニアシステム、ロータリシステム、パーシャルアークシステムとしての最高分解能は 1nm です。リードヘッドに搭載した高度なフィルタリング機構によってジッタを低く抑えており、高い位置安定性とスムーズな速度制御を実現します。

また、低平均周期誤差による優れた信号の安定性を確保しています。リードヘッドにはセットアップ LED を搭載し、直感的かつ効率的に取り付けられます。また、高度診断ツールの ADTpro-100 にも対応しています。

TONiC™ には、速度や分解能を柔軟に選択できるよう、幅広いインターフェースを用意しています。後半の工程で組み込む場合や外部インターフェースを使用する場合、エンドユーザー側でのカスタムに TONiC リードヘッド 1 個で柔軟に対応できます。

特殊な用途向けとして超高真空対応タイプ (UHV)、機能安全タイプ (FS) もご用意しております。

ダウンロード: データシートおよび技術資料

データシートやインストレーションガイドといった TONiC シリーズの技術仕様に関する資料については、技術資料のダウンロードセクションにてご用意しております。

測定したい動作の種類

リニア (UHV、FS 含む)

スケールタイプ

スケール名

精度

スケールピッチ

熱膨張率 (20℃時)

長さ

その他のタイプ

ステンレススチールテープ RTLC リニアスケール

RTLC20

±5µm/m

20µm

10.1±0.2µm/m/℃

最長 10m (10m 超も対応可)

超高真空、機能安全

ステンレススチールテープスケール

RTLC FASTRACK リニアスケール

RTLC20/FASTRACK

±5µm/m20µm10.1±0.2µm/m/℃最長 10m (10m 超も対応可)超高真空、機能安全

ZeroMet™ スケール

RELM リニアスケール

RELM20、RELE20


±1µm (1m 以下)、±1µm/m (1m 超)20µm

0.75±0.35µm/m/℃

最長 1.7m超高真空、機能安全

ステンレススチールスケール

RSLM リニアスケール

RSLM20、RSLE20、RSLC20

±1.5µm (1m 以下)、±2.25µm (2m 以下)、±3µm (3m 以下)、±4µm (5m 以下)20µm10.1±0.2µm/m/℃最長 5m超高真空、機能安全

スリムステンレススチールテープスケール

RKLC リニアスケール

RKLC20-S

±5µm/m20µm

機材の熱膨張率と同じ (両端をエンドクランプで機材に固定時)

最長 20m (20m 超も対応可)超高真空

パーシャルアーク

スケールタイプ

スケール名

精度

スケールピッチ

熱膨張率 (20℃時)

長さ

スリムステンレススチールテープRKLC パーシャルアークスケール


RKLC20-S


±5µm/m

20µm

10.1±0.2µm/m/℃

最長 20m (20m 超も対応可)

ロータリ (UHV、FS 含む)

スケールタイプ

スケール名

精度 (リング直径に依存)

スケールピッチ

熱膨張率 (20℃時)

リング直径

その他のタイプ

ステンレススチールリング

RESA ロータリスケール

RESM20、REST20




目盛精度: ±3.97~±0.38arc 秒

20µm

15.5±0.5µm/m/℃

52~550mm

超高真空、機能安全

超高精度ステンレススチールリング

REXM ロータリスケール

REXM20、REXT20

取付け精度:

(直径≥100mm)±1arc 秒
(直径 75mm)±1.5arc 秒
(直径≤57mm)±2arc 秒

20µm15.5±0.5µm/m/℃52~417mm超高真空

主な特長

ジッタのピクトグラム

超低ジッタ

<±0.5nm RMS という超低ジッタ、<±30nm という低周期誤差が特徴です。

高分解能のピクトグラム

高分解能

最高 1nm の超高分解能を誇ります。精密な速度制御や位置制御に最適です。

UHV のピクトグラム

UHV タイプと FS タイプ

超高真空用の TONiC UHV と、SiL2 と PLd に準拠した TONiC FS をご用意しております。

TONiC のおかげで、システムの最適化をする際の自由度が劇的に上がりました。

Sam-Jeong Automation 社 (韓国)

高度診断ツール ADTpro-100 (アクセサリ)

白い土台の上の ADTpro-100 高度診断ツール

ADTpro-100 は、タッチスクリーンを搭載したスタンドアロンツールです。システムのセットアップや計画的なメンテナンスに便利で、以下のような特徴があります。

  • PC や周辺機器がなくてもエンコーダの情報をリアルタイムに表示できます。
  • プラグ&プレイで簡単に使えて、システムのセットアップやキャリブレーションに役立ちます。
  • ADT View と接続、通信できます。また、ADTpro-100 の更新は ADT View を介して行います。
ADTpro-100 は、システムの最適化や診断に便利なツールで、特にリードヘッドのセットアップ LED を視認できない場合などに有効です。スタンドアロンでもインライン (リードヘッドとコントローラの間に接続) でも使用できます。

他のオープンタイプ光学式エンコーダもご覧ください。