ナビゲーションのスキップ

位置制御/モーションコントロール用エンコーダ

レニショーでは非接触式エンコーダを幅広くご用意しております。ラインナップを是非ご覧ください。

レニショーがお届けするモーションコントロールソリューション

位置制御やモーションコントロールシステムにエンコーダをお探しですか?レニショーのエンコーダがさまざまなニーズにお応えします。簡単な取付けで安定した動作を実現する、高精度、高品質そして堅牢なエンコーダを幅広くご用意しています。

ATOM™ と RESOLUTE™

オープンタイプの光学式エンコーダは、リニア、ロータリ、パーシャルアーク、マルチ DoF の位置測定に使用できる高性能なエンコーダです。レニショーのインクリメンタルエンコーダは高速性と高精度が求められるモーションシステムに最適です。また、アブソリュートエンコーダは電源 OFF 時に位置喪失しない点が特徴です。

オープンタイプ光学式エンコーダ

FORTiS-S™ と FORTiS-N™

工作機械などの過酷な環境に最適なのがクローズドタイプ光学式エンコーダです。レニショーが培った絶対位置測定技術によって高い安定性と、そして非接触設計によって高い繰り返し精度と低摩耗を実現しています。また、油や切り粉に対しての高い耐性を備えている点も特徴です。

クローズドタイプ光学式エンコーダ

ASTRIA 電磁誘導式エンコーダ

位置決めセンサーの一種で、電磁誘導によって軸の位置や動作を測定するエンコーダです。過酷な環境下でも高精度で安定したパフォーマンスを発揮します。

電磁誘導式エンコーダ

RLE + RLD レーザーエンコーダ

高分解能かつ低周期誤差の直線位置決め測定を行うのがレーザーエンコーダです。従来のテープスケールまたはガラススケールと組み合わせたような取り付けやすさや使いやすさと、干渉計による高い測定パフォーマンスを兼ね備えています。

レーザーエンコーダ

LiNACE, LM13, Orbis

磁気式エンコーダは、安定したリニア測定とロータリ測定に最適なエンコーダです。過酷な環境でも動作可能な堅牢性と、機械摩耗を起こさない非接触設計が特徴です。

磁気式エンコーダ

レニショーエンコーダの紹介動画

エンコーダとは位置を検出するセンサーです。リードヘッドが高精度なスケール (定規や分度器のような役割のもの) を読み取り、読み取った位置を「暗号化した」電気信号に変換します。サイズや仕様にさまざまなものが存在しており、レニショーでは、最高分解能 1nm のエンコーダを展開しています。

エンコーダが採用されている産業オートメーションの分野

レニショーは幅広い業界にエンコーダを供給しています。

  • エレクトロニクス
  • 航空機
  • 医療
  • 科学研究
  • 工作機械
  • ジンバル
  • モーションコントロール
  • 半導体
  • ロボット
  • フラットパネルディスプレイ
  • 三次元測定機
  • 医療機器
  • 再生可能エネルギー
  • 太陽光発電
  • 印刷
  • 精密測定
  • 無人機
  • ロボット
エンコーダにはインクリメンタルタイプとアブソリュートタイプがあり、リニア、ロータリそしてパーシャルアークの測定が可能です。エンコーダからの位置フィードバックは、産業機械が稼働軸を安定して制御するために不可欠な要素です。安定した制御により、製造時間が短縮し、コストの削減にもつながります。

レニショーのエンコーダは、非接触で摩耗ゼロなのが特徴です。スケールは幅広い材質でインクリメンタルタイプとアブソリュートタイプをご用意しており、リードヘッドはノイズや振動に対して高い耐性を備えています。

詳細については、エンコーダシステムの概要をご覧ください。

エンコーダの位置を示した工作機械

FORTiS の取付けは非常にシンプルです。おかげで生産性が大きく伸びました。FORTiS を搭載した当社の最新研削盤は現在、量産フェーズに入っています。今後の研削盤の開発には非常に明るい見通しを持っています。

Ranganatha 氏 (Tool Grinding Technologies 社の Director)

レニショーによるサポート

レニショーによるサポート

レニショーは世界各地でサービスやサポートを提供しております。必要なものを必ずお届けします。レニショーのオフィスは世界各地に存在しており、英国のデザイナやエンジニアがアプリケーションに関するアドバイスや取付けのサポートを提供しています。

ローカルチームの役割:

  • 営業とアフターサービス
  • トレーニングとテクニカルサポート
  • スペアパーツと修理サービス

レニショーのエンコーダは CE 認証を受けており、RoHS に準拠しています。ISO 9001:2015 認証を受けた品質管理工程で内製しています。

エンコーダの使用場面はひとつとして同じことはないため、リードヘッドやスケールのニーズに合わせたカスタマイズも承っております。分解能やコネクタ、スケール長、ケーブル長、メカ的な変更でカスタマイズの依頼を受けることが大半です。

エンコーダの組込みには長年のサポート実績を積み重ねています。ぜひ一度お問い合わせください。最適なカスタムソリューションを提案させていただきます。

保証

すべてのレニショーエンコーダ製品には 2 年間の保証が付随します。また、業界をリードする RBE (Repair-By-Exchange: 代替品交換による修理) プログラムを通じて、機械の停止時間を最低限に抑えていただけるように、各国の在庫から直ちに製品を交換するサービスを提供しています。

レニショーエンコーダの採用事例

レニショーエンコーダは多数のお客様から評価いただいています。

ケーススタディにて、レニショーエンコーダの活用事例を紹介しています。

分野はエレクトロニクスや精密製造、科学研究、航空宇宙、医学医療など、多岐にわたります。

FORTiS の事例なども紹介しています。ぜひケーススタディをご覧ください。

ケーススタディを見る
レニショー光学式エンコーダのケーススタディ

レニショーが誇るエンコーダのエキスパート

技術革新で業界をリードする当社は、売上のおよそ 14%~18% をエンジニアリングと研究開発に毎年投資することで画期的なソリューションの開発や独自技術の創造につなげています。

エンコーダを初めて発売した 1989 年。以来、画期的な製品で高い評価を受け、リーダーとしてマーケットをけん引しています。