内燃エンジン

REVO のおかげでフォーム誤差を素早く検出できるようになりました。検査時間そのものも長くなってはいません。早い段階で、品質に関わる問題を抽出できるようになりました。
Kawasaki 社 (アメリカ合衆国)
パワートレイン製造における REVO®
世界中のパワートレインメーカー各社が、ユーザーや顧客から高まり続ける要求に応えるエンジンを作るべく、生産工程の改善を絶え間なく続けています。
5 軸位置決めの REVO なら、シリンダの穴や軸受ジャーナル、バルブガイドなどの検査が可能です。また、表面粗さ測定も対応します。
NC4+ Blue 非接触式オンマシン工具計測システム
業界初のブルーレーザー技術 (特許申請中) を搭載した NC4+ Blue は、工具計測における精度を飛躍的に向上し、高精度かつ効率的なワーク加工の実現に貢献します。
高精度工具計測アーム
2 軸または 3 軸の CNC 旋盤における工具計測および工具折損検出用です。段取り時間を最大 90% 短縮し、プロセスコントロールを向上します。
ワーク芯出しや、表面状態および形状確認用の超高速プローブ計測
SupaScan は、ワークセットアップを目的とした、SPRINT™ 技術で駆動する最速のオンマシンプローブ計測ソリューションです。また、表面状態とフォームのモニタリングも可能なため、オンマシン寸法計測の機能が大幅に拡張します。
Equator™ ゲージングシステムによるコネクティングロッドの測定
厳密な公差に準拠した主要アセンブリパーツの製造、プロセスコントロールの向上、検査コストの削減。Equator™ ゲージングシステムでこれらのことが可能になります。