CNC 機械用高精度タッチプローブ
最高のインサイクルプロセスコントロールを実現する、レニショーの高精度タッチプローブ。超低測定圧力と優れた繰り返し精度で、最適な芯出し作業と寸法計測作業が実現します。
最高のパフォーマンスのための高精度プローブ
レニショーの高精度タッチプローブは、10 年以上の期間を経て開発された、他製品にはない性能と機能を備えたプローブです。
幅広い場面に最適で、インサイクルでの自動芯出し、自動寸法計測に効果的です。
レニショーの高精度プローブには、RENGAGE™ テクノロジーまたはマイクロキネマティックから成る高度なプローブ計測機構が組み込まれており、柔らかく傷つきやすい形状の複雑なパーツなどの「right first time (最初から合格品)」の実現に貢献します。
レニショープローブには、ハイグレードな材料が使用されており、堅牢性と信頼性を確保しています。衝撃、振動、高温/低温、常時液体にさらされるような過酷な環境下でも動作可能です。
プローブを使用する理由
プローブによる計測は、加工プロセス全体で精度を確保するうえで欠かせません。プローブ計測などを使った品質管理プロセスを導入すれば、製品品質を安定させ、アウトプットを最大まで高められるというメリットを期待できます。
芯出しや検査を自動化して効率を上げたい、加工ミスを減らしたい、スクラップを減らしたい。さまざまな要望がありますが、プローブ計測は効率化、スクラップのコスト減、ダウンタイムの短縮による生産性向上に効果的です。投資額以上に高い効果、成果を回収できるはずです。
高精度プローブの主なメリット

超低測定圧力
傷つきやすいワークでも、表面に損傷を残したり、形状を変化させたりすることがありません。

優れた 3D 精度
複雑な 3D 形状や輪郭計測時、非常に優れたサブミクロンのパフォーマンスを発揮します。

堅牢な設計
過酷な環境でも安定した計測が可能で、長寿命を実現しています。

精密測定
厳しい公差にでも対応します。
RMP600 の精度には大満足です。特に、生産ラインで発生するスクラップが減りました。高価な大型パーツを扱っています。プローブは誤差の検出や誤差発生の防止に役立っています。
Flann Microwave 社 (英国)
レニショーの高精度タッチプローブラインナップ
レニショーの高精度プローブのラインナップをご覧ください。どのプローブも精度、操作性に優れており、プローブ用ソフトウェアに対応しています。
高精度無線信号伝達式プローブ
大型機や主軸と受信機との直進見通しを確保できない機械に最適なプローブです。
レニショーの特許取得済み技術 FHSS (周波数ホッピングスペクトラム拡散) 方式 による無線通信により、多数の無線信号が行き交う現場でも干渉を起こすことなく通信、動作が可能です。

RMP400

RMP600
- RENGAGE™ と無線通信の組合せでスムーズなプローブ計測。
 - 最大 15m の信号伝達範囲。
 - 単一方向繰り返し精度 0.25µm 2σ。
 

RMP24-micro
RMP24-micro は医療や歯科、エレクトロニクス、宝石、時計製造などに最適な、世界最小のワイヤレスプローブです。加工領域が小さく、デリケートなハイバリューパーツを扱う機械に理想的です。
- 小型 (直径 24mm、長さ 31.4mm) でも 0.35µm 2σの繰り返し精度。
 - 超低測定圧力 (XY 方向 0.08N、Z 方向 0.75N)。
 - QE シリーズの通信プロトコルによる省エネ通信。
 
高精度オプチカル信号伝達式プローブ
最長通信距離は 6m を誇ります。

OMP400

OMP600
- 高い実績と特許の RENGAGE 技術。
 - 安定した赤外線通信 (OMP400: 5m、OMP600: 6m)。
 - 単一方向繰り返し精度 0.25µm 2σ。
 
高精度ハードワイヤ式プローブ

MP250
MP250 は直径 25mm、長さ 36mm のコンパクトで省スペース性と汎用性に富んだプローブです。スペースが限られた過酷な環境でもプロセスコントロールを実現できます。
- 長期に渡って安定した計測を実現する RENGAGE 技術を実装。
 - 電池が不要で干渉が起きないハードワイヤ接続が標準。
 - 単一方向繰り返し精度 0.25µm 2σ。
 
また、MP250 は HPGA 工具計測アームで使用することもできます。
プローブ仕様の比較
以下に高精度プローブの仕様一覧を記載します。質問などについては、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。
高精度プローブ比較表
| 推奨する対象機械 | 単一方向繰り返し精度 | 信号伝達方式 | 対応インターフェース* | 推奨スタイラス長 | |
| RMP24-micro | 超小型機、加工領域が狭い機械 | 0.35µm 2σ | FHSS 無線 | RMI-QE | 最長 30mm | 
| RMP400 | 小型~中型のマシニングセンター、小型の複合加工機 | 0.25µm 2σ | FHSS 無線 | RMI-Q または RMI-QE** | 最長 200mm | 
| RMP600 | 複合加工機、マシニングセンター、門形機全般 | 0.25µm 2σ | FHSS 無線 | RMI-Q または RMI-QE** | 最長 200mm | 
| OMP400 | 小型~中型のマシニングセンター、小型の複合加工機 | 0.25µm 2σ | オプチカル | OMI-2、OMI-2T、OMI-2H、OMM-2C/OSI、OMM-2C/OSI-D、OMM-2/OSI、OMM-2/OSI-D | 最長 200mm | 
| OMP600 | マシニングセンター全般、小型~中型の複合加工機 | 0.25µm 2σ | オプチカル | OMI-2、OMI-2T、OMI-2H、OMM-2C/OSI、OMM-2C/OSI-D、OMM-2/OSI、OMM-2/OSI-D | 最長 200mm | 
| MP250 | CNC 研削盤 | 0.25µm 2σ | ハードワイヤ | HSI または HSI-C | 最長 100mm | 
*レニショー製工作機械用プローブを使用するには、対応するインターフェースが必要です。
** RMI-QE インターフェースは QE シリーズのプローブ以外とは使用できません。

プローブ計測がソフトウェアでシンプルに
プローブ計測を取り入れることでプロセスコントロールが強化でき、精度管理の基礎を築くことができます。幅広い種類のマクロサイクルや工作機械用アプリケーションにより、計測サイクルを素早く直感的にご利用いただけます。
プロセスコントロールをあらゆるところに
プローブで機内計測することで、加工ミスが起きたときに工具オフセットを自動更新することができます。
また、セットアップ時に工具を計測しておくことで、より高度なプロセスコントロールになり、「right first time (最初から合格品)」の実現に効果的です。
高精度プローブと組み合わせて使用できるツールセッターや工具折損検出システムのご活用もご検討ください。

ダウンロード
カタログ
データシート
- 
データシート:  RMP24-micro 無線信号伝達式 プローブ
 - 
データシート:  RMP400 (QE) 無線信号伝達式 プローブ
 - 
データシート:  RMP600 (QE) 無線信号伝達式 プローブ
 - 
データシート:  RMI-Q 無線信号伝達式機械 インターフェース
 - 
データシート:  RMI-QE 無線信号伝達式機械 インターフェース
 - 
Data sheet:  OMI-2 optical machine interface [en]
 - 
データシート:  OSI/OMM-2 オプチカル マルチプローブインターフェース システム
 - 
データシート:  OMI-2T オプチカル・マシン・インターフェース
 - 
データシート:  OMM-2C オプチカルマシンモジュール
 - 
データシート:  MP250 プローブ
 - 
Data sheet:  HSI high speed interface [en]
 - 
データシート:  HSI-C