탐색 건너뜀

로터리 옵티컬 엔코더

각 위치와 로터리 모션의 정밀 제어는 앵글 엔코더라고도 하는 로터리 옵티컬 엔코더의 위치 피드백을 사용해서 이루어집니다. 우수한 위치 측정 성능을 제공하기 위해 Renishaw의 미세 마킹 디스크 및 링 스케일이 어떻게 소형 앱솔루트 및 증분형 판독 헤드와 결합되는지 살펴보십시오.

앱솔루트 또는 증분형 로터리(앵글) 엔코더 시스템 선택

스테인리스 강철 링 및 유리 및 스테인리스 강철 디스크를 포함한 로터리 스케일 제품군은 다양한 로터리 모션 분야에 적합합니다. 로터리 스케일은 기계적인 수단이나 글루를 사용해서 회전하는 기계 부품에 장착할 수 있습니다.

앱솔루트 또는 증분형 측정 시 로터리 스케일은 Renishaw의 개방형 옵티컬 엔코더 시리즈와 호환됩니다.

  • 앱솔루트 엔코더는 어떠한 움직임 없이도 현재 위치를 바로 해독합니다.
  • 증분형 엔코더는 현재 위치 또는 알려진 기준 위치에 상대적인 움직임만 감지할 수 있습니다.

Renishaw의 로터리 엔코더 제품군은 응용 분야에 가장 적합한 시스템을 선택할 수 있도록 지원합니다.

앱솔루트 로터리 엔코더 시스템: 판독 헤드 및 스케일

다양한 판독 헤드 및 스케일 조합에 대한 직경이 아래에 나와 있습니다.










RESA 로터리 스케일 RES

강철 링 스케일

로우 프로파일

용이한 설치

REXA 로터리 스케일 REX

강철 링 스케일

두꺼운 단면

고정밀

RESOLUTE™ 옵티컬 엔코더

RESOLUTE 판독 헤드

(30 µm 피치)

고정밀

고속

52 ~ 550 mm

52 ~ 417 mm

증분형 로터리 엔코더 시스템: 판독 헤드 및 스케일

다양한 판독 헤드 및 스케일 조합에 대한 직경이 아래에 나와 있습니다.








RCDM 디스크 RCD

유리 디스크 스케일

열적 안정성

가벼움

RESA 로터리 스케일

RES

강철 링 스케일

로우 프로파일

용이한 설치

REXA 로터리 스케일

REX

강철 링 스케일

두꺼운 단면

고정밀


ATOM™ 옵티컬 엔코더

ATOM™ 판독 헤드

(20 µm, 40 µm 피치)

소형

아날로그

30 ~ 108 mm해당 없음해당 없음

ATOM DX™ 옵티컬 엔코더

ATOM DX™ 판독 헤드

(20 µm, 40 µm 피치)

소형

디지털

17 ~ 108 mm해당 없음해당 없음

VIONIC™ 옵티컬 엔코더

VIONiC™ 판독 헤드

(20 µm 피치)

고정밀

디지털

해당 없음52 ~ 550 mm52 ~ 417 mm

QUANTiC™ 옵티컬 엔코더

QUANTiC™ 판독 헤드

(40 µm 피치)
용이한 설치

다기능성

해당 없음52 ~ 550 mm해당 없음

TONiC™ 옵티컬 엔코더

TONiC™ 판독 헤드

(20 µm 피치)
고정밀

아날로그

해당 없음52 ~ 550 mm52 ~ 417 mm
Renishaw 엔코더 설치 안내서를 보여주는 두 손 안의 태블릿

Renishaw 기술 문서를 통해 옵션과 버전을 포함한 Renishaw 옵티컬 엔코더의 기술 사양을 살펴보십시오. Renishaw 규정 준수 인증서는 품질에 대한 Renishaw의 약속을 거듭 보장합니다.

기술 문서 다운로드

공작 기계 내부의 FORTiS™ 밀폐형 옵티컬 엔코더의 측면

옵티컬 엔코더가 어떻게 다양한 산업과 응용 분야에서 뛰어난 모션 제어가 가능하도록 지원하는지 확인해 보십시오. Renishaw의 엔코더 기술과 괌범위한 전문 지식을 활용하는 제품과 공정에 대한 실제 사례를 살펴보십시오.

모션 제어에서 엔코더의 이점

 

지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요

자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.