CNC 기계용 고정밀 접촉식 프로브
압도적인 3D 측정 역량을 갖춘 Renishaw의 CNC 기계용 고정밀 접촉식 프로브 제품군은 탁월한 성능을 제공합니다. 아주 약한 트리거 힘과 높은 반복도가 특징인 이 고정밀 프로브는 복잡한 공작물의 세팅 및 검사에 적합합니다.
5축 공작 기계 측정 역량 극대화
10년이 넘는 세월 동안 설계된 Renishaw의 고정밀 접촉식 프로브는 압도적인 성능과 역량을 제공합니다. 혁신적인 스트레인 게이지 센서와 특허 받은 RENGAGE™ 기술을 탑재한 프로브로 경쟁력을 높이십시오.
광범위한 응용 분야에 적합해 다른 여러 프로브 설계의 3D 성능 관련 제한을 해결합니다. 공작물을 세팅하거나 가공 공정을 제어하거나 가공이 끝난 공작물을 검사할 때 사용할 수 있습니다.
- 우수한 3D 정밀도 - 복잡한 3D 형상과 윤곽 측정 시 탁월한 서브미크론 성능을 제공합니다.
- 아주 약한 트리거 힘 - 쉽게 파손되는 공작물을 검사할 때 표면과 형태 손상이 없습니다.
- 견고한 설계 - 매우 열악한 환경에서도 안정적 측정과 긴 사용 수명을 보장합니다.
- 높은 측정 정확도 - 아주 작거나 긴 맞춤형 스타일러스로 복잡한 부품과 접근이 어려운 피쳐를 검사할 수 있습니다.
폐기 감소, 생산성 향상, 수익 증대
다양한 공작 기계 크기와 가공 응용 분야를 위해 설계된 Renishaw의 고정밀 프로브에는 RENGAGE 기술이 탑재되어 있어 스트레인 게이지 센서와 초소형 전자 장치를 결합합니다.
스트레인 게이지가 동역학적 메커니즘과 분리되어 있어 아주 약한 트리거 힘을 제공합니다. 따라서 측정 정확도가 대폭 개선되며 검사하는 부품의 표면과 형태가 손상될 가능성이 없습니다.
고급 소재로 만들어진 Renishaw의 고정밀 공작 기계 프로브는 견고하며 신뢰할 수 있습니다. 충격, 진동, 극한의 온도, 지속적인 액체 유입을 포함해 가장 열악한 환경도 견뎌 낼 수 있습니다.
RMP600의 정밀도와 그에 따른 생산 라인의 불량품 감소에 만족합니다. 크고 고가인 구성품으로, 프로브를 사용하여 오차를 식별하고 피할 수 있습니다.
Flann Microwave (영국)
필요한 제조 작업에 맞는 고정밀 접촉식 프로브 찾아보기
권장되는 기계 유형 | 단방향 반복도 | 전송 유형 | 호환되는 인터페이스* | 권장되는 스타일러스 길이 | |
OMP400 | 중소형 머시닝 센터 및 소형 복합가공 기계 | 0.25 µm 2σ | 옵티컬 | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C 또는 OSI(OMM-2 포함) | 최대 200 mm |
OMP600 | 모든 크기의 머시닝 센터 및 중소형 복합가공 기계 | 0.25 µm 2σ | 옵티컬 | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C 또는 OSI(OMM-2 포함) | 최대 200 mm |
RMP400/RMP600 | 모든 크기의 복합가공 기계, 머시닝 센터, 갠트리 기계 | 0.25 µm 2σ | 라디오(무선 주파수) | RMI-Q 또는 RMI-QE** | 최대 200 mm |
MP250 | CNC 연삭기 | 0.25 µm 2σ | 하드 와이어 | HSI 또는 HSI-C | 최대 100 mm |
*모든 Renishaw 공작 기계 프로브는 호환되는 인터페이스를 구매해야 합니다.
** RMI-QE 인터페이스는 QE 시리즈 프로브하고만 호환됩니다.
옵티컬 전송 프로브
OMP400
OMP600
무선 전송 프로브
RMP400
RMP600
- RENGAGE™ 기술이 무선 전송 기능과 결합되어 프로빙이 편리해집니다.
- 주파수 도약 확산 스펙트럼(FHSS) 기술로 간섭과 음영 지점을 방지할 수 있습니다.
- 최대 15 m의 작동 범위를 지원합니다.
- 수많은 고객들이 믿고 사용하고 있습니다.
- 0.25 µm 2σ의 단향성 반복도.
하드 와이어 프로브
MP250
- RENGAGE 기술을 활용하면 긴 서비스 수명 동안 아주 정확한 측정이 가능합니다.
- 표준 유선 연결 방식으로 배터리와 간섭이 사라집니다.
- 이중 다이어프램 밀봉 및 진동 저항 구성으로 연마 분야와 같이 입자가 많은 거친 환경에 대한 보호 역량이 향상되었습니다.
- 맞춤형 스타일러스를 통해 다양한 표면과 피쳐에 대한 프로빙을 진행하면서 뛰어난 정확도를 유지할 수 있습니다.
- 0.25 µm 2σ의 단향성 반복도.
MP250을 HPGA 공구 세팅 암과 페어링하면 프로빙 유연성을 높일 수 있으며, 이러한 암은 반복도가 높은 자동 로터리 플랫폼으로 사이클 간에 프로브를 작업 환경 안팎으로 움직이도록 구성되었습니다.
공작 기계 프로브의 최고 정확도
정확한 계측은 고품질 부품 제조에 필수적입니다. 프로빙을 사용하면 부품 공정이 개선될 수 있지만, 스핀들 프로브의 수동 셋업으로 인한 오류로 가공 부품에 편차가 커질 수 있습니다.
ACS-1(Advanced Calibration Sphere)는 정밀 게이지 블록 또는 슬립을 수동으로 사용할 필요성을 없애 일관되고 신뢰할 수 있는 프로브 캘리브레이션이 가능합니다.
다운로드
간단한 프로빙을 지원하는 소프트웨어
측정 사이클을 빠르고 직관적으로 프로그래밍할 수 있는 Renishaw의 다양한 프로빙 소프트웨어 및 공작 기계 앱 제품군을 살펴보십시오.
검사 프로브 소프트웨어