탐색 건너뜀

Renishaw, SIMTOS 2026에서 첨단 측정 기술의 미래를 제시하다

2026년 3월

글로벌 엔지니어링 기술 기업 레니쇼(Renishaw)가 SIMTOS 2026(2026년 4월 13~17일, 부스번호 01B100)에서 제조 공정 자동화, 폐루프 공정 제어 및 신속한 부품 검증을 위한 혁신적인 최첨단 측정솔루션을 선보입니다. 이번 전시의 가장 주목할 만한 부분은 Equator-X™ 게이징 시스템의 출시입니다.

완벽한 현장용 게이징 솔루션 소개

새로운 Equator X 500 (이큐에이터-X) 시스템은 하나의 장비에서 절대 측정 기능과 비교 측정 기능을 모두 제공합니다. 고성능의 빠른 측정 속도와 높은 정밀도를 통해 기존 3축 CMM 대비 검사 용량과 처리 속도를 크게 향상시킵니다.

절대 측정 모드에서는 최대 250 mm/s의 스캐닝 속도로 부품을 측정할 수 있습니다. 이를 통해 중·소규모의 배치 생산 및 다양한 부품을 생산하는 제조업체의 검사 능력과 처리량을 획기적으로 개선합니다. 특히 이 제품은 생산 현장에서의 초기 부품 검증과 라인에서의 전수 검사에 최적화된 기능을 제공합니다.

비교 측정 모드에서는 Equator‑X시스템이 최대 500 mm/s의 초고속 스캐닝 속도를 구현하여, 사이클 타임이 중요한 동일 부품의 대량 검사에 최적화된 성능을 제공합니다. 또한 다양한 온도 변화 환경에서 측정이 까다로운 경우에도 고속 측정 옵션을 제공해 제조 현장의 생산성과 신뢰성을 크게 향상시킵니다.

차세대 공작기계 프로브 솔루션

SPRINT™ 기술이 적용된 OSP60 스캐닝 프로브의 라이브 데모를 직접 경험할 수 있는 기회를 놓치지 마십시오. 독창적인 3D 센서 기술을 탑재한 OSP60은 초당 1,000개의 실제 3D 데이터 포인트를 캡처하여 CNC 공작기계 사용자에게 강력한 온머신 스캐닝 솔루션을 제공합니다.

또한 현장에서는 NC4+ Blue 레이저 툴 세터도 함께 전시됩니다. 이 제품은 ±0.1 μm 2σ 수준의 업계 최고 반복 정밀도를 제공하며, 서브마이크론급 정밀도와 컴팩트하고 에너지 효율적인 설계를 결합해 고속 공구 측정과 파손 공구 검출의 새로운 기준을 제시합니다.

제조를 더욱 간편하게

SIMTOS 방문객들은 레니쇼의 XM-60 다축 캘리브레이터 라이브 데모도 직접 확인할 수 있습니다. 이 장비는 단일 셋업으로 선형 축을 따라 발생하는 6자유도 오차를 동시에 측정합니다. XM-60은 분석 소프트웨어를 활용해 축에서 발생하는 여러 오차 유형 및 상관관계를 정밀하게 진단하고, 시간이 지나면서 나타나는 기계 성능의 변화를 모니터링합니다.

이 혁신적인 솔루션은 모션 시스템과 공작기계를 정밀하게 교정할 수 있도록 지원하며, 생산성 향상과 효율 극대화, 그리고 가공 품질 개선을 실현합니다.

제조 공정 단순화에 기여하는 또 하나의 혁신은 FORTiS™ 리니어 엔코더입니다. 간편한 설치와 탁월한 내구성을 갖춘 이 밀폐형 광학 엔코더는 장기간 기계 정밀도를 안정적으로 유지하며, 무인 자동화 생산에 최적화된 솔루션입니다.

데이터 기반 제조 혁신

레니쇼는 스마트 제조 데이터 플랫폼 Renishaw Central을 통해 생산 현장에 새로운 연결성을 제공합니다.

Renishaw Central은 생산 현장의 기계와 부품, 공정 데이터를 정밀하게 수집해 중앙에서 통합 관리하며, 제조 과정에서 즉시 적용 가능한 인사이트를 제공합니다.

이 플랫폼은 제조 데이터를 디지털화하고 시각화하여 신속한 대응을 지원하며, 부품이 가상의 공정을 거쳐 이동하는 과정을 한눈에 확인하게 해줍니다.

제조 혁신을 이끄는 Renishaw의 최신 측정 기술을 SIMTOS 2026, 부스 01B100에서 직접 경험해 보시기 바랍니다.

다운로드