RLU - 광섬유 빔 전달 방식 초소형 레이저 기기
Renishaw 레이저 장치는 변위 간섭계의 탁월한 성능을 제공하면서도 설치 방식은 재래식 테이프 또는 유리 스케일 엔코더처럼 간편합니다.
RLE 시스템은 특별히 위치 피드백 분야용으로 설계된 독자적인 첨단 호모다인(homodyne) 레이저 간섭계입니다. 각 RLE 시스템은 RLU 레이저 장치 한 대와 RLD10 검출기 헤드 1 - 2개로 구성되며, 특정 분야의 요건에 따라 모델이 결정됩니다.
단일 또는 이중 축 구성으로 사용 가능한 RLU 레이저 장치에는 헬륨네온(HeNe) 레이저 광원, 안정화 전자기기, 광섬유 도입 및 축 위치 피드백 전자기기가 포함됩니다.
RLD 검출기 헤드는 간섭계 광학 장치, 독자적인 다중 채널 프린지 검출 시스템 및 빔 유도 메커니즘을 포함하는 광학 측정 시스템의 핵심입니다. Renishaw는 세 가지 간섭계 구성(RLD10 평면 미러, RLD10 반사경 및 RLD10 차동)과 RLD10 내장 간섭계 불포함 버전을 제공합니다.
기능 및 이점
응용 분야에 적합한 RLD 검출기 헤드를 RLU10 또는 RLU20 레이저와 결합하여 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
- 단순한 시스템 아키텍처 - 독자적인 Renishaw 광섬유 전달 시스템 활용
- 신속한 정렬 - RLD 검출기 헤드 채용으로 레이저 빔을 직접 측정 축에 탑재 가능
- 소형 및 간편한 설치 - 최소 시스템 설치 공간 및 설치 시간
Renishaw 엔코더는 항상 고객이 기대하는 것 이상의 사양을 제공합니다. Renishaw는 고객들에게 동종 최고의 경험을 제공하려 노력하고 있으며 Renishaw와 같은 기업이 제공하는 기술 발전에 지속적으로 기여하고 있습니다.
Aerotech(미국)
RLU10 레이저
RLU10 레이저는 1시간 이상 동안 ±50 ppb의 레이저 주파수 안정성을 지원함으로써 대다수 '공기 중' 분야에 적합한 수준의 성능을 제공합니다.
RLU10 개요
| 광섬유 길이 | 3 m 또는 6 m* |
| 축 개수 | 단일 또는 이중* |
| 레이저 소스 | 클래스 2 HeNe |
| 출력 | 아날로그/디지털 직각 위상 |
| 속도 | 최대 2 m/s** |
* 공장 출하 시 구성 완료
** 버전/분해능 기준
RLU10 성능
레이저 주파수 안정성(1분) | ‹±10 ppb |
레이저 주파수 안정성(1시간) | ‹±50 ppb |
레이저 주파수 안정성(8시간) | ‹±50 ppb |
진공 파장 안정성(3년 이상) | ±0.1 ppm |
XY 단계 응용 분야
'공기 중' 환경에서 XY 단계 분야에 적합한 레이저 엔코더를 찾고 계십니까? 이 유형의 분야에는 RLD10-A3-P9, RLD10 평면 미러 간섭계 2개를 장착한 RLU10 레이저를 활용하는 RLE10-DX-XG가 널리 채택되고 있습니다.
RLU20 레이저
RLU20 레이저는 1시간 이상 동안 ±2 ppb의 레이저 주파수 안정성을 지원함으로써 대다수 진공 분야에 적합한 뛰어난 측정 성능을 제공합니다.
RLU20 개요
| 광섬유 길이 | 3 m 전용* |
| 축 개수 | 단일 또는 이중* |
| 레이저 소스 | 클래스 2 HeNe |
| 출력 | 아날로그/디지털 |
| 속도 | 최대 2 m/s** |
* 공장 출하 시 구성 완료
** 버전/분해능 기준
RLU20 성능
| 레이저 주파수 안정성(1분) | ‹±1 ppb |
| 레이저 주파수 안정성(1시간) | ‹±2 ppb |
| 레이저 주파수 안정성(8시간) | ‹±20 ppb |
| 진공 파장 안정성(3년 이상) | ±0.1 ppm |
차동 측정 분야
진공 환경에서 차동 측정 분야에 적합한 레이저 엔코더를 찾고 계십니까? 이 유형의 분야에는 RLD10-X3-DI 차동 간섭계 2개를 장착한 RLU20 레이저를 활용하는 RLE20-DX-XP 시스템이 널리 채택되고 있습니다.
RLE 시스템 구성
변위 간섭계로 작동하기 위해서는 응용 분야에 적합한 헤드를 Renishaw 레이저 장치에 장착해야 합니다. RLE 시스템을 정의할 때 다음과 같은 옵션을 고려해야 합니다.
- 레이저 소스(RLU10 또는 RLU20)
- 광섬유 길이 3 m 또는 6 m (RLE10에만 해당)
- 캘리브레이션 인증서(추가 비용 옵션)
- 평면 미러 또는 역반사 타겟 옵틱
- 각 축의 RLD 검출기 헤드 유형
- 각 축에서 빔 출력 방향(차동에는 적용되지 않음)
견적 요청 또는 주문 시에 사용할 수 있는 RLE 품목 번호 생성기를 사용하여 응용 분야에 맞는 시스템을 파악할 수 있습니다.
FAQ
RLE 시스템으로 도달할 수 있는 최고 분해능은 얼마입니까?
RPI30 병렬 인터페이스에 RLE 시스템을 결합할 때, 1 m/s에서 38.6피코미터의 분해능을 실현할 수 있습니다.
RLE 시스템에 대한 캘리브레이션 인증서를 제공할 수 있습니까?
예. 새 시스템을 주문할 때 해당 내용을 명시할 수 있습니다. 이 서비스에 대해 추가 비용이 부과됨에 유의하시기 바랍니다.
응용 분야에서 평면 미러와 반사경 중 어떤 표적을 사용해야 합니까?
표적마다 장점이 다르므로 응용 유형에 따라 표적을 선택하십시오. XY 스테이지 분야에는 평면 미러가 더 적합합니다. 앵귤러 회전에는 반사경이 평면 거울보다 더 적합하며, 일반적으로 리니어 축에 사용됩니다.
Renishaw에서 RLE 시스템과 사용하도록 추천하는 미러는 무엇입니까?
Renishaw는 응용 분야에 적합한 다양한 미러 및 광학 제품을 제공합니다. 평면 미러 및 미러 마운트 데이터 시트에 맞춤형 미러를 찾는 데 유용한 정보가 포함되어 있습니다.
추가 리소스
-
Data sheet: RLU10 laser unit [en]
-
Data sheet: RLU20 laser unit [en]
-
Data sheet: RLE system performance [en]
-
적용 사례: VAD Instrument, 모션 플랫폼용으로 Renishaw의 UHV 옵티컬 엔코더 선택
-
Case study: Encoders hold the key to ultra-accurate motion control [en]
-
적용 사례: RLE20 간섭계는 Vistec Lithography의 최신e-beam 툴의 성능을 개선해줍니다
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요
자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.