탐색 건너뜀

자동차 구성품과 어셈블리

Tridan Engineering의 RMP600

Renishaw 기술을 선택한 주된 이유는 바로 정밀성입니다. Renishaw 프로브가 없으면 생산량을 절반도 처리하지 못할 것입니다.

Tridan Engineering(영국)

기계내 공구 측정을 위한 NC4+ Blue 비접촉식 공구 계측장치

업계 최초의 블루 레이저 기술(특허 출원 중)과 향상된 옵틱을 채택하고 있는 Renishaw의 NC4+ Blue 비접촉식 공구 세팅 시스템은 공구 측정 정확도를 대폭 개선하여, CNC 공작 기계에서 공작물을 더 정확하고 효율적으로 가공할 수 있도록 지원합니다.

고정밀 공구 세팅 암

2축 및 3축 CNC 선반과 연삭기에서 공구 측정과 파손 공구 검출을 위해 세팅 시간을 최대 90%까지 줄이고 공정 제어를 개선하십시오.

PH20 5축 접촉식 트리거 시스템

PH20의 고유한 '헤드 접촉' 기술로 CMM 구조물이 아닌 헤드만을 움직여서 측정점을 인식할 수 있습니다. 향상된 정확도와 반복정도로 복잡한 제품 형상을 측정 할 수 있습니다.

RENGAGE™ 기술

탁월한 3D 측정 기능과 서브미크론 반복정도가 강점으로, RENGAGE 기술을 채용한 Renishaw 공작 기계 프로브 제품군은 입증된 스트레인 게이지 센서와 초소형 전자부품을 결합하여 뛰어난 성능을 제공합니다. 복잡한 형상과 윤곽 측정 성능이 뛰어난 이 프로브는 금형 및 우주항공 분야에 이상적인 제품입니다. 측정압력이 매우 낮아 부품 표면과 형태 손상이 없기 때문에 쉽게 파손되는 공작물 검사에 적합합니다.

제조 현장에서의 공정 제어를 위한 현장 측정

Equator™ 측정 데이터를 사용하여 공작 기계 컨트롤로 즉각 오프셋을 업데이트 및 피드백을 제공하여 제품 치수 공차를 제어할 수 있습니다. Equator 게이지에서 얻은 데이터를 사용해 오프셋을 반복적이고도 안정적으로 업데이트하여 공구 마모나 열 변형 같은 공정 안정성 저하의 원인을 보정할 수 있습니다.

Equator 측정 시스템을 사용한 펌프 하우징 측정

Equator 측정 시스템으로 정밀하게 장착 된 구성품을 공차에 맞춰 제조하고 공정 제어를 개선하고 검사 비용을 절감하십시오.