탐색 건너뜀

마그네틱 엔코더 계열 찾아보기

엔코더 종류로 앱솔루트 또는 증분형, 리니어 또는 로터리 중에서 선택하십시오.

리니어 증분형 엔코더

  • 리니어 스케일은 직선 위치 정보가 필요한 분야(일반적으로 X, Y 또는 Z축)에 사용됩니다.
  • 증분형(표준 및 소형) 엔코더는 아날로그 또는 디지털 형식으로 순간적이며 정확한 상대 위치가 필요한 분야에서 사용됩니다.

로터리 증분형 엔코더

  • OnAxis 및 마그네틱 링 증분형 엔코더는 가장 열악한 환경의 모션 제어 및 위치 피드백에도 사용됩니다.
  • 증분형 엔코더는 온축 및 오프축 분야 모두에서 안정적으로 빠르게 작동합니다.

리니어 앱솔루트 엔코더

  • 리니어 스케일은 직선 위치 정보가 필요한 분야(일반적으로 X, Y 또는 Z축)에 사용됩니다.
  • 앱솔루트 엔코더는 각 위치의 독자적인 디지털 출력이 고속으로 필요한 분야에서 사용되며, 전력 장애에 대응하는 기능을 제공합니다.

로터리 앱솔루트 엔코더

  • 로터리 스케일은 회전하는 요소에 대한 앵글 위치 정보 입수와 모션 제어 목적으로 사용됩니다.
  • 앱솔루트 엔코더는 각 위치의 독자적인 디지털 출력이 고속으로 필요한 분야에서 사용되며, 전력 장애에 대응하는 기능을 제공합니다.

마그네틱 센서 IC

  • OnAxis 마그네틱 센서 IC는 비접촉 앵글 위치 및 속도 측정에 사용됩니다.
  • 마그네틱 센서 IC는 7비트에서 13비트까지 일정 범위의 분해능을 선택할 수 있는 SSI, 병렬, 증분형, sin/cos 및 리니어 전압을 포함하는 아날로그 및 디지털 출력을 제공합니다.
  • 통합 EEPROM이 다양한 프로그래밍 방식 매개변수를 지원합니다.