레이저 엔코더 적용 분야
Renishaw의 레이저 엔코더 또는 변위 간섭계가 어떻게 최고 수준의 정확도가 요구되는 분야에 사용되는지 알아보십시오.
광섬유 레이저 엔코더 - 반도체
자세한 적용 분야 정보
반도체 산업은 더 저렴한 비용으로 칩을 소형화, 가속화하기 위해 개발 주기가 엄청나게 짧은 것으로 유명합니다. 이러한 목표를 달성하는 데 필요한 요소 중 하나는 뛰어난 품질을 유지할 수 있는 고효율 제조 공정입니다.
반도체 산업에서는 이러한 목표를 달성하기 위해, 최고의 정확도로 주요 제조 및 검사 공정을 처리할 수 있도록 레이저 엔코더 시스템을 폭넓게 사용하고 있습니다.
적용 분야별 장점
| 주요한 요구사항 | Renishaw 솔루션 |
| 나노미터 수준 정확도 | RLD10-X3-DI 차동 간섭계 측정 헤드를 채택하면 컬럼과 스테이지 또는 진공 분야 사이에서 직접 측정이 가능합니다. |
| 나노미터 미만의 반복정도 | Renishaw의 RLU20은 진공 분야에서 최상의 반복정도를 실현하는 탁월한 레이저 주파수 안정성을 제공합니다. |
| 피코미터 분해능 | Renishaw의 RPI20을 사용하면 36 병렬 비트 형식으로 최대 38.6 pm 분해능을 얻을 수 있습니다. |
기술력
반도체 산업에서는 오랜 기간 레이저 엔코더 또는 변위 간섭계 시스템을 사용해오고 있습니다. Renishaw는 2005년부터 반도체 OEM에 레이저 엔코더 솔루션을 제공하고 있고, 이 업계 장비 제조업체와 협업 및 업체 지원 부문에서 기술력을 입증해왔습니다.

광섬유 레이저 엔코더 - 싱크로트론
자세한 적용 분야 정보
싱크로트론은 과학 연구소에서 다양한 실험을 수행하는 데 사용하는 특수한 종류의 입자 가속기입니다. 각 실험에서 고정밀 모션 제어 시스템, 진동 분석 또는 변동 측정 등과 같은 고유한 과제가 발생합니다. 필요한 조건에 따라 이러한 실험에서 레이저 엔코더나 변위 센서를 사용합니다.
적용 분야별 장점
| 주요한 요구사항 | Renishaw 솔루션 |
| 간편한 정렬과 설치 | Renishaw의 RLD에는 광섬유 레이저 장치에 결합되는 빔 유도 옵틱이 장착되어 있기 때문에 시스템을 쉽게 셋업하고 정렬할 수 있습니다. |
| 높은 갱신율 | RSU10을 통해 USB 인터페이스가 최대 50 kHz의 갱신율을 달성할 수 있고, 무료로 제공되는 SDK를 사용하여 맞춤형 솔루션 또는 Renishaw 표준 소프트웨어 패키지와 함께 사용할 수 있습니다. |
| 지식 공유 및 협업 파트너십 | 대개 측정해야 할 대상을 이해하고 정의하는 일이 첫 번째 과제이며, Renishaw는 고객과 협업 파트너십을 형성하여 고객에게 최상의 솔루션을 제공해온 오랜 역사를 자랑합니다. |
기술력
싱크로트론은 세계 도처에 설치되어 있으며, 매우 다양한 크기로 제공되고 있습니다. Renishaw는 이러한 연구소들과 협업하면서 초기 요구사항을 능가하는 실용적이고 실행가능한 솔루션을 개발해오고 있습니다.

광섬유 레이저 엔코더 - XY 스테이지
자세한 적용 분야 정보
XY 스테이지는 대량 생산부터 테스트 및 연구 장비에 이르기까지 방대한 분야에서 사용됩니다. XY 스테이지에서는 일반적으로 아베 오차가 발생하는 문제가 있는데, 이 오차는 스테이지 상단에서 큰 위치 오차를 초래할 수 있습니다. 간섭계 엔코더 시스템을 사용하여 대상 지점을 측정하면 이러한 오차 유발원이 미치는 영향을 없앨 수 있습니다.
적용 분야별 장점
| 주요한 요구사항 | Renishaw 솔루션 |
| 아베 또는 스테이지 오차 제거 | 초소형 검출기 헤드를 장착한 Renishaw의 RLE 시스템은 스테이지 근처에 쉽게 탑재할 수 있습니다. 따라서 대상 지점에서 직접 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다. |
| 원격 열원 | 레이저 소스는 일반적으로 많은 열을 발생시킵니다. 광섬유 기반의 Renishaw 레이저 장치(RLU)는 작업 영역으로부터 3m 또는 6m 위치에 장착할 수 있기 때문에 국소적인 발열 현상을 방지할 수 있습니다. |
| 간단한 통합 및 셋업 | 일반적으로 간섭계 기반 시스템은 통합과 셋업이 까다롭습니다. 소형 간섭계와 검출 방식을 채용한 광섬유 기반 솔루션을 개발함으로써 Renishaw는 일반적인 광학 엔코더가 주는 설치 간편성과 간섭계 엔코더의 측정 성능을 동시에 제공해오고 있습니다. |
기술력
Renishaw는 20년 넘게 작업 여건이 열악한 CNC 공작소부터 성능 요건이 까다로운 반도체 업계까지 다양한 분야에 간섭계 엔코더 기반 솔루션을 공급한 경험을 가지고 있습니다.
이러한 기술력은 여러 OEM 및 스테이지 제작업체들과 협업과 긴밀한 파트너십 구축을 토대로 진화되어 왔습니다. 차세대 제품에 간섭계 엔코더 시스템 통합 작업을 지원하는 과정에서 기술 개혁을 거듭했습니다.

Aerotech 이미지 제공.
장거리 레이저 엔코더 - 항공우주
자세한 적용 분야 정보
항공우주 산업은 거대한 부품에서 엄격한 공차를 실현하면서 발전해 왔으며, 그러한 발전에는 레이저 간섭계 엔코더 기반 솔루션이 뒷받침되었습니다. 날개 스파나 동체에 주로 사용되는 대형 CNC 기계에서는 종종 30 m 이상의 긴 기계 축이 필요한데, RCU10 보정 장치를 결합한 Renishaw의 HS20 시스템은 30 m 축 상에서 ±30 µm의 정확도를 달성할 수 있습니다.
적용 분야별 장점
| 주요한 요구사항 | Renishaw 솔루션 |
| 열악한 환경에서 장거리 측정 | Renishaw의 HS20 레이저 헤드는 60 m 이상의 거리를 측정할 수 있습니다. 가장 까다로운 작업 여건에서도 오랜 기간, 신뢰할 수 있는 작동을 입증해온 HS20은 업계에서 시장을 선도하는 업체로서 입지를 다지고 있습니다. |
| 비접촉식 측정 시스템 | 직접 측정에서는 랙과 피니언 또는 볼 스크류 피드백 시스템에 발생하는 오차(예: 히스테리시스, 백래쉬, 기계적 및 주기적 오차)가 제거됩니다. |
| 공작물과 기계 구조물 보정 | 열에 의한 기계 구조물 및 공작물의 팽창과 수축 방지용으로 개발된 모듈이 RCU10 보정 시스템에 통합되어 있기 때문에 장시간 가공 사이클에서도 정확도가 유지됩니다. |
기술력
전 세계 항공우주 분야 제조업체 및 대형 CNC 기계 제작업체와 협업을 통해 Renishaw는 오늘날 설치되어 사용되고 있는 수많은 레이저 간섭계 시스템을 공급하고 있습니다.
이러한 간섭계 기반 시스템은 항공기 규격 합금재부터 첨단 항공기에 사용되는 탄소 섬유 복합재에 이르는 다양한 재료 가공에 사용됩니다. 이러한 분야에서는 최대 크기 부품에 가장 엄격한 공차를 요구하는데, Renishaw 간섭계 기반 엔코더 시스템을 사용하여 이러한 요건을 쉽게 달성할 수 있습니다.

장거리 레이저 엔코더 - CMM
자세한 적용 분야 정보
3차원 측정기(CMM)는 대개 광학 엔코더를 사용하고 있지만, 정확도와 반복정도 성능이 요구되는 대형 CMM을 사용하는 시장에서 레이저 간섭계 엔코더를 채택할 가능성이 높아지고 있습니다.
CMM은 일반적으로 Gantry 기반 설계 방식이며, 이 Gantry에서 유발되는 스큐 오차로 인해 큰 위치 오차가 발생할 수 있습니다. 하지만 Gantry 상단에 간섭계 엔코더를 사용하면 이같은 스큐 오차를 제거할 수 있습니다.
적용 분야별 장점
| 주요한 요구사항 | Renishaw 솔루션 |
| 장거리 측정 | Renishaw의 레이저 엔코더 옵션을 채용하면 HS20와 최대 60 m, RLE와 최대 4 m의 장거리 측정이 가능합니다. |
| 대상 지점 | 레이저 간섭계 엔코더 시스템의 주된 장점은 대상 지점에서 쉽게 측정할 수 있다는 점입니다. |
| 간편한 설치와 정렬 | Renishaw 시스템은 신호용 레이저 소스에서 나오는 단순한 0 ~ 1V 출력과 결합될 때 간편한 설치와 정렬이 가능하도록 가시광선을 사용합니다. |
기술력
Renishaw는 오랜 기간 OEM과의 협업을 통해 수많은 제휴 관계를 구축하고 고객 지정 측정 성능을 달성할 수 있는 기계 구성을 제공해오고 있습니다. 기계의 계측 프레임워크에 대한 이해는 올바른 솔루션을 개발하는데 있어 핵심 요소입니다.

장거리 레이저 엔코더 - LCD
자세한 적용 분야 정보
LCD 업계 기술이 발전함에 따라 LCD 제품 제조 및 검사에 사용되는 기계도 진화되어 왔습니다. 소자들의 크기는 작고 화면 크기는 커진 대형 스크린은 기계의 계측 시스템에서 성능 향상을 요구합니다. 레이저 엔코더는 이러한 요구사항을 충족할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
적용 분야별 장점
| 주요한 요구사항 | Renishaw 솔루션 |
| 대상 지점 | 대형 XY 스테이지에서는 피할 수 없는 아베 오차는 기계 정밀도에 영향을 미칩니다. Renishaw의 레이저 엔코더 솔루션은 대상 영역에서 직접 측정할 수 있습니다. |
| 유사한 업계에서 입증된 기술 | Renishaw의 레이저 엔코더 솔루션은 오랜 세월 반도체 산업에서 사용되면서 신뢰성이 입증되었고, 수 년간 지속적인 사용에도 신제품과 동일한 수준의 성능을 제공할 수 있습니다. |
| 고성능 측정 | 158 또는 316 nm 아날로그 신호 주기를 갖는 레이저 간섭계 엔코더는 보간된 피코미터 분해능을 제공할 수 있습니다. |
기술력
Renishaw가 OEM 및 스테이지 제작업체들과의 협업을 통해 축적한 기술력은 통합 시간을 최소화하는 데 활용되고 있습니다. 다양한 분야에서 축적된 기술력과 지식을 바탕으로 Renishaw는 고객의 분야에 가장 적합한 간섭계 엔코더 시스템을 선별할 수 있습니다.

레이저 엔코더를 사용해야 하는 이유 웹 페이지를 살펴보고 Renishaw 제품의 작동 원리와 Renishaw 제품이 공정을 개선시켜 주는 방식에 대해 자세히 알아보십시오.
지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요
자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.