레이저 엔코더 설명
레이저 엔코더 시스템은 측정 툴킷의 정확도와 정밀도를 높여줍니다. 레이저 간섭계는 뛰어난 정확도로 거리를 측정할 수 있는 첨단 계기입니다.
Renishaw의 간섭계 레이저 시스템
Renishaw는 1994년부터 장거리 및 단거리 레이저 기반 피드백 솔루션을 제공해 왔습니다.
Renishaw의 첫 장거리 솔루션은 HS10 레이저 엔코더 시스템이었습니다. 이 시스템은 최대 60 m 거리에서 항공우주, 해양 및 기타 특수 분야의 대형 공작 기계에서 사용되었습니다. 2012년 Renishaw는 향상되고 더욱 강력한 성능을 옵틱과 전자부품을 새롭게 설계한 HS20 장거리 레이저를 출시했습니다.
2001년에 출시된 RLE 레이저 엔코더 시리즈는 단거리 피드백(최대 4m)을 제공합니다.
RLE는 계측 성능 개선, 설치 면적 감소, 설치 및 셋업 절차 간소화 등을 위해 특허를 받은 독자적인 '원격' 레이저 소스 및 옵티컬 파이버 연결 헤드를 사용합니다. 이 시스템은 옵티컬 정렬 및 응용 분야에 맞게 쉽게 구성이 가능합니다.
RLE 시스템은 전세계 DR 및 CD-SEM 계측 장비 제조업체를 비롯하여 그 밖의 다양한 단거리 분야에 널리 사용되고 있습니다. 시스템의 특성과 기능이 과거에는 가능하지 않았던 간섭계의 장점을 모두 제공합니다. 레이저 간섭계 엔코더를 사용해야 하는 이유에서 Renishaw의 레이저 엔코더를 사용할 때의 이점을 자세히 알아보십시오.
환경 보정 시스템, 옵틱, 신호 인터페이스 등 RLE와 HS20 시스템 모두에 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다.


레이저 엔코더 적용 분야
레이저 엔코더 또는 변위 간섭계는 최고 수준의 정확도가 요구되는 분야에 주로 사용됩니다.
Renishaw의 레이저 엔코더 시스템은 고객사의 다양한 응용 분야에 적합합니다. 이 시스템은 변위 간섭계가 갖는 최고의 성능과 전통적인 테이프 및 유리 스케일 엔코더에 공통적으로 적용되는 설치의 용이성을 모두 제공합니다.





Renishaw의 레이저 엔코더는 분해능이 높고 주기적 오차가 낮은 리니어 위치 측정값을 제공합니다. 다양한 간섭계 레이저 엔코더, 장거리 레이저 및 액세서리에 대해 자세히 알아보십시오.
FAQ
기계 용어의 의미를 잘 모르겠습니다. 자주 사용되는 간섭계 엔코더 용어와 관련해서 참고할 수 있는 용어정리 자료가 있나요?
그렇습니다. Renishaw 용어정리에서 널리 사용되는 용어에 대한 정의를 확인할 수 있습니다.
지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요
자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.