탐색 건너뜀

리니어 옵티컬 엔코더

리니어 옵티컬 엔코더로 직선 이동이 측정됩니다. 소형 앱솔루트 및 증분형 광전자 판독 헤드와 함께, 정교하게 제작된 Renishaw 스케일이 어떻게 뛰어난 위치 측정 성능을 제공하는지 알아보십시오.

앱솔루트 또는 증분형 리니어 엔코더 시스템 선택

러그드 테이프, 고정밀 강철 스파 또는 저팽창 ZeroMet™ 스파와 같은 폭넓은 유형의 리니어 스케일을 다양한 분야에 사용할 수 있습니다. 스케일은 기계적인 수단 또는 양면 접착식 테이프를 사용해서 장착됩니다.

스케일은 Renishaw의 개방형 옵티컬 엔코더 판독 헤드 시리즈 제품군과 호환됩니다.

Renishaw의 폭넓은 리니어 엔코더는 응용 분야에 가장 잘 맞는 시스템을 선택할 수 있도록 지원합니다.

  • 앱솔루트 엔코더는 어떠한 움직임 없이도 현재 위치를 바로 해독합니다.

  • 증분형 엔코더는 현재 위치 또는 알려진 기준 위치에 상대적인 움직임만 감지할 수 있습니다.

앱솔루트 리니어 엔코더 시스템: 판독 헤드 및 스케일

다양한 판독 헤드 및 스케일 조합에 대한 최대 스케일 길이가 아래에 나와 있습니다.



RTLA 리니어 스케일 RTL

강철 테이프 스케일

다기능성

내구성

RTLA FASTRACK 리니어 스케일 RTL FASTRACK™

강철 테이프 스케일

트랙 장착

다기능성과 강력함

RELA 리니어 스케일 REL

ZeroMet™ 스파 스케일

낮은 팽창률

고정밀

RSLA 리니어 스케일 RSL

강철 스파 스케일

두껍고 안정적임

고정밀

RTLA 리니어 스케일

RKL

강철 테이프 스케일

좁고 얆음

유연성

RESOLUTE™ 옵티컬 엔코더 RESOLUTE판독 헤드

(30 µm 피치)

고정밀

고속

최대 21 m최대 21 m최대 1.5 m최대 5 m최대 21 m

EVOLUTE™ optical encoders EVOLUTE™ 판독 헤드

(50 µm 피치)

용이한 설치

다기능성

최대 10.02 m해당 없음해당 없음해당 없음해당 없음

증분형 리니어 엔코더 시스템: 판독 헤드 및 스케일

다양한 판독 헤드 및 스케일 조합에 대한 최대 스케일 길이가 아래에 나와 있습니다.








RTLC 리니어 스케일 RTL

강철 테이프 스케일

다기능성

내구성

RTLC FASTRACK 리니어 스케일 RTL FASTRACK™

강철 테이프 스케일

트랙 장착

다기능성과 강력함

RCLC 리니어 스케일 RCL

유리 스파 스케일

짧고 안정적임

낮은 팽창률

RELM 리니어 스케일 REL

ZeroMet 스파 스케일

낮은 팽창률

고정밀

RSLM 리니어 스케일 RSL

강철 스파 스케일

두껍고 안정적임

고정밀

RKLC 리니어 스케일 RKL

강철 테이프 스케일

좁고 얆음

유연성

ATOM™ 옵티컬 엔코더 ATOM판독 헤드

(20 µm, 40 µm 피치)

소형

아날로그

최대 10 m해당 없음최대 130 mm해당 없음해당 없음최대 10 m

ATOM DX™ 옵티컬 엔코더 ATOM DX판독 헤드

(20 µm, 40 µm 피치)

소형

디지털

최대 10 m해당 없음최대 130 mm해당 없음해당 없음최대 10 m

VIONIC™ 옵티컬 엔코더 VIONiC판독 헤드

(20 µm 피치)

고정밀

디지털

최대 10 m최대 10 m해당 없음최대 1.5 m최대 5 m최대 20 m

QUANTiC™ 옵티컬 엔코더 QUANTiC판독 헤드

(40 µm 피치)
용이한 설치

다기능성

최대 10 m최대 10 m해당 없음해당 없음해당 없음최대 20 m

TONiC™ optical encoders TONiC판독 헤드

(20 µm 피치)
고정밀

아날로그

최대 10 m최대 10 m해당 없음최대 1.5 m최대 5 m최대 20 m
Renishaw 엔코더 설치 안내서를 보여주는 두 손 안의 태블릿

Renishaw 기술 문서를 통해 옵션과 버전을 포함한 Renishaw 옵티컬 엔코더의 기술 사양을 살펴보십시오. Renishaw 규정 준수 인증서는 품질에 대한 Renishaw의 약속을 거듭 보장합니다.

기술 문서 다운로드

공작 기계 내부의 FORTiS™ 밀폐형 옵티컬 엔코더의 측면

옵티컬 엔코더가 어떻게 다양한 산업과 응용 분야에서 뛰어난 모션 제어가 가능하도록 지원하는지 확인해 보십시오. Renishaw의 엔코더 기술과 괌범위한 전문 지식을 활용하는 제품과 공정에 대한 실제 사례를 살펴보십시오.

모션 제어에서 엔코더의 이점

 

지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요

자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.