제조
Renishaw는 탁월한 가공 성능을 통해 고객에게 서비스 및 제품 품질 면에서 탁월한 수준을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
Renishaw와 Made Here Now by Layer Creative 생산 동영상
공정 제어
Renishaw는 가공 공정 향상의 열쇠는 공정 제어 개선에 있다고 믿고 있습니다. 공정 제어를 통해 가공 공정에서 변이의 원인을 찾아서 제거하거나 그에 맞출 수 있습니다. 통제되지 않는 변이는 경쟁력과 수익성에 저해가 되는 적입니다. 낭비와 비효율을 유발할 뿐 아니라 품질 유지 비용과 인건비를 높이고 납품이 지연되고 추적이 어려워지는 문제를 낳습니다.
축적된 기술력을 바탕으로 공정 제어 관리에 사용할 견고한 프레임워크인 Productive Process Pyramid™를 개발했습니다.
프레임워크와 제품에 대한 자부심을 보여주기 위해 Renishaw는 자체 가공 공정에 이 프레임워크와 제품을 모두 사용하고 있습니다. 생산된 각 Renishaw 제품을 측정하고, 다른 것과 비교 검증합니다. 이를 통해 Renishaw는 고객에게 인도하는 높은 정확도와 품질을 유지할 수 있습니다.
Renishaw 제조 분야
오랜 세월 제조 공정을 통해 Renishaw를 크게 성장시켜왔습니다. 이러한 성장은 최신 제조 기술과 설비를 향한 지속적이며 장기적인 헌신을 바탕으로 합니다.
Renishaw는 제조 역량에 투자를 아끼지 않고 있습니다. RAMTIC(Renishaw Automated Mill Turn Inspection Centre) 시스템을 사용하는 것이 한 가지 예입니다. RAMTIC은 1990년대 초에 개발되었고, 회사의 요건에 맞춰 수정해온 표준 공작 기계 플랫폼을 사용합니다. 여기에는 공구 세팅, 공정내 모니터링 및 구성품 검증용 Renishaw 프로빙 기술로 실현되는 고도의 자동화와 폐쇄 루프 제어가 포함됩니다. RAMTIC은 현재 회사 전체 공정에 사용되는 50대의 시스템과 함께 Renishaw 표준 가공 플랫폼의 중심축이 되고 있습니다.
Renishaw는 또한 조립 기반 기술에도 투자에 전념하고 있습니다. 전자제품 생산 시설들은 시간당 40,000개의 구성품을 배치할 수 있는 최신 기술을 사용합니다.
또한 탁월한 제조 운영 설비를 제공합니다. 2012년 사우스웨일스의 카디프 지역 460,000 제곱피트 부지에 투자하였고, 현재 부지의 50%를 점유하고 있습니다. 확장에 필요한 공간을 제공하기 위해 현재 나머지 부지 정비 공사를 진행 중입니다.
공급 체인 관리
탁월한 고객 소비스 제공 전략 아래 고도의 혼합/소량 생산 환경에서 작업하는 제조업체로는 Renishaw는 공급 체인의 통제를 가능한 철저히 유지하는 방식을 채택하고 있습니다. 사내 제조, 중대한 공정의 복제, 듀얼 소싱 및 다른 공급업체와의 장기적 제휴를 통해 이를 실현해오고 있습니다.
전 세계 시설
- 영국:
- 우드체스터 165,000 제곱피트
- 스톤하우스 100,000 제곱피트
- 카디프 460,000 제곱피트
- 워튼 언더 에지와 스톤, 요크 지역의 뉴밀스 본점들 소재 소규모 작업장
- 아일랜드: 스워즈 70,000 제곱피트
- 인도: 푸네 50,000 제곱피트
- 독일: 푈클링겐 19,000 제곱피트
- 프랑스: 리용 5,500 제곱피트
- 미국: 그랜드 헤이븐 14,000 제곱피트
직원
Renishaw의 전사적 철학에 발맞춰 직원 양성에 장기적인 관점으로 접근합니다. 제조 분야에서 직원 이직률은 10% 미만이고, 성장하는 업체와 연계되는 이러한 안정성이 조직 내 직원 개발 플랫폼을 제공합니다.
모든 제조 분야 졸업생과 견습생이 광범위한 직능과 기술에 접근할 기회를 제공하는 우수한 프로그램을 밟게 되므로 회사는 다양한 제조 관련 분야에서 폭넓은 경험을 갖춘 다재다능한 인재를 보유하게 됩니다. 많은 당사 견습생과 졸업생들이 조직 내 상위 엔지니어링 및 운영 직책으로 경력 개발에 성공을 거두고 있습니다.
대부분의 경우, 직원들이 제조 분야에서 회사의 다른 부서로 전출되어 신제품 개발이나 응용 공학 등의 다른 직능을 지원함으로써 제조 분야에서 습득한 경력을 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다.