ナビゲーションのスキップ

MyRenishaw 条件

Renishaw plc(「レニショー」)

MyRenishaw アカウント使用条件

本使用条件では、「弊社」とはレニショーを指し、「お客様」とは、(1) MyRenishaw アカウント登録フォームで「承諾」ボックスにチェックを入れることで、本使用条件を承諾する登録 MyRenishaw アカウントホルダー、および (2) 雇用過程で MyRenishaw を使用する登録 MyRenishaw アカウントホルダーの雇用主の両者を指します。

1.すべてのアクセスおよび使用は、本使用条件に委ねられます。

1.1 MyRenishaw はレニショーによって運営されています。お客様による MyRenishaw の使用は本使用条件、および本使用条件に追加して適用される MyRenishaw 上のその他の通知に委ねられます。MyRenishaw からアクセスできる特定のウェブサイト、アプリケーション、その他のアイテムには、その使用に関して特定の追加使用条件が規定されている場合があり、使用またはアクセスする前に、これらの使用条件を承諾していただく必要があります(「追加条件項目」)。

2.承認アクセス

2.1 MyRenishaw へのアクセスは、レニショーの承認を受けた人のみに制限されます。MyRenishaw またはその一部への承認アクセスおよびパスワードの発行は、弊社単独の裁量に委ねられます。

2.2 弊社は、何らかの理由で、(a) MyRenishaw の一部に対して承認されたユーザーリストからお客様を排除したり、 (b) MyRenishaw およびお客様の MyRenishaw アカウントの使用を一時停止または終了する権利をいつでも有します。

3 秘匿事項

3.1 MyRenishaw 上の文書、ファイル、および情報は、レニショーまたはそのサプライヤーの機密資料です。お客様は、レニショーによって許可されている場合を除いて、このような文書、ファイル、もしくは情報の開示、変更、複製、表示、発行、配布、使用許諾、販売、その他の手段での転送を行うことができません。

お客様が MyRenishaw に未承認のアクセスを行った場合、そこに含まれる文書、ファイル、もしくは情報を何らかの目的でダウンロード、コピー、使用したり、その内容を他の人に開示することができません。

4 セキュリティ、パスワード、およびウイルス

4.1 MyRenishaw のパスワードとアカウントの秘匿は、お客様の責任に委ねられます。他の人にお客様のパスワードまたはアカウントを使用させないようにしてください。お客様はお客様のアカウントで発生するすべての活動に対して完全な責任を負います。さらに、お客様はお客様のアカウントで行われた活動により弊社または他当事者が被った損害に責任を負います。

4.2 お客様のパスワードが他の人に知られた場合はできるだけ早く弊社に連絡すると共に、できるだけ早く MyRenishaw アカウントにログインし、「パスワードの変更」をクリックして、お客様のパスワードをリセットしてください。

4.3 お客様、またはお客様の組織の MyRenishaw の認証ユーザーが組織を退職するか、MyRenishaw にアクセスしなくなった場合は、できるだけ早く弊社に連絡してください。

5 ユーザーの行動

5.1 お客様は、他の人の権利を侵害したり、他の人による MyRenishaw の使用を制限したり抑制しないような方法で、合法的な目的のためにのみ MyRenishaw を使用する必要があります。

5.2 お客様は、MyRenishaw にインポートまたは掲載したり、掲載用に弊社に提供する文書、ファイル、または情報が適用法に違反しないこと、または他の人の法的権利に反さないことを確認する必要があります。

5.3 お客様は、次の文書、ファイル、または情報を、MyRenishaw(ドキュメントルームやディスカッションフォーラムも含まれるが、これらに限定されない)にインポート、アップロード、掲載、送信、配信、もしくは掲載用に弊社に提供しないものとします:(a) お客様が知的所有権(または使用許諾)を持たないもの、(b) 脅迫的、罵り的、中傷的または名誉毀損的、わいせつ的、または公序良俗に反するか、人種的または倫理的に好ましくない素材を含むもの、(c) 他のユーザーによる MyRenishaw の使用を制限または抑制するか、合理的に考えてその可能性が高いもの、(d) 弊社の製品に関する事実に反する文章や誤解をまねく文章を含むもの、もしくは (e) ウイルス、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾型ウイルス、破損したファイル、または同様のもの(「ウイルス」)が含まれることが疑われるか、含まれていることをお客様が認識しているもの。

5.4 弊社は、弊社が本使用条件の要件に違反しているとみなすあらゆる素材を削除する権利を有します。

5.5 弊社はいつでもお客様の MyRenishaw アカウントの使用をモニターして、弊社またはお客様によりアカウントが終了された後でも、お客様の MyRenishaw アカウントの使用記録を保持することができます。

6 お断り

6.1 弊社では MyRenishaw への不正アクセスの防止に努めていますが、未承認ユーザーが MyRenishaw にホストされるか、MyRenishaw からダウンロードされた文書、ファイル、および情報にアクセスできないことを保証できません。

6.2 弊社は、MyRenishaw からダウンロードする文書またはファイルにウイルスが含まれていないことを保証できません。弊社は、(a) MyRenishaw の使用時に、ウイルスをチェックする最新ソフトウェアを使用すること、および (b) MyRenishaw にインポートまたは掲載したり、掲載用に弊社に提供する前に、文書またはファイルのウイルスチェックを行うことをお勧めします。

6.3 弊社は、他の人により MyRenishaw 上にインポート、掲載、または掲載用に弊社に提供された文書、ファイル、または情報の内容に責任を持ちません。

6.4 MyRenishaw およびその内容には、第三者のウェブサイトおよびサービスへのリンクが含まれる場合があります。これらは、このような第三者のウェブサイトへのアクセスを承認したり、その内容を推薦しているわけではありません。第三者のウェブサイトへのリンクを使用する場合は、これらサイトの使用に異なる法的使用条件が適用される可能性があることをご了承ください。他の使用条件への遵守は、お客様の責任に委ねられます。

7 運用およびダウンタイム

7.1 弊社は MyRenishaw の運用に障害がないことを保証できません。MyRenishaw には、修理、メンテナンス、またはアップグレードの目的のために、適宜ダウンタイム(使用できなくなること)が必要になる場合があります。そのため、弊社は MyRenishaw が中断なく使用できることを保証していませんが、使用できない期間を最小限に抑えるよう、妥当な努力をいたします。

8 知的所有権

8.1 弊社は、MyRenishaw を作動させるソフトウェアのすべての著作権を含む(これに限られない)MyRenishaw の知的所有権を所有します。お客様は弊社の許可を得ることなく、このソフトウェアの変更、ダウンロード、配布、または逆コンパイルを行うことができません。

8.2 お客様が MyRenishaw に文書、ファイル、または情報をインポートまたは掲載するか、掲載用に弊社に提供する場合、お客様はレニショーおよびその子会社に、世界においてあらゆるメディアでこのような素材の使用、複製、変更、派生物作成、配布、表示を行うための、ロイヤリティーフリーで撤回できない非排他的権利を認めます。素材を配信および表示する能力は、お客様およびレニショーの間で個別に結ばれた機密保持契約書に委ねられる素材や、両社の間の特定事業取引に関連する素材には適用されないものとします。

9.保証および責任の除外

9.1 満足のゆく品質、目的への適合性、または技術および配慮に関する保証を含み(これらに限られない)、法律により暗黙に示されたあらゆる保証をここに除外します。更に、MyRenishaw から取得した文書、ファイル、または情報の適切性についても保証を除外し、MyRenishaw のすべての文書、ファイル、または情報は、現状のままで提供されます。

9.2 追加条件項目に指定された責任を除き、法律により認められた範囲において、弊社では、怠慢、契約、法律上の義務の違反から発生したものかどうかにかかわらず、間接的または結果的損失、もしくは営業権、事業機会、予想される預金、データ、または利益の損害および損失を含み、MyRenishaw、または MyRenishaw からアクセスする情報、文書、またはファイルから発生するか、これらに関連して発生するすべての責任を除外します。

9.3 本使用条件のいかなる条項も、弊社の怠慢から発生する詐欺、もしくは死亡事故や怪我に対する責任を除外または制限しません。

10 MyRenishaw および本使用条件に対する変更

10.1 弊社は、MyRenishaw のあらゆる部分の変更、更新、閉鎖と、本使用条件の変更をいつでも行う権利を有します。弊社が本使用条件を変更した場合、MyRenishaw に変更通知を掲載します。その後、お客様が MyRenishaw の使用を継続した場合は、お客様がこれらの変更を承諾したものとみなされます。

11 準拠法

11.1 本使用条件、および MyRenishaw から発生するか、MyRenishaw に関連して発生する請求または論争(契約以外の論争や請求を含む)(「論争」)は、イングランド法に準拠し、本契約の両当事者は、すべての論争がイングランドの裁判所の専属裁判管轄に委ねられることに同意するものとします。

11.2 本使用条件の一部が違法、無効、または法的強制力がないとみなされた場合、その部分を有効、合法にするか、法的強制力を持つようにするための最低必要な範囲で変更されるものとします。このような変更ができない場合は、該当する条項または部分条項が分離され削除されたものとみなします。いかなる変更または削除を行った場合でも、残りの使用条件の有効性および法的強制力に影響を及ぼしません。

バージョン 1.1

2015 年 9 月 17 日