Ballbar QC20 para verificação de máquinas-ferramenta
Altamente reconhecido na indústria por ser rápido, simples e eficaz, o ballbar da Renishaw para verificação de desempenho de máquinas-ferramenta é a escolha confiável.
Cumprir tolerâncias mais rigorosas, cumprir os prazos dos clientes e manter os padrões internacionais de qualidade não tem de ser um objetivo complexo ou ambicioso. A incorporação de medidas simples, como a calibração da máquina, pode efetivamente agilizar os processos, aumentando a precisão e a eficiência ao longo do caminho. Nosso ballbar QC20 é líder em diagnóstico de máquinas-ferramenta.
O que é o ballbar?
Um ballbar é um sensor linear telescópico equipado com esferas de precisão em ambas as extremidades. Nosso ballbar QC20 serve como um dispositivo de medição de precisão usado para avaliar o desempenho de uma máquina-ferramenta, detectando variações mínimas no raio à medida que segue um caminho circular programado em torno de uma montagem fixa. Durante a operação, as esferas do sensor ficam localizadas com precisão dentro de alojamentos magnéticos, facilitando a medição do raio.
Não tem certeza se o ballbar QC20 é o que você precisa?
Para discutir sua aplicação, preencha o formulário de contato para falar com sua equipe de vendas local.
Por que você usaria um ballbar?
Os defeitos dimensionais e de acabamento das peças podem resultar de vários fatores, incluindo ferramentas defeituosas, fusos desgastados ou problemas com a fixação da peça. No entanto, os defeitos também podem ser atribuídos a erros de posicionamento na própria máquina-ferramenta. Esses erros são conhecidos como problemas geométricos, dinâmicos ou relacionados às folgas.
Os erros podem ser eliminados imediatamente, muitas vezes em questão de minutos, desde que você possa identificar sua natureza e localização exatas. Quer sua máquina seja nova ou usada, podem ocorrer erros.
A chave para alcançar uma produção livre de defeitos reside na compreensão da verdadeira capacidade da sua máquina. Esse conhecimento permite planejar a produção com eficácia e fazer os ajustes necessários quando necessário.
Historicamente, alcançar esse entendimento envolvia testes de usinagem ou peças master, seguidos de inspeção meticulosa. Este método não só é demorado, mas também oferece confiança limitada ao lidar com peças com geometrias diferentes da peça master.
Com o teste ballbar QC20 você pode avaliar com eficácia o desempenho de uma máquina-ferramenta. As áreas onde ações corretivas podem ser necessárias podem ser identificadas rapidamente, fornecendo os insights necessários para manter uma produção de alta qualidade.
Principais vantagens

Aumente a produção.
Minimize o tempo de inatividade da máquina CNC aproveitando uma compreensão mais profunda de sua capacidade.

Reduza os custos
Produza peças exatas de forma consistente já na primeira vez, reduzindo os custos gerais de refugo e inspeção.

Garanta a conformidade
Verifique se o desempenho de posicionamento de uma máquina-ferramenta CNC está em conformidade com as normas globais (por exemplo, ISO, ANSI/ASME).

Manutenção programada
Crie cronogramas de manutenção preventiva de máquinas eficazes e oportunos com facilidade.

Tornar o teste com ballbar QC20 parte integrante das verificações de integridade da máquina-ferramenta não apenas ajudou a garantir a conformidade da peça, mas também nos deu a capacidade de devolver uma máquina-ferramenta anteriormente considerada improdutiva à operação plena.
O uso do software de diagnóstico do ballbar para interpretar automaticamente os resultados e diagnosticar erros também significa que os operadores da máquina não precisam mais calcular o que os dados realmente significam a partir do princípio, onde está o problema e como ele pode ser corrigido. Isso ajuda a economizar muito tempo na produção de peças.
BAE Systems, Reino Unido
Descubra nossos estudos de casos
Executando um teste ballbar
O teste Ballbar envolve um processo simples de três etapas:
- Preparação do ballbar QC20
- captura de dados durante o teste (arco parcial de 360° ou 220°)
- análise de dados e diagnóstico.
Apresentando a mais recente tecnologia Bluetooth® Low Energy (BLE), o ballbar QC20 forma rapidamente uma conexão sem fio robusta com o PC e fornece eficiência energética superior, além de uma vida útil da bateria substancialmente mais longa quando em uso.
Leia o teste ballbar explicado para explorar a variedade de testes que podem ser realizados com o ballbar QC20. Nossos acessórios ballbar QC20 para aplicações em máquinas aumentam ainda mais sua versatilidade.


Software Ballbar 20
Nosso poderoso software de diagnóstico simplifica os processos de testes e relatórios para medições de manutenção preventiva de máquinas-ferramentas usando o ballbar QC20 padrão da indústria.
- Testes e relatórios abrangentes; flexibilidade para exibir dados capturados como relatórios de análise de acordo com normas internacionais, por ex. ISO 230-4, ANSI B5.54 ou usando o formato de análise abrangente da Renishaw.
- Modos de usuário selecionáveis; adapta-se às necessidades, nível de habilidade e autorização do operador (Verificação Rápida, Operador e Avançado).
- Gerador de programa de movimento; ajuda o ballbar a testar programas de movimento CNC a serem gerados automaticamente e rapidamente.
- Histórico de desempenho da máquina; revise as variações no desempenho da máquina ao longo do tempo usando gráficos de relatório padrão e pontos de plotagem para explorações aprofundadas.
- Simulador de gráfico Ballbar; ferramenta poderosa para auxiliar decisões sobre ações corretivas ou previsões de manutenção a partir de resultados de testes.
Atendendo as normas internacionais
Reconhecido nas principais normas internacionais, um teste ballbar pode servir como um componente crucial dos procedimentos gerais de qualidade assegurada dentro de um processo de fabricação e como uma ferramenta de avaliação objetiva da máquina-ferramenta CNC.
O uso do ballbar QC20 conforme norma ISO 10791-6 é alcançável e muito eficaz. O ballbar QC20 pode executar com eficiência a maioria dos testes descritos na norma ISO 10791-6. Relatar o desvio máximo ao mínimo de acordo com a ISO 10791-6 pode ser alcançado sem esforço capturando dados usando nosso software Ballbar Trace.


CARTO Ballbar Connect
O CARTO Ballbar Connect é o primeiro aplicativo de celular da Renishaw para o ballbar QC20, projetado para testes rápidos e intuitivos.
- Programa baseado em macros; oferece instruções de máquina de linha única para configurar e executar o teste ballbar.
- Sequência de teste; O teste 3D Check executa uma verificação rápida e estática de desempenho em máquinas-ferramenta.
- Teste ballbar simplificado; reduz o tempo de medição e a experiência necessária do usuário.
Descubra nossa linha de produtos de calibração e otimização de máquinas projetados para melhorar o desempenho de sistemas de movimento de precisão. A Renishaw oferece treinamento em produtos de calibração com engenheiros experientes para garantir o desempenho ideal do produto.
Como emitir uma ordem de compra
Utilize a nossa loja para comprar acessórios ou peças sobressalentes para ballbar e se beneficie de uma entrega rápida.
Medidor de Verificação de Máquinas
O Medidor de Verificação de Máquinas (MCG) simplifica o monitoramento da exatidão de uma CMM. Usando o MCG Renishaw, pode ser realizada uma rápida verificação intermediária de 10 a 20 minutos da exatidão volumétrica de acordo com a norma ISO 10360-2. Isso garante medições precisas e indicação de quando será necessária uma manutenção ou recalibração.
Esta solução econômica usa uma ponta de apalpador em uma barra com esfera de referência para avaliar o desempenho e a repetibilidade da CMM, adequada para CMMs grandes e pequenas.

Perguntas frequentes
Quão rápido é realizar um teste ballbar?
Realizar um teste com o ballbar QC20 não é demorado. A preparação é rápida e a realização de testes normalmente leva apenas de 10 a 20 minutos, evitando longos períodos de inatividade da máquina. Isso o torna uma ferramenta eficiente para avaliar o desempenho da máquina.
Em quais máquinas o ballbar QC20 pode realizar testes?
O ballbar QC20 é incrivelmente versátil e pode realizar testes em uma grande variedade de máquinas, incluindo máquinas-ferramenta CNC, fresadoras, tornos e muito mais. Se você possui uma máquina específica na qual gostaria de realizar um teste de ballbar e não tem certeza se o ballbar QC20 é a solução, entre em contato com nossa equipe de vendas.
Quais opções de raio são possíveis com o ballbar QC20?
O ballbar QC20 inclui um conjunto de ballbar de 100 mm de comprimento e é fornecido com extensões de 50, 150 e 300 mm.
Ao montar o ballbar com diferentes combinações de extensões, é possível executar os testes com raios de 100, 150, 250, 300, 400, 450, 550 ou 600 mm. Com extensões adicionais é possível executar testes com raios de até 1350 mm.
Qual é a programação de recalibração recomendada para o o ballbar QC20?
O período de recalibração recomendado para um ballbar QC20, quando usado em um ambiente "normal", é de um ano. Para saber mais, visite nossa página de serviço de calibração, reparo e recalibração.
Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje
Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.