Encoders ópticos rotativos
Selecione seus sistemas de encoders rotativos (angulares) absolutos ou incrementais
Uma variedade de escalas rotativas, incluindo anéis de aço inoxidável e discos de vidro e aço inoxidável, são adequadas para uma ampla variedade de aplicações de movimento rotativo. A escala rotativa pode ser montada na parte rotativa da máquina por meios mecânicos ou cola.
As escalas rotativas são compatíveis com a série de encoders ópticos abertos da Renishaw, para medições absolutas ou incrementais.
- Os encoders absolutos decodificam imediatamente sua posição atual sem que seja necessário nenhum movimento.
Os encoders incrementais só podem detectar movimento em relação à sua posição atual ou a uma característica de referência conhecida.
Nossa série de encoders lineares permite que você escolha o sistema mais adequado para sua aplicação:
Sistemas de encoders rotativo absolutos: cabeçotes de leitura e escalas
O diâmetro para as várias combinações de cabeçote de leitura e escala é mostrado abaixo:
Escala anel aço Perfil baixo Fácil instalação |
Escala anel aço Seção transversal espessa Exatidão elevada | |
Cabeçote de leitura RESOLUTE™ (Graduação 30 µm) Exatidão elevada Alta velocidade | 52 a 550 mm | 52 a 417 mm |
Sistemas de encoders rotativos incrementais: cabeçotes de leitura e escalas
O diâmetro para as várias combinações de cabeçote de leitura e escala é mostrado abaixo:
Escala de disco de vidro Termicamente estável Leve |
RES Escala anel aço Perfil baixo Fácil instalação |
REX Escala anel aço Seção transversal espessa Exatidão elevada | |
Cabeçote de leitura ATOM™ (Graduação 20 µm, 40 µm) Fina Analógico | 30 a 108 mm | N/A | N/A |
Cabeçote de leitura ATOM DX™ (Graduação 20 µm, 40 µm) Fina Digital | 17 a 108 mm | N/A | N/A |
Cabeçotes de leitura VIONiC™ (Graduação 20 µm) Exatidão elevada Digital | N/A | 52 a 550 mm | 52 a 417 mm |
Cabeçote de leitura QUANTiC ™ (Graduação 40 µm) Versátil | N/A | 52 a 550 mm | N/A |
Cabeçote de leitura TONiC™ (Graduação 20 μm) Analógico | N/A | 52 a 550 mm | 52 a 417 mm |

Explore as especificações técnicas dos nossos encoders ópticos, suas opções e variantes, por meio dos downloads de nossos documentos técnicos. Nossos certificados de conformidade fornecem garantias adicionais do compromisso da Renishaw com a qualidade.

Descubra como os encoders ópticos permitem excelente controle de movimento em diversos setores e aplicações. Explore exemplos reais de produtos e processos que se beneficiam da tecnologia de encoders e da grande experiência da Renishaw.
Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje
Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.
RES
REX
RCD