Série de encoders ópticos incrementais QUANTiC™
Feito para a produção
O sistema de encoders QUANTiC integra o projeto óptico de filtração e a tecnologia de interpolação da Renishaw para criar encoders ópticos, abertos, incrementais, robustos e supercompactos. Os encoders QUANTiC são fáceis de usar, com tolerâncias de instalação e operação excepcionalmente grandes e funções de calibração integradas.
Os cabeçotes de leitura QUANTiC oferecem saída digital e uma nova variante de saída analógica com uma ampla variedade de configurações e opções de escala linear ou rotativa. Podem ser atingidas velocidades de até 24 m/s para atender os mais severos requisitos de controle de movimentos.
Informações detalhadas de diagnóstico podem ser acessadas usando a ferramenta autônoma de diagnóstico de encoders ADTpro-100 e a ferramenta de diagnóstico ADTi-100, ambas compatíveis com o software ADT View. Eles auxiliam na otimização da instalação do encoder e na detecção de falhas em campo para satisfazer as aplicações de controle de movimento mais exigentes.
Dados e documentos técnicos
Mais informações sobre as especificações técnicas da série de encoders QUANTiC, como dados técnicos e manuais de instalação, estão disponíveis em nossa seção de downloads técnicos.
Assista à nossa introdução aos encoders incrementais QUANTiC
Que tipo de movimento você precisa medir?
Linear
Tipo de escala  | Nome da escala  | Exatidão  | Graduação da escala  | Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C  | Comprimento fornecido  | 
Fita de aço inoxidável 
  | RTLC40  | 40 μm (exatidão elevada): ±5 µm/m  | 40 µm  | 10,1 ±0,2 µm/m/°C  | 10 m (>10 m mediante pedido)  | 
Fita de aço inoxidável com opção de trilha 
  | RTLC40 com FASTRACK™ opcional | 40 μm (exatidão elevada): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m  | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C  | Até 10 m (>10 m mediante pedido) | 
Escala de fita de aço inoxidável estreita 
  | RKLC40-S/RKLC40H-S  | 40 μm (exatidão elevada): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m  | 40 µm | Combinada com o material do substrato, quando as extremidades da escala são fixadas com grampos  | Até 20 m (>20 m mediante pedido) | 
Arco parcial
Tipo de escala  | Nome da escala  | Exatidão  | Graduação da escala  | Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C  | Comprimento fornecido  | 
Escala de aço inoxidável estreita para arco parcial 
  | RKLC40-S  | 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C  | 20 m (>20 m mediante pedido)  | 
Rotativo
Tipo de escala  | Nome da escala  | Exatidão da graduação (depende do diâmetro do anel)  | Graduação da escala  | Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C  | Diâmetro do anel  | 
Anel de aço inoxidável 
  | RESM40  | ±3,97 com ±0,38 arco segundos  | 40 µm  | 15,5 ±0,5 µm/m/ °C  | 52 a 550 mm  | 
Principais vantagens

Fácil instalação e preparação
Tolerâncias de instalação e operação aumentadas, mantendo o desempenho metrológico. O baixo custo de propriedade é obtido por meio de tempos reduzidos de instalação e preparação.
 Medição de posição resistente à contaminação
Filtração do sinal, que ajuda a eliminar as frequências de sinal não-harmônicas, assegurando reduzido Erro Subdivisional (SDE) e mínima de variação de sinal devido às impurezas ou contaminação na escala.

Alta velocidade
Podem ser atingidas velocidades de até 24 m/s para atender os mais severos requisitos de controle de movimentos.
A instalação rápida e fácil das peças é, sem dúvida, um dos principais fatores para uma entrega pontual. Os encoders QUANTIC têm grandes tolerâncias de instalação que permitem uma instalação mais rápida. Além disso, ao monitorar a cor do LED de preparação no cabeçote de leitura, podemos determinar rapidamente se a intensidade do sinal está dentro do padrão e se a instalação foi bem-sucedida. Esses recursos economizam tempo, reduzem custos e nos dão grande confiança.
Kovery (Coréia do Sul)
Ferramentas de Diagnóstico Avançado opcionais
Os encoders ópticos Renishaw geralmente podem ser instalados usando apenas o LED de preparação no cabeçote de leitura, mas uma Ferramenta de Diagnóstico Avançado (ADT) pode ser usada para ajudar em instalações mais difíceis. Essas ferramentas fornecem dados detalhados do encoder em tempo real para auxiliar na localização de falhas e evitar longos períodos de inatividade da máquina.
O encoder QUANTiC é compatível com duas ferramentas de diagnóstico avançado: a ADTpro-100 e a ADTi-100.

A ADTpro-100:
- É uma ferramenta de diagnóstico de encoder portátil e autônoma – não é necessário computador ou outro equipamento.
 - Possui uma tela sensível ao toque colorida integrada.
 - É fácil e intuitiva de usar, com funcionalidade plug-and-play para auxiliar na preparação e calibração do sistema.
 - Ela faz interface com o software de computador opcional ADT View, que permite que os dados do encoder sejam salvos como um registro da preparação e do desempenho do sistema. A ADT View também pode ser usada para atualizar o firmware da ADTpro-100.
 
A ADTi-100:
- Faz interface com o software intuitivo de computador ADT View.
 - Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis.
 - Auxilia na configuração do sistema, calibração e otimização do sinal ao longo de todo o eixo.
 - Permite que dados do encoder, como intensidade do sinal versus posição ao longo do eixo, sejam salvos como um registro da preparação e do desempenho do sistema.
 
Tanto a ADTpro-100 quanto a ADTi-100 podem ser usadas de forma independente ou em linha, conectadas entre o cabeçote de leitura e o comando como parte do circuito de controle.
Descubra nossa linha de encoders ópticos abertos projetados para atender às suas necessidades de automação industrial.