Compensador de quadratura em tempo real RCU10
Sistemas de compensação para leitura posicional de quadratura em tempo real.

Quando um sistema de interferômetro laser é utilizado em um ambiente sem vácuo, é necessário algum tipo de compensação para manter a exatidão sob condições ambientais variáveis. O princípio da interferometria depende do comprimento de onda da luz laser. Um valor que varia fracionalmente dependendo do índice de refração do ar através do qual se propaga.
Variações ambientais de ±1 °C na temperatura do ar, ±3,3 mbar na pressão do ar, ou 50% na umidade relativa causam uma variação de 1 ppm no comprimento de onda e nas medições resultantes.
Para manter a exatidão em diversas condições ambientais, o leitor laser RLE ou o leitor laser de longo alcance HS20 devem ser usados em conjunto com o compensador RCU10, que compensa as alterações no índice de refração do ar devido a variações no ambiente.
O compensador RCU10 utiliza sensores ambientais para monitorar o ambiente ao redor da máquina e fornece compensação em tempo real dos sinais de feedback de posição. Os parâmetros de entrada e saída são configurados com o software de configuração da Renishaw (RCU-CS).
Recursos e benefícios
- Exatidão - A compensação do índice de refração para leitores laser, utilizando sensores de pressão e temperatura do ar, aumenta a exatidão para ±1 ppm.
- Aumento do rendimento - A compensação da dilatação térmica da peça e estrutura da máquina, utilizando sensores de temperatura do material, aumenta drasticamente a repetitividade do processo.
- Flexibilidade - O RCU10 também pode ser utilizado para compensar muitos outros leitores laser e de escala que fornecem sinais de leitura de quadratura digitais.
Configuração dos sistemas RCU10
As opções a seguir devem ser consideradas na definição de seu sistema RCU10:
- Unidades de compensação RCU10 estão disponíveis com ou sem sensor de pressão integral (RCU10-PX-XX e RCU10-XX-XX respectivamente)
- Para sistemas multi eixos, podem ser conectados até seis RCU10s através de link de comunicação serial de alta velocidade. Se utilizado como parte de um sistema multi eixos, é necessário somente um RCU10-PX-XX.
- Sensores de temperatura do ar
- Sensores de temperatura do material
Use nosso gerador de códigos de peça RCU10 para identificar o sistema adequado à sua aplicação, que pode ser usado para solicitar um orçamento ou fazer um pedido.
Especificações
| Características | Compensação do índice de refração Compensação da dilatação do material |
| Exatidão | ±1 ppm* |
| Formato dos dados | Digital - RS422 em quadratura Analógico - 1 Vpp seno / cosseno |
| Resolução | Digital - variável até 10 nm Analógico - variável até 20 µm |
| Velocidade | Até 5 m/s |
Opcionais extras
| Código da peça | Descrição |
| A-8014-0670 | Adaptador serial / USB |
| RCU10-DB-XX | Caixa de distribuição de sensor |
| RCU10-AC-X5 | Cabo de sensor blindado (5 metros) |
| RCU10-AT-XX | Transmissor da temperatura do ar |
| RCU10-MT-XX | Transmissor da temperatura do material |
* mais a maior das 3 contagens de entrada e 1 contagem de saídas digitais e mais um erro dependente da velocidade para algumas saídas analógicas.
Download de software
-
Software download: RCU CS v2.0.5 [en]
RCU CS is the RCU10 configuration software. It allows all the parameters and operational modes to be configured before the RCU10 may be used. It also provides an operational display to monitor the compensation process, environment and error status.
Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje
Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.