Saltar navegação

Encoders ópticos com vários graus de liberdade

Os sistemas de encoder óptico Multi-DoF (vários graus de liberdade) medem até seis graus de liberdade (6DoF). Descubra como a tecnologia de medição multi-DoF da Renishaw, com suas exclusivas escalas RXMA 1.5D, oferece medição de posição de alto desempenho para aplicações de movimento dinâmico.

Controle absoluto de aplicações de movimento dinâmico

A Renishaw desenvolveu um sistema de encoder multi-DoF verdadeiramente absoluto, apresentando uma ou mais escalas RXMA 1.5D, lidas pelos encoders absolutos RESOLUTE™, comprovados no mercado. Essa combinação oferece medição de posição multi-DoF avançada sem os ciclos de retorno à posição inicial demorados frequentemente exigidos pelos sistemas de encoder incremental. As escalas absolutas RXMA utilizam um substrato de baixa dilatação para excelente estabilidade térmica.

Desenvolvidas para aplicações de alto desempenho

O sistema de encoder multi-DoF absoluto da Renishaw é ideal para sistemas de movimento de alto desempenho. Aplicações altamente dinâmicas, como as mesas XY utilizadas pela indústria de semicondutores, exigem exatidão e repetibilidade excepcionais para atender às demandas de qualidade e produtividade. Ao medir vários graus de liberdade ao longo de cada eixo, os fabricantes de máquinas podem medir dinamicamente fontes de erro, como a retilinidade de guias lineares. Os encoders multi-DoF da Renishaw permitem a compensação em processo dos erros de translação e rotação resultantes, ajudando a manter a capacidade do processo e a melhorar o rendimento dos componentes.

Escala de encoder multi-DoF com wafer
Escala Multi-DoF com dois cabeçotes de leitura do codificador RESOLUTE™ (X, Y)

Medição verdadeira de eixos eixos X e Y

As escalas RXMA30 apresentam dois padrões de escala ortogonais, permitindo a medição direta da posição nos eixos X e Y. A medição independente dos principais graus de liberdade lineares proporcionam algumas vantagens em metrologia. Por exemplo, as medições no eixo Y são imunes a qualquer dilatação térmica detectada no eixo X, que normalmente é mais longo.

Fácil integração elétrica e mecânica

A abordagem multi-DoF da Renishaw combina eixos distintos e separados para permitir uma integração mais fácil com o circuito de controle. A medição direta dos eixos X e Y permite um processamento de sinal conveniente e compatibilidade com uma variedade de interfaces seriais.

Os projetistas de máquinas podem posicionar os cabeçotes de leitura de acordo com as necessidades da aplicação, já que cada cabeçote de leitura atua independentemente dos outros. Também é possível configurar uma combinação de cabos com saída pela extremidade e pela lateral, o que ajuda a simplificar o roteamento dos cabos para cada eixo.

Sistema Multi-DoF de 3 cabeças de leitura RESOLUTE sob sombra de wafer semicondutor

Sistemas de encoders Multi-DoF absolutos: cabeçotes de leitura e escalas

Os sistemas de encoder Multi-DoF consistem em pelo menos uma escala 1.5D e dois ou mais cabeçotes de leitura. O comprimento máximo da escala para o cabeçote de leitura absoluto e escala é mostrado abaixo:

Encoders ópticos RESOLUTE™

Cabeçote de leitura RESOLUTE™

(Graduação 30 µm)

Exatidão elevada

Alta velocidade

Escala do codificador RXMA multi-GDL

RXM

Escalas Multi-DoF

Escala de vidro 1.5D

Baixa dilatação

Alta repetibilidade

Eixo X = 350 mm

Eixo Y = 4 mm

Soluções completas de metrologia multi-DoF da Renishaw.

A Renishaw é sua parceira em metrologia para sistemas de movimento de alto desempenho, com uma gama de tecnologias disponíveis para atender às necessidades específicas da sua aplicação.

A Renishaw oferece uma variedade de soluções de medição multi-DoF: calibradores laser, encoders ópticos e encoders laser.

  • Os calibradores multieixos XM-60 e XM-600 permitem que os fabricantes meçam erros com seis graus de liberdade para estabelecer uma base de processo de elevada exatidão.
  • As soluções de encoder absoluto com vários graus de liberdade garantem medição e monitoramento de posição excepcionais durante o processo, mantendo o desempenho ideal em operação.
  • O periscópio multieixos RMAP combina três cabeçotes de interferômetro a laser para medir a posição linear, a rotação no plano vertical (pitch) e no plano horizontal (yaw) em mesas XY de alto desempenho.


Mesa horizontal sobre mesa linear
Tablet segurado com as duas mãos e exibindo um manual de instalação de encoders Renishaw

Explore as especificações técnicas dos nossos encoders ópticos, suas opções e variantes, por meio dos downloads de nossos documentos técnicos. Nossos certificados de conformidade fornecem garantias adicionais do compromisso da Renishaw com a qualidade.

Download documentos técnicos

Vista lateral do encoders óptico blindado FORTiS™ dentro de uma máquina-ferramenta

Descubra como os encoders ópticos permitem excelente controle de movimento em diversos setores e aplicações. Explore exemplos reais de produtos e processos que se beneficiam da tecnologia de encoders e da grande experiência da Renishaw.

Benefícios do encoder para o controle de movimentos

 

Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje

Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.