MH20
O MH20 é um cabeçote de apalpador ajustável manualmente, com um suporte cinemático de módulo de ponta TP20 integrado.
O eixo A gira ±93° no plano X-Y. O eixo B gira ±300° no plano Z. Um manípulo trava o suporte giratório em qualquer posição, no alcance de movimentos do cabeçote.
Uma calibração deve ser realizada após cada ajuste do cabeçote, no entanto os módulos TP20 podem ser trocados com repetibilidade, desde que a calibração já tenha sido efetuada e o cabeçote não tenha sido reajustado.
Comprimento | 731 mm |
Diâmetro | 31,5 mm |
Peso | 100 g |
Montagem do apalpador | Suporte cinemático TP20 |
Montagem do cabeçote | Série de hastes MS/T |
Interface apropriada | |
Número de soquetes de apalpador | 1 |
Indicador de condição do apalpador | 1 LED |
Conexão do cabo | Soquete DIN de 5 pinos 180º |
Indexação do eixo A | Giro sem indexação ±93° |
Indexação do eixo B | Giro sem indexação ±300° |
Barra de extensão máxima | Módulo de extensão EM2 - 75 mm |
Revitalize o seu processo de inspeção
Atualize seu sistema de apalpadores atual e veja seus custos reduzirem de um dia para outro.
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.