Saltar navegação

Estudos de casos e notas de aplicação sobre encoders ópticos

Nossos estudos de caso e notas de aplicação para encoders ópticos mostram como nossos produtos podem fornecer soluções de medição de precisão. Veja exemplos reais de nossos clientes usando encoders Renishaw de alta qualidade em uma variedade de aplicações.

Os encoders ópticos ajudam nossos clientes a alcançar seu potencial na medição de posição.

Escolha uma indústria para descobrir mais

As indústrias confiam nos encoders ópticos Renishaw para vencer os desafios da medição de precisão. Saiba como a mais recente tecnologia de encoders afetou aplicações tão variadas quanto eletrônica, máquinas, manufatura, pesquisa, aeroespacial e saúde.

Estudos de casos - Eletrônica

ASMPT escolhe a Renishaw para controle de movimentos de alta qualidade

A ASMPT lançou novos produtos projetados para atender à crescente demanda por semicondutores devido às tecnologias emergentes. A Renishaw, um fornecedor de metrologia de longa data, oferece ampla experiência em controle de qualidade, encoders e soluções personalizadas. As soluções de encoders incluem a série de encoders incrementais miniatura ATOM DX™, a série de encoders incrementais VIONiC™, bem como a série de encoders absolutos RESOLUTE™.

Máquina ASMPT INFINITE

Os encoders absolutos RESOLUTE™ suportam a inovação da ITRI no projeto da mesa rotativa multieixos

A ITRI em Taiwan desenvolveu uma mesa rotativa avançada de eixo duplo que integra os encoders rotativos absolutos RESOLUTE, melhorando significativamente a exatidão e a velocidade de rotação para operações de usinagem complexas. Este projeto inovador reduz os custos de construção em mais de 50% em comparação com marcas internacionais e visa transferir essas tecnologias para fabricantes locais para desenvolver mesas rotativas competitivas com alto custo-benefício.

Mesa rotativa DDR Resolute ITRI

A Lasing Microsystem S.A. estabelece relacionamento com a Renishaw como fornecedora de soluções para aplicações de elevada exatidão e verificação de posição.

A Lasing Microsystems S.A. é uma fonte líder de tecnologia para produtos de instrumentação e fotônica, com foco em lasers e posicionamento de precisão. A Renishaw forneceu soluções de encoders que proporcionaram maior exatidão e verificação de posição.

Lasing

Estudos de caso - Construtores de máquinas

Melhorando a exatidão da máquina-ferramenta com encoders Renishaw FORTiS™ e sistemas de calibração a laser

Os produtos da Renishaw ajudam as máquinas-ferramenta HEAKE a produzir peças de alta qualidade de forma consistente. A HEAKE LTD usa os produtos de metrologia avançada da Renishaw para melhorar a exatidão e o desempenho das máquinas-ferramenta, como o encoder linear blindado FORTiS™ e o sistema de alinhamento a laser XK10.

Engenheiro instalando um encoder linear FORTiS em uma máquina-ferramenta

Melhorando a precisão da microfresagem com encoders blindados FORTiS-N

A Anderson Europe escolheu os encoders blindados FORTiS-N™ para construir máquinas de microfresagem de precisão de última geração. Esses encoders lineares oferecem elevada exatidão, robustez, vedação contra contaminação e resistência à vibração, garantindo excelente desempenho em aplicações de microfresagem.

Banner roll-up para estudo de caso da Anderson Europe

Encoders blindados da Renishaw usados ​​em novas máquinas-ferramenta híbridas aditivas e subtrativas

Para ajudar a Effective CNC a projetar e construir uma máquina "tudo em um" que pode executar operações de usinagem aditiva e subtrativa em conjunto, a Renishaw forneceu suporte com suas equipes técnicas especializadas em encoders ópticos de posição, presets de ferramentas e apalpadores de máquinas-ferramenta.

Gary Pearson

Estudos de casos - Fabricação de precisão

A ONENG faz parceria com a Renishaw para construir novas mesas de movimento avançadas para a indústria de semicondutores

As mesas de movimento avançadas são essenciais para equipamentos de alto desempenho na fabricação de semicondutores. Há uma demanda crescente por mesas de movimento versáteis na automação industrial e na usinagem de precisão. Para ajudar a atender esta demanda, a ONENG, um fabricante sul-coreano de mesas de movimento, trabalhou com a Renishaw para alavancar sua experiência em metrologia e controle de movimentos.

Encoder óptico QUANTiC™ na mesa miniatura ONENG

A Ronchini Milling Technologies escolhe produtos de metrologia da Renishaw para aprimorar fresadoras de última geração

A RM Technologies melhorou significativamente a precisão, reduziu os tempos de preparação e aumentou a confiabilidade de suas fresadoras integrando os produtos avançados da Renishaw. Os produtos incluem o encoder de posição blindado FORTiS™, a ferramenta de diagnóstico ADTa-100, o sistema de medição RCS série P e o ballbar QC20.


Fresadora CNC Xtreme (RM Technologies)

R.A.M. A Service moderniza uma retificadora clássica com escalas lineares de encoder FORTiS™

R.A.M. A Service, especialista em retrofits e serviços técnicos, atualizou com sucesso uma antiga retificadora Studer S30 para a Euro Tecno Tool instalando escalas lineares de encoder FORTiS da Renishaw. Elas proporcionam precisão de nível micrométrico e fácil instalação, melhorando significativamente a exatidão e a capacidade da máquina Studer de retificar formas complexas.


RAM Service - Studer S30 modernizada

Estudos de casos - Ciência, pesquisa e análise

O distribuidor Renishaw atualiza telescópio para pesquisa em astronomia

O Observatório Wise substituiu os encoders antigos nos dois eixos de posicionamento do telescópio principal Ritchey-Chrétien, de um metro de diâmetro, pelos encoders RESOLUTE™. Isso melhorou muito tanto a exatidão do posicionamento quanto a estabilidade posicional.

Telescópio principal de um metro no Observatório Wise

Os encoders RESOLUTE™ proporcionam foco à grande ciência

A empresa francesa de tecnologia IRELEC Alcen fabrica sistemas optomecânicos e robóticos para instalações de síncrotron em todo o mundo. Os medidores de posição da Renishaw ajudaram o IRELEC a ultrapassar os limites da ciência do síncrotron.

Plataforma de espelho com mesas de movimento no ar e no vácuo

A Instron® equipa o seu equipamento de teste de torção linear ElectroPuls™ com avançados encoders Renishaw

A Instron acaba de lançar uma variante biaxial avançada do seu instrumento de teste totalmente elétrico ElectroPuls™ E3000. O RESOLUTE™ da Renishaw é o único encoder óptico absoluto que suporta os comandos ElectroPuls, oferecendo ao mesmo tempo resoluções lineares de 1 nm e velocidades acima de 20 m/s.

Equipamento de teste de torção linear E3000

Estudos de casos - Aeroespacial

Os encoders RESOLUTE tornam a exatidão e a resolução do posicionamento da antena de RF cem vezes melhor.

A Pacific Antenna Systems (PAS) utiliza vários projetos eletromecânicos diferentes para suas antenas, dependendo da aplicação. São instalados encoders de posição rotativos em cada eixo de movimento (gimbal) para proporcionar a precisão e exatidão necessárias.


Antena PAS e conjunto de cardan no chassi de uma aeronave

HAESL - os encoders incrementais ajudam a otimizar a eficiência de combustível de motores aeronáuticos.

Qual é a eficiência de combustível em um avião comercial? O anel de vedação tipo colmeia foi comprovado para otimizar a eficiência de combustível de motores aeronáuticos, mas a medição destas vedações representa um desafio de engenharia. Agora a HAESL venceu este desafio incorporando encoders incrementais lineares e encoders rotativos (angulares) TONiC da Renishaw ao seu novo Sistema Óptico de Medição de Anel de Vedação (SRMS).


Oficina de reforma de motores HAESL

Estudos de casos - Medicina e saúde

Os encoders Renishaw são colocados sob o microscópio 3DHISTECH

A 3DHISTECH projeta e fabrica um dos scanners de lâminas digitais panorâmicos autônomos mais rápidos e de maior capacidade do mundo - o P1000. Trata-se de um microscópio de escaneamento de elevada exatidão, que permite que laboratórios de patologia de grande porte possam capturar imagens de resolução ultra-alta de amostras médicas. O VIONiC™ e os encoders LA11 da Renishaw permitem que o P1000 opere em velocidades mais altas do que os concorrentes, de modo exato e repetível.

Amostra de tecido patológico em lâmina

Notas de suporte

O efeito do calor na exatidão do fuso de esferas em uma máquina-ferramenta CNC.

Esta nota de aplicação discute o iefeito do acúmulo de calor nos fusos de esferas sobre a exatidão das máquinas-ferramenta CNC. Ela usa dados de teste para explicar que, embora o controle de eixo linear com um circuito servo semifechado (usando encoders rotativos e fusos de esferas) possa alcançar elevada exatidão, a dilatação térmica do fuso de esferas pode causar erros significativos. As escalas lineares oferecem uma vantagem significativa em ambientes onde o acúmulo de calor é uma preocupação.

Fuso de esferas em máquina-ferramenta

Seleção de encoders compatíveis com UHV para aplicações exigentes de ciência e semicondutores

Processos como a fabricação de semicondutores, que exigem controle de movimento de precisão, precisam de encoders ópticos compatíveis com vácuo para feedback de posição. A localização dos encoders de posição dentro da câmara de vácuo garante que o dispositivo de medição esteja o mais próximo possível do ambiente de trabalho, minimizando erros.

Bolacha de semicondutor durante a produção

Encoders lineares selados FORTiS-S™ com comprimentos de até 4240 mm

Combinando medição de posição de elevada exatidão com robustez e confiabilidade, a série de encoders absolutos lineares blindados FORTiS™ foi projetada para fornecer uma base sólida para processos de usinagem CNC. A Renishaw agora oferece encoders lineares FORTiS-S em comprimentos de medição ainda maiores, ajudando a levar essas vantagens para as grandes máquinas, como gigaprensas, tornos verticais e máquinas-ferramenta CNC de grandes dimensões.

Chassi de carro

Reduzindo o uso de purga de ar com encoders FORTiS™, alcançando economia de energia de até 91%

Os usuários de máquinas que adotam uma abordagem inteligente para purga de ar com encoders absolutos blindados FORTiS podem reduzir significativamente suas emissões de CO2 e reduzir os custos de eletricidade. As exclusivas vedações DuraSeal™ do FORTiS permitem que muitos usuários empreguem um sistema de purga de ar de "baixo fluxo" para proporcionar todos os benefícios de confiabilidade da purga de ar, mas com consumo reduzido de ar comprimido.

Purga de ar para encoders blindados lineares FORTiS™

Ampliando o escopo para projetistas de máquinas-ferramenta com o encoder blindado FORTiS

O encoder blindado FORTiS foi projetado para atender às necessidades de OEMs de máquinas-ferramenta, usuários finais e prestadores de serviços. Duas novas notas de aplicação falam diretamente a esses importantes mercados ao descrever os diversos recursos e benefícios da linha de encoders FORTiS.


Máquina-ferramenta com o encoder FORTiS

Próximos passos

Encontre a escala, o cabeçote de leitura, a interface e o hardware opcional adequados para o seu controle de movimento. Saiba mais sobre nossa grande variedade de encoders ópticos. Use um código e solicite as respectivas informações.

Configurador de encoders

 

Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje

Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.