Optični dajalniki pomika
Izberite absolutni ali inkrementalni dajalnik pomika
Za potrebe različnih aplikacij je na voljo široka ponudba linearnih skal kot so robustni trakovi, visokonatančni togi jekleni merilni trakovi in togi trakovi ZeroMet™ z majhnim temperaturnim koeficientom dolžinskega raztezka. Skale se pritrdijo bodisi z mehanskimi pripomočki bodisi s pomočjo samolepilnega traku.
Skale so združljive z bralnimi glavami naših serij odprtih optičnih dajalnikov.V naši široki ponudbi dajalnikov pomika lahko poiščete najprimernejši sistem za zahteve vaše aplikacije:
Absolutni dajalniki lahko takoj preberejo svoj trenutni položaj brez premikov.
Inkrementalni dajalniki zaznavajo le relativne premike glede na trenutni položaj ali znano referenco.
Absolutni dajalniki pomika: bralne glave in skale
Največja dolžina skale za različne kombinacije bralnih glav in skal je prikazana spodaj:
 Jeklen merilni trak Vsestranski Robusten  |   Jeklen merilni trak Pritrditev na vodila Vsestranski in robusten  |   Togi merilni trak ZeroMet™ Majhen temperaturni koeficient dolžinskega raztezka Visoka natančnost  |   Jeklen togi merilni trak Debel in stabilen Visoka natančnost  | 
 RKL Jeklen merilni trak Ozek in tanek Fleksibilnost  | |
Bralna glava  (razdelba 30 µm) Visoka natančnost Visoka hitrost  | Do 21 m | Do 21 m | Do 1,5 m | Do 5 m | Do 21 m | 
Bralna glava  (razdelba 50 µm) Preprosta montaža Vsestranski  | Do 10,02 m | ni na voljo | ni na voljo | ni na voljo | ni na voljo | 
Inkrementalni dajalniki pomika: bralne glave in skale
Največja dolžina skale za različne kombinacije bralnih glav in skal je prikazana spodaj:
 Jeklen merilni trak Vsestranski Robusten  | 
 Jeklen merilni trak Pritrditev na vodila Vsestranski in robusten  | 
 Merilno steklo Kratko in stabilno Majhen temperaturni koeficient dolžinskega raztezka  | 
 Togi merilni trak ZeroMet Majhen temperaturni koeficient dolžinskega raztezka Visoka natančnost  | 
 Jeklen togi merilni trak Debel in stabilen Visoka natančnost  | 
 Jeklen merilni trak Ozek in tanek Fleksibilnost  | |
Bralna glava  (razdelba 20 µm, 40 µm) Drobni Analogni  | Do 10 m | ni na voljo | Do 130 mm | ni na voljo | ni na voljo | Do 10 m | 
Bralna glava  (razdelba 20 µm, 40 µm) Drobni Digitalni  | Do 10 m | ni na voljo | Do 130 mm | ni na voljo | ni na voljo | Do 10 m | 
Bralna glava  (razdelba 20 µm) Visoka natančnost Digitalni  | Do 10 m | Do 10 m | ni na voljo | Do 1,5 m | Do 5 m | Do 20 m | 
Bralna glava  (razdelba 40 µm)  Vsestranska  | Do 10 m | Do 10 m | ni na voljo | ni na voljo | ni na voljo | Do 20 m | 
Bralna glava  (razdelba 20 µm) Analogni  | Do 10 m | Do 10 m | ni na voljo | Do 1,5 m | Do 5 m | Do 20 m | 

Oglejte si našo tehnično dokumentacijo in raziščite tehnične specifikacije naših optičnih dajalnikov, vključno z opcijami in različicami. Naši certifikati o skladnosti so dodatno jamstvo Renishawove zaveze h kakovosti.

Odkrijte, kako naši optični dajalniki omogočajo odlično krmiljenje pogonsko-pozicionirnih sistemov v različnih panogah in aplikacijah. Oglejte si praktične primere izdelkov in procesov, pri katerih sta izkoriščena tehnologija dajalnikov in strokovno znanje iz Renishawa.
Koristi dajalnikov za krmiljenje pogonsko-pozicionirnih sistemov
Povežite se z našimi komercialisti
Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in pogovor s strokovnjakom.
 RTL
 RTL FASTRACK™
 REL
 RSL
RESOLUTE
EVOLUTE™
 RTL
 RTL FASTRACK™
 RCL
 REL
 RSL
 RKL
ATOM
ATOM DX
VIONiC
QUANTiC
TONiC