Diamantna tipala za merilne aplikacije
Diamantna tipala Renishaw OPTiMUM™
Podpora visokozmogljivemu skeniranju za najzahtevnejše aplikacije. Med njihovimi prednostmi sta tudi daljša življenjska doba in manj prekinitev zaradi ponovnega umerjanja in kontrole.
Vrhunska rešitev za točne meritve
Tipala OPTiMUM so narejena iz diamanta, enega najtrših materialov na zemlji, ter predstavljajo sam vrh tehnologije tipal za merilnotehnične aplikacije. Tipala z diamantno prevleko zagotavljajo obstojnost proti obrabi brez primere, odpravijo lepljenje materiala in izboljšajo prilagodljivost za vaše najstrožje zahteve pri kontroli.
Pripravili smo paleto tipal z diamantno prevleko za najagresivnejše aplikacije skeniranja. Rubin, silicijev nitrid in cirkonijev dioksid so znani materiali, ki se že mnogo let uporabljajo za izdelavo konic tipal in se dobro odrežejo v večini aplikacij. Tehnološki napredek pa je v zadnjih letih privedel do rasti uporabe novih, trših materialov. Z diamantnimi tipali OPTiMUM za skeniranje pri kontroli izdelkov iz omenjenih materialov lahko pozabite na skrbi zaradi obrabe tipal.
Zdaj na voljo tudi na spletu!
V naši spletni trgovini lahko naročite celo vrsto tipal z diamantno prevleko za različne aplikacije.
Z lokalnimi zalogami vam zagotavljamo kratke dobavne roke.
Oglejte si naša diamantna tipala OPTiMUM med delovanjem
Izkoristite potencial: zakaj se odločiti za tipala z diamantno prevleko?
Diamantna tipala OPTiMUM so idealna rešitev za aplikacije skeniranja, za katere sta značilna obraba materiala ali nalepek na konici.
Kot dopolnitev visoki zmogljivosti skeniranja sistema REVO® smo razvili serijo tipal, namenjenih priljubljeni glavi RSP2.
Pripravili smo tudi ponudbo najpogostejših tipal M2, M3 in M5 za ostale aplikacije skeniranja.
Izkušnje pri nekaterih industrijskih aplikacijah skeniranja so pokazale, da diamant prekaša ostale materiale kroglic. Spodaj je naštetih nekaj aplikacij, kjer se tipala z diamantno prevleko še posebej izkažejo.
Avtomobilska industrija
Termično nabrizgavanje pri valjevih pušah: V avtomobilski industriji se uporablja nabrizgavanje raztaljene kovine na površino valjevih puš. Te površine, ki jih je treba natančno premeriti, so lahko močno abrazivne. Tipala z diamantno prevleko lahko vzdržijo več kot 200 km, v primerjavi s 36 km pri rubinastih kroglicah.
Letalska in vesoljska industrija
Velike letalske komponente: Tipala z diamantno prevleko imajo zaradi svoje izjemne vzdržljivosti in znatno daljše življenjske dobe prednost pred tipali z rubinasto kroglico pri skeniranju velikih komponent motorjev v letalski in vesoljski industriji.
Zdravstvo
Ortopedski vsadki iz titana za medicino: Za rubin in ostale klasične materiale tipal je značilna dovzetnost k nalepljanju materiala in puščanju sledi na merjencih med skeniranjem. Teh težav je bistveno manj pri tipalih z diamantno prevleko.
Tehnična keramika
Keramični materiali, kot je silicijev karbid, imajo sicer mnogo prednosti, so pa tudi močno abrazivni. Znano je, da tipala z diamantno prevleko pri skeniranju tovrstnih materialov vzdržijo znatno dlje kot tipala s kroglico iz rubina.
Katere prednosti vam ponujajo diamantna tipala OPTiMUM?
Ko se soočate z raznimi izzivi pri kontroli, je veliko odvisno od izbire tipala. Dostopnost značilnosti na obdelovancu, čas kontrole in zmogljivost merilne glave – na vse to močno vpliva vaše tipalo.
Ena od glavnih prednosti naših kroglic z diamantno prevleko je v tem, da ohranijo svojo okroglost in da so obstojne proti nalaganju materiala ali prezgodnji obrabi tudi pri skeniranju abrazivnih materialov in mehkih zlitin. Obstojnost tipal je tako daljša, manj je ponovnega umerjanja, zastoji med izvajanjem kontrole pa se skrajšajo na minimum.
Najprilagodljivejše tipalo v vašem kompletu merilne opreme
Bodite brez skrbi, saj razpolagate s pravim tipalom za vsako nalogo. Nekateri materiali obdelovancev niso združljivi s klasičnimi konicami tipal. Določene vrste aluminija se tako med skeniranjem močno lepijo na konico tipala in s tem vplivajo na rezultate meritev.
Tipala z diamantno prevleko se odrežejo enako dobro kot klasična tipala pri različnih materialih obdelovancev, od trdih in abrazivnih keramik do mehkih aluminijevih zlitin. Nadgradite svoj komplet merilnega orodja s tipali z diamantno prevleko za dolgo življenjsko dobo in zmogljivost – ne glede na zahtevnost kontrole.
Renishaw ima bogato ponudbo tipal. Za več informacij si oglejte našo stran natančna tipala za merilne aplikacije.



Izognite se zgodnji obrabi tipal
Skeniranje grobih oz. abrazivnih površin lahko povzroči neželeno obrabljanje vaših tipal. Interakcije med obdelovancem in kroglico tipala lahko povzročijo abrazivno obrabo in škodo na obeh predmetih.
Temu se lahko izognete z uporabo diamantnih tipal OPTiMUM. Visokoobstojne kroglice vzdržijo skeniranje abrazivnih površin brez izgube oblike ali celovitosti.
Brez lepljenja materiala
Pri skeniranju površine mehkih materialov, kot je aluminij, prihaja do sprijemanja materiala na kroglico tipala.
Pri skeniranju aluminija z rubinasto kroglico se materiala medsebojno privlačita in material prehaja z mehkejše na tršo površino. Aluminij se nalaga na površino rubinaste kroglice in ji spreminja obliko, zato je treba tipala redno menjavati.
Pri diamantnih tipalih OPTiMUM se material obdelovanca ne lepi na kroglico, kar se ga vseeno prime v manjših količinah, pa lahko preprosto obrišete.



Prihranite denar na dolgi rok
Pri izbiri tipal je poleg nabavne cene smiselno upoštevati tudi ostale dejavnike. Skupni stroški lastništva so odvisni od življenjske dobe tipala, cene dela in stroškov zastojev v delovanju KMS. Dokazano je, da tipala z diamantno prevleko zmorejo več in delujejo dalj časa brez posegov, s tem pa vam na dolgi rok prihranijo denar. Lahko se izkaže, da je strošek rubinastih tipal višji, če so potrebne pogoste menjave.
Primer prihranka pri uporabi diamantnega tipala za skeniranje trdega materiala:
Obraba klasičnih tipal s kroglico iz rubina se navadno začne že po prvem mesecu agresivnega skeniranja trdih materialov, kar negativno vpliva na rezultate meritev. Tipala z diamantno prevleko so v enakih pogojih vzdržala celo leto brez upada zmogljivosti.
| Rubin | Diamant | |
| Cena tipala | £50 | £430 | 
| Življenjska doba tipala (v mesecih) | 1 | 12 | 
| Strošek dela in KMS (na uro) | £80 | £80 | 
| Trajanje menjave in ponovnega umerjanja tipala (v minutah) | 15 | 15 | 
| Celotni stroški v 12 mesecih | £840 | £450 | 
Spletni nakup
Obiščite našo spletno trgovino za nakup izdelkov iz naše bogate ponudbe natančnih tipal.
Dodatno branje
Tehnični članki
Povežite se z našimi komercialisti
Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in pogovor s strokovnjakom.