Preskoči navigacijo

Kompenzator XC-80 in senzorji

Avtomatska okoljska kompenzacija zagotavlja natančnost laserskih meritev.

XC-80 zagotavlja točnost laserskih meritev pri vseh okoljskih pogojih.

Kompenzator XC-80

Kompenzator XC-80 je ključen za natančnost linearnih meritev z laserjem XL-80 ter z večosnima kalibratorjema XM-60 in XM-600. Spremembe temperature, tlaka in relativne vlažnosti zraka lahko vplivajo na valovno dolžino laserske svetlobe in na rezultate meritev.

Kompenzator XC-80 s svojimi "pametnimi senzorji", ki obdelujejo izmerjene vrednosti na samem viru, zelo natančno meri temperaturo, tlak in relativno vlažnost zraka. XC-80 na podlagi odčitkov senzorjev popravlja nazivno vrednost valovne dolžine laserja na dejansko vrednost, ki se nato uporablja v izračunih. S tem se odpravijo praktično vse merilne napake zaradi teh dejavnikov.

Če si želite natančnost, je učinkovita kompenzacija valovne dolžine NEPOGREŠLJIVA.

Za več informacij o pomenu okoljske kompenzacije obiščite stran Kaj je interferometrija.

Lastnosti in koristi

  • Zvezna kompenzacija – XC-80 in senzorji so zasnovani tako, da zagotavljajo zveznost in izjemno natančnost meritev v vseh okoljskih pogojih.
  • Pogoste posodobitve senzorjev – Sveže vrednosti se zajamejo samodejno vsakih sedem sekund, kot kažejo statusne LED-diode na enoti XC-80.
  • Vgrajen USB – Vgrajen USB pomeni, da ne potrebujete posebnega vmesnika za povezavo z osebnim računalnikom, niti posebnega napajalnika (XC-80 in senzorji se napajajo prek USB).
  • Majhna teža – XC-80 tehta 490 g, skupaj z laserjem XL-80 pa malo čez 3 kg (s priključnimi kabli, napajalnikom XL in senzorji).
  • Pametni senzorji temperature zraka in materiala – Vgrajeni mikroprocesorji najprej analizirajo in obdelajo odčitke senzorjev, šele nato digitalne vrednosti temperature pošljejo kompenzatorju XC-80. To povečuje zanesljivost meritev, omogoča kompaktnost XC-80 in zagotavlja popolno zamenljivost senzorjev ob nespremenjeni natančnosti.
  • Do trije senzorji temperature materiala se lahko povežejo s kompenzatorjem XC-80, kar omogoča normalizacijo linearnih meritev na standardno temperaturo materiala 20 °C.
  • Večnamenski senzorski kabli – Standardne senzorske kable dolžine 5 m lahko odklopite in zlahka zamenjate ali spojite za uporabo na daljših strojih.
Če uporabljate laserski sistem Renishaw, NE potrebujete okoljske kompenzacije pri kotnih ali premostnih meritvah, saj se te izračunajo iz razlik med potema dveh bližnjih žarkov, kar izniči vpliv okoljskih dejavnikov. Ker na teh meritvah temeljijo rotacijske meritve ter meritve ravnosti in pravokotnosti, tudi te ne zahtevajo okoljske kompenzacije.

Informacije o izdelkih