RCU10 Echtzeit-Kompensationssystem
Kompensationssysteme für Echtzeit-Positioniersysteme.

Beim Einsatz eines Laser-Interferometersystems in einer atmosphärischen Umgebung müssen wechselnde Umgebungsbedingungen kompensiert werden. Das Prinzip der Interferometrie ist eine Funktion der Wellenlänge des Laserlichts. Allerdings variiert dieser Wert in Abhängigkeit von dem Brechungsindex der Umgebungsluft geringfügig.
Umgebungsänderungen der Lufttemperatur um ±1 °C, des Luftdrucks um ±3,3 mbar oder der relativen Luftfeuchtigkeit um 50% würden eine Abweichung von 1 ppm in der Wellenlänge des Lasers und damit auch in den Messungen zur Folge haben.
Für gleichbleibende Genauigkeit bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen sollten das RLE Laser-Wegmesssystem oder das HS20 Long-Range-Laser-Wegmesssystem in Kombination mit dem RCU10 Kompensationssystem verwendet werden, das Veränderungen des Luftbrechungsindexes aufgrund von wechselnden Umgebungsbedingungen kompensiert.
Das RCU10 Kompensationssystem verwendet Umgebungssensoren zur Überwachung der Maschinenumgebung und zur Echtzeit-Kompensation der Positionssignale. Die Eingabe- und Ausgabeparameter werden mit der Renishaw Configuration Software (RCU-CS) konfiguriert.
Vorteile und Merkmale
- Genauigkeit – Durch die Kompensation der Refraktion mittels Druck- und Temperatursensoren verbessert sich die Genauigkeit bei Laser-Messsystemen auf ±1 ppm.
- Verbesserte Performance - Durch die thermische Kompensation am Werkstück und an der Maschine mittels Materialtemperatursensoren wird die Wiederholgenauigkeit verbessert.
- Vielseitigkeit - Das RCU10 System ist außerdem für die Kompensation bei vielen anderen Laser-Wegmesssystemen und Maßstäben einsetzbar, die digitale Rechtecksignale abgeben.
Konfiguration von RCU10 Systemen
Die folgenden Optionen sollten bei der Konfiguration Ihres RCU10 Systems berücksichtigt werden:
- RCU10 Kompensationseinheiten sind mit oder ohne integrierten Drucksensor erhältlich (RCU10-PX-XX bzw. RCU10-XX-XX)
- Für mehrachsige Systeme können bis zu sechs RCU10-Einheiten über eine sehr schnelle Datenschnittstelle gekoppelt werden. Bei Verwendung innerhalb eines mehrachsigen Systems wird nur eine RCU10-PX-XX benötigt.
- Lufttemperatursensoren
- Materialtemperatursensoren
Nutzen Sie unseren RCU10 Teilenummer-Generator zur Bestimmung des für Ihre Anwendung erforderlichen Kompensationssystems. Anhand dieser Nummer kann dann ein Angebot angefordert bzw. eine Bestellung aufgegeben werden.
Spezifikationen
| Merkmale | Kompensation des Refraktionsindex Kompensation der Materialausdehnung |
| Genauigkeit | ±1 µm/m * |
| Datenformat | Digital - RS422 Rechtecksignal Analog - 1 Vss Sinus/Kosinus |
| Auflösung | Digital - variabel bis 10 nm Analog - variabel bis 20 µm |
| Geschwindigkeit | Bis zu 5 m/s |
Sonderzubehör
| Artikelnummer | Beschreibung |
| A-8014-0670 | Serieller / USB-Adapter |
| RCU10-DB-XX | Verteilerbox für Sensoren |
| RCU10-AC-X5 | Geschütztes Sensorkabel (5 m Länge) |
| RCU10-AT-XX | Lufttemperaturgeber |
| RCU10-MT-XX | Materialtemperaturgeber |
* zuzüglich des größeren Werts bezogen auf 3 Eingabezähler und 1 Ausgabezähler für digitale Ausgänge und eines geschwindigkeitsabhängigen Fehlers bei einigen Analogausgängen.
Software-Download
-
Software-Download: RCU CS v2.0.5 [en]
RCU CS ist die RCU10 Konfigurationssoftware. Sie ermöglicht die Konfiguration aller Parameter und Betriebsmodi vor dem Einsatz des RCU10. Außerdem bietet sie eine Betriebsanzeige zur Überwachung des Kompensationsprozesses, der Umgebung und des Fehlerstatus.
Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.