Renishaw Support für die Funk-Produktreihe

Willkommen auf der Supportseite für die Funk-Produktreihe. Hier finden Sie Informationen zum Kundendienst nach dem Kauf für alle Produkte der Funk-Produktreihe.

Aufrüstung Ihres Funksystems

Wenn Sie bereits ein RMI installiert haben, können Sie diese auf das neueste Funksystem aufrüsten und von den Vorteilen des RMI-QE profitieren.

Entdecken Sie die neuen Funktionen und Kompatibilität eines QE Systems. Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Ressourcen.

Für weitere Informationen oder eine Aufrüstung wenden Sie sich bitte an Ihre Renishaw-Niederlassung.

Kontakt

Was bieten die neuen QE Funktionen von Renishaw?

Erfahren Sie mehr über Renishaws jüngste Neuerungen für die QE Funk-Produktreihe.

Orangefarbene und blaue Linien, die die superschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeit des Renishaw QE imitieren











Schnellere Datenübertragung

Jedes QE-Produkt verfügt standardmäßig über die neueste Funkübertragungstechnologie, die eine doppelt so schnelle Datenübertragungsrate bietet.

Die schnellere und energieeffizientere Datenübertragung minimiert den Stromverbrauch bei der Übertragung und die Latenzzeit und ist dabei dank der Signalübertragung mittels Frequenzsprungtechnik (FHSS) störungsunempfindlich.

Aufnahme einer Drehmaschine beim Zerspanen eines Metallstücks











Optimierte Vibrationsbeständigkeit des RENGAGE Messtasters

Die Beschreibung der Triggerfilter für den Messtaster spiegelt nun die Stärke der gefilterten Vibrationen wider: Stufe 1 (kurze Latenzzeit), Stufe 2 (allgemeine Nutzung) und Stufe 3 (hohe Vibration).

Die RMP400 und RMP600 QE Messtaster verfügen über eine verbesserte Filtereinstellung für Stufe 3, die starke Vibrationen in der Hälfte der Zeit filtert und so die Latenzzeit beim Antasten deutlich verkürzt.

Messtastereinricht-App die Opti-Logic an einem berührenden RMP60 Messtaster ausführt


Volle Unterstützung für Opti-Logic™

Alle QE Funkmesstaster verfügen standardmäßig über „Opti-Logic“, eine Technologie, die Benutzern eine schnelle Einrichtung und Konfiguration per Smartphone ermöglicht.

Person, die einen Renishaw Funkmesstaster hält und „TriggerLogic“ zum Einrichten des Messtasters verwendet











Einfachere Trigger Logic™ Konfigurationen

Trigger Logic wurde optimiert, um die Messtasterpaarung und Rücksetzung von Konfigurationen auf die Standardeinstellung zu vereinfachen.

Weitere Verbesserungen:

  • Energiesparmodus – QE-Messtaster haben eine optimierte Batterielebensdauer und dank einiger Verbesserungen in der Kommunikation zwischen QE Produkten wird der Energiesparmodus nicht mehr benötigt. Bei Verwendung eines QE-Messtasters mit einem RMI-Q Interface erfolgt die Kommunikation wieder über das Q-Funkprotokoll. In diesen Fällen wird der Energiesparmodus automatisch aktiviert, um Strom zu sparen.

  • Einfach aktivierbarer Paarungsmodus mittels Trigger Logic™ – Der Paarungsmodus dient dazu, einen Funkmesstaster mit einem Funkinterface zu verbinden, damit diese miteinander kommunizieren können. Das Verfahren zur Aktivierung des Paarungsmodus wurde verbessert.

    Bei Verwendung eines QE-Messtasters ist der Paarungsmodus am Anfang des Menüs „Triggerlogik“ zu finden und nicht nach Durchlaufen jeder konfigurierbaren Einstellung. Der Paarungsmodus kann nun sofort nach dem Einlegen der Messtasterbatterien aktiviert werden, indem der Messtaster bei leuchtenden Ladezustands-LEDs ausgelöst wird.

  • Master-Reset-Funktion – Einfache Rücksetzung auf die Werkseinstellungen. QE Messtaster verfügen nun über eine Master-Reset-Funktion zur Unterstützung von Benutzern, die versehentlich die Messtastereinstellungen auf eine unbeabsichtigte Konfiguration abgeändert haben.

    Durch Anwendung der Master-Reset-Funktion werden alle Messtastereinstellungen gelöscht und der Messtaster wieder auf seine werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in den Bedienungs- und Installationsanleitungen des jeweiligen Messtasters.

Technische Dokumentation

Auf unserer Supportseite für Werkzeugmaschinenmesstaster finden Sie technische Dokumente, Datenblätter und Installationsanleitungen.

Technische Dokumentation für Werkzeugmaschinenmesstaster

Funkprodukt-Kompatibilität

Überprüfen Sie die Systemkompatibilität der Renishaw-Funkprodukte für hochgenaue Messtaster für CNC-Maschinen und berührende Messtaster mit Standardgenauigkeit für Werkzeugmaschinen.

Nutzen Sie das folgende Vergleichsschema, um die Kompatibilität mit Ihrem Messtaster und dem Interface sicherzustellen. Jedes Interface funktioniert mit jeder beliebigen Kombination eines kompatiblen Messtasters.

Wenn Sie Hilfe beim Ermitteln Ihrer Funkprodukt-Version benötigen, sehen Sie sich die Bildanleitung unten an oder wenden Sie sich an Ihre Renishaw-Niederlassung.

Bei nicht kompatiblen Messtastern oder Interfaces wenden Sie sich bitte für ein Upgrade an Ihre Renishaw-Niederlassung.


ProtokollRMIRMI-QRMI-QE
RMP40(Nicht mehr lieferbar)

Kompatibel

-

-

(Q)

Kompatibel

Kompatibel

-

(QE)

-

Kompatibel

Kompatibel

RLP40(Nicht mehr lieferbar)

Kompatibel

-

-

(Q)

Kompatibel

Kompatibel

-

(QE)

-

Kompatibel

Kompatibel

RMP60(Nicht mehr lieferbar)

Kompatibel

-

-

(Q)

Kompatibel

Kompatibel

-

(QE)

-

Kompatibel

Kompatibel

RMP400(Nicht mehr lieferbar)

-

-

-

(Q)

Kompatibel

Kompatibel

-

(QE)

-

Kompatibel

Kompatibel

RMP600(Nicht mehr lieferbar)

Kompatibel

-

-

(Q)

Kompatibel

Kompatibel

-

(QE)

-

Kompatibel

Kompatibel

RMP24-micro(Nicht mehr lieferbar)

-

-

-

(Q)

-

-

-

(QE)

-

-

Kompatibel

RMP40M(Nicht mehr lieferbar)

Kompatibel

-

-

(Q)

Kompatibel

Kompatibel

-

(QE)

-

Kompatibel

Kompatibel

RMP60M(Nicht mehr lieferbar)

Kompatibel

-

-

(Q)

Kompatibel

Kompatibel

-

(QE)

-

Kompatibel

Kompatibel

RTS

(Q)

Kompatibel

Kompatibel

-

(QE)

-

Kompatibel

Kompatibel

Wie ermittle ich meine Messtaster-Generation?

Mithilfe der untenstehenden Abbildungen können Sie ermitteln, welcher Generation ihr Renishaw-Messtaster angehört.

RMP40 Messtaster mit herkömmlicher Übertragung auf weißem Hintergrund mit blau hervorgehobener Anmerkung

Messtaster – Vorgängerprodukt

Die Generationskennzeichnung fehlt bei den älteren Messtastern.
RMP40 Messtaster mit Q-Übertragung auf weißem Hintergrund mit blau hervorgehobener Anmerkung

Q-Messtaster

Die Generationskennzeichnung entspricht einem „Q“.
RMP40 mit QE-Signalübertragung auf weißem Hintergrund

QE Messsensor

Die Generationskennzeichnung besteht aus dem Produktnamen und „QE“.

Wie kann ich die Generation meines Renishaw-Interfaces ermitteln?

Die nachstehenden Abbildungen zeigen Ihnen, wie Sie die Generation Ihres Renishaw-Interfaces ermitteln können.

Renishaw RMI-Interface für Funkmesstaster auf weißem Hintergrund

RMI

Das Interface wird mit „RMI“ gekennzeichnet sein

Renishaw RMI Q-Interface für Funkmesstaster auf weißem Hintergrund

RMI-Q

Das Interface wird mit „RMI-Q“ gekennzeichnet sein

Renishaw RMI QE-Interface für Funkmesstaster auf weißem Hintergrund

RMI-QE

Das Interface wird mit „RMI-QE“ gekennzeichnet sein

Erfahren Sie mehr über die Einstellungen des Triggerfilters für Funkmesstaster

Was sind Messtaster-Triggerfilter?

Messtaster, die sehr starken Vibrationen ausgesetzt sind, können Auslösesignale ausgeben, ohne eine Oberfläche berührt zu haben; diese werden als Fehlantastungen bezeichnet.

Triggerfilter helfen, Fehlantastungen zu vermeiden, indem sie es dem Messtaster ermöglichen, einen echten Messpunkt zu erkennen und vibrationsbedingte Antastungen zu ignorieren.

Ein zeitbasierter Triggerfilter wird verwendet, um einen echten Messpunkt von vibrationsbedingten Fehlantastungen zu unterscheiden. Dabei muss der Messtaster eine gewisse Zeit lang ausgelöst bleiben, bevor ein echter Messpunkt registriert wird. Vibrationsbedingte Auslösungen (Trigger) treten typischerweise bei einer hohen Frequenz auf, was bedeutet, dass sie mit einem zeitbasierten Filter leicht herausgefiltert werden können.

Messtaster mit Markierungen, die den Tasterüberlauf nach dem Kontakt mit der Oberfläche eines Objekts anzeigen
Hier finden Sie unsere verfügbaren Triggerfilter für alle Funkprodukte von Renishaw.
  • Stufe 1: bietet eine Konfiguration mit niedriger Latenz zur Messung im Maschinenbeschleunigungsbereich mit kurzen Anfahrwegen.
  • Stufe 2: bietet eine Standardkonfiguration zur allgemeinen Nutzung.
  • Stufe 3: bietet eine Konfiguration mit hoher Unempfindlichkeit gegenüber Fehlantastungen, die sich zum Anfahren der Messposition mit hoher Geschwindigkeit oder zum Messen mit „schweren“ Tastern und hoher Geschwindigkeit eignet.
Messtaster

Werksteinstellung (Standard)

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

RMP40

Stufe 1

Wählbar

Wählbar

Wählbar

RLP40

Stufe 1

Wählbar

Wählbar

Wählbar

RMP60

Stufe 1

Wählbar

Wählbar

Wählbar

RMP400

Stufe 2

Wählbar

Wählbar

Wählbar

RMP600

Stufe 2

Wählbar

Wählbar

Wählbar

RMP24-micro

Stufe 1

Wählbar

Wählbar

-

RMP40M*

-

-

-

-

RMP60M*

-

-

-

-

RTS

Stufe 1

Wählbar

Wählbar

-

*Modulare Messtaster: RMP40M und RMP60M sind „Sender“, die einen zusätzlichen separaten Messtaster erfordern. Nähere Informationen finden Sie unter „LP2“ oder „MP250“.

Erfahren Sie mehr über unser Funkübertragungsprotokoll

Was ist unter der FHSS-Frequenzsprungtechnik (Frequency Hopping Spread Spectrum) zu verstehen?

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) ist das Funkprotokoll, das unsere Funkprodukte für ihre Kommunikation verwenden. Es eignet sich besonders für Messtaster von Werkzeugmaschinen, da es Interferenzen abwehrt.

Die Daten werden schnell mit pseudozufälligen Frequenzen übertragen. Dieses Muster hilft, Störungen zu vermeiden, da die Funkübertragung zwischen verschiedenen Kanälen innerhalb eines zugewiesenen Frequenzbanks erfolgt. Es bedarf nur einer erfolgreichen Übertragung, damit das Interface die Daten empfängt und mit der Werkzeugmaschinensteuerung kommunizieren kann.

FHSS-(Frequency Hopping Spread Spectrum)

Modus zur Verwendung mehrerer Messtaster (MPM)

Ein RMI-QE Interface nutzt das QE-Funkprotokoll für die Kommunikation mit Renishaw Messtastern. Um die Kompatibilität mit allen zukünftigen Sensorentwicklungen zu ermöglichen, werden bei der Geräteüberprüfung zusätzliche Schritte durchgeführt.

Diese zusätzlichen Schritte bedeuten, dass sich Funkmesstaster im Modus zur Verwendung mehrerer Messtaster nicht mit einem RMI-QE verbinden können. Bei einer Verbindung mit einem RMI-Q Interface ist diese Funktion jedoch nach wie vor aktiviert.


RMI-QRMI-QE
Q-MesstasterMPM aktiviertMPM deaktiviert
QE MesssensorMPM aktiviertMPM deaktiviert
RMP600 Messtaster im Werkzeugmagazin
Anwender an CNC-Maschine mit Set and inspect an der Steuerung und installiertem Rengage Messtaster

Wie kalibriere ich meinen Messtaster?

Suchen Sie nach einer optimalen und effizienten Möglichkeit, Ihren Messtaster zu kalibrieren?

Mit der Kalibrierkugel ACS-1 (Advanced Calibration Sphere) können Sie konstante Genauigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit bei Werkzeugmaschinen erzielen. Damit ersparen Sie sich manuelle Verfahren wie die Verwendung von Endmaßen.

ACS-1 (Advanced Calibration Sphere) Kalibrierkugel

Datenblatt – Downloads