Omitir navegación

Serie de encóderes ópticos absolutos RESOLUTE™

El encóder óptico absoluto RESOLUTE es un sistema de medición de posición de alta resolución y velocidad. Vea cómo adquiere la posición inmediatamente tras el inicio, sin necesidad de detectar ningún movimiento, para obtener un control de velocidad preciso y estabilidad de posición mejorada.

Medición de posición absoluta de alto rendimiento

El encóder óptico absoluto RESOLUTE mide la posición absoluta con resoluciones por debajo de 1 nm a alta velocidad de hasta 100 m/s. El sistema óptico avanzado y los innovadores algoritmos de determinación de posición proporcionan un rendimiento metrológico excepcional. El error subdivisional (SDE) muy bajo y la interferencia ultrabaja (fluctuación) son adecuados para una amplia gama de aplicaciones de control movimiento.

Los modelos específicos de aplicación incluyen RESOLUTE Ultra Alto Vacío (UHV), RESOLUTE Rango de temperaturas ampliado (ETR) y RESOLUTE Seguridad funcional (FS).

Las herramientas opcionales de diagnóstico avanzado Advanced Diagnostic Tools y el software ADT View adquieren una exhaustiva serie de datos de encóder en tiempo real que permite la optimización y localización de problemas in situ.

Fichas y documentación técnica

Para obtener más información sobre las especificaciones técnicas de los encóderes de la serie RESOLUTE, como fichas técnicas y guías de instalación, consulte la sección descargas de documentación técnica.

Interfaces serie

Los encóderes RESOLUTE están disponibles con reglas lineales, rotatorias y de arco parcial con una variedad de interfaces serie:

  • BiSS® C (unidireccional) con controles compatibles
  • BiSS Safety (unidireccional)
  • FANUC (α y αi)
  • Mitsubishi (J4 y J5 de servomotores, y los motores MDS-D2/DH2/DM2/DJ para aplicaciones de Máquina-Herramienta)
  • Panasonic (serie de motores A5 y A6)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 y Sigma-7 SERVOPACK)

Vea nuestra introducción de los encóderes absolutos RESOLUTE

Principales ventajas

La imagen muestra reglas de encóder absolutas

Absoluta real

Adquiere la posición inmediatamente tras el inicio, sin necesidad de detectar ningún movimiento.

Imagen de velocímetro

Alta velocidad

Medición de posición absoluta a alta velocidad de hasta 100 m/s (36 000 rpm) y resoluciones por debajo de 1 nm.

La imagen representa el Error subdivisional ultrabajo (SDE)

Rendimiento metrológico

Error subdivisional ultrabajo (SDE) de ±40 nm e interferencia ultrabaja (fluctuación) inferior a 10 nm RMS.

¿Qué tipo de movimiento necesita medir?

Lineal (incluido UHV, FS)

Tipo de regla

Nombre de la regla

Precisión

Paso de la regla

Coeficiente de expansión térmica a 20 °C

Longitud suministrada

Otras variantes

Cinta de acero inoxidable

Regla lineal RTLA

RTLA30±5 µm/m30 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CHasta 21 mUltra Alto Vacío, Seguridad funcional

Regla de cinta de acero inoxidable con opción de pista

Regla lineal RTLA FASTRACK


RTLA30 con FASTRACK™ opcional

±5 µm/m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Hasta 21 m


Ultra Alto Vacío, Seguridad funcional

Regla recta ZeroMet™

Regla lineal RELA

RELA30

±1 µm hasta 1 m, después ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Hasta 1,5 mUltra Alto Vacío, Seguridad funcional

Regla recta de acero inoxidable

Regla lineal RSLA

RSLA30±1,5 µm hasta 1 m, ±2,25 µm hasta 2 m, ±3 µm hasta 3 m, ±4 µm hasta 5 m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Hasta 5 mUltra Alto Vacío, Seguridad funcional

Regla de acero inoxidable estrecha

Regla lineal RTLA

RKLA30-S

±5 µm/m

30 µm

Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijacionesHasta 21 m

Arco parcial

Tipo de regla

Nombre de la regla

Precisión

Paso de la regla

Coeficiente de expansión térmica a 20 °C

Longitud suministrada

Cinta de arco parcial de acero inoxidable estrecha

Regla de arco parcial RKLA

RKLA30-S

±5 μm/m


30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Hasta 21 m

Rotatoria (incluido UHV, FS, ETR)

Tipo de regla

Nombre de la regla


Precisión

(dependiendo del diámetro)

Paso de la regla

Coeficiente de expansión térmica a 20 °C

Diámetro del anillo

Otras variantes

Regla de acero inoxidable

Regla rotatoria RESA

RESA30


Precisión de graduación: De 4 a 0,4 arcosegundos

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

Desde 52 hasta 550 mm


Ultra Alto Vacío, Seguridad funcional, Rango de temperaturas ampliado

Anillo de acero inoxidable de precisión ultra-alta

Regla rotatoria REXA

REXA30

Precisión instalada:

(≥100 mm de diámetro)

±1 arcosegundo
(75 mm de diámetro)

±1,5 arcosegundos
(≤57 mm de diámetro)

±2 arcosegundos

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

Desde 52 hasta 417 mm

Ultra Alto Vacío, Seguridad funcional, Rango de temperaturas ampliado

Arco parcial

Tipo de regla

Nombre de la regla

Precisión

Paso de la regla

Coeficiente de expansión térmica a 20 °C

Longitud suministrada

Cinta de arco parcial de acero inoxidable estrecha

Regla de arco parcial RKLA

RKLA30-S

±5 μm/m


30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Hasta 21 m

“Utilizamos exclusivamente encóderes RESOLUTE en nuestros productos de radar, antenas de línea de mira y satélite SATCOM, y productos de microondas de alta potencia. Hemos elegido estos encóderes por su alta precisión y resolución, que podemos aprovechar en nuestros bucles de control.

Pacific Antenna Systems (EE. UU.)

Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 opcional

Advanced Diagnostic Tool ADT-100

Regla de pista única

La regla es básicamente de una pista con líneas de contraste de anchura completa, con una graduación nominal de 30 µm. La ausencia de múltiples pistas paralelas proporciona una gran inmunidad a los errores de ladeo y una tolerancia lateral mucho mayor en la posición de la cabeza.

Adquisición de imágenes

Para minimizar la distorsión, una lente asférica toma una imagen de la regla, sobre una distribución de detectores diseñada específicamente para RESOLUTE. La disposición óptica, con una trayectoria de iluminación plegada, pero con captación de imagen directa, es muy compacta y estable, por tanto, garantiza la fidelidad imprescindible para una metrología excelente.

Descodificación y análisis de datos

Cuando el detector captura la imagen, la transfiere a través de un convertidor analógico a digital (ADC) a un potente Procesador de señales digital (DSP). A continuación, los algoritmos desarrollados expresamente obtienen una posición absoluta real, pero relativamente en bruto, del código grabado en la regla. El proceso se verifica y se realizan las correcciones mediante otros algoritmos en el DSP, que aprovecha la redundancia y las restricciones deliberadas del código de la regla. Mientras tanto, otras rutinas calculan una posición precisa de muy alta resolución, que se combinan con la posición en bruto para proporcionar una posición absoluta real de muy alta resolución.

Comprobaciones finales y resultados de datos

Tras los procedimientos de verificación final de errores, la información se carga con el protocolo adecuado en el control como una palabra serie pura que representa la posición a 1 nm. La protección contra alteraciones por interferencias eléctricas se obtiene mediante la comprobación de redundancia cíclica (CRC). El proceso completo se realiza en solo unos microsegundos y se repite hasta 25.000 veces por segundo. Mediante una serie de técnicas, como el ajuste de la duración de la intermitencia de la luz a la velocidad del eje, este rendimiento se consigue a velocidades de hasta 100 m/s, pero, más importante aún, preservando la excepcional baja fluctuación de posición a velocidades de funcionamiento más bajas.

Las cabezas lectoras RESOLUTE (marcadas con el símbolo ADT) son compatibles con el software Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 y ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:

  • Calibración remota
  • Optimización de señales en toda la longitud del eje
  • Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
  • Exportación y almacenamiento de datos
  • Ajuste cero

RESOLUTE se comunica en un formato puro serie real bidireccional mediante diversos protocolos estándar del sector, propios y de código abierto.

Esquema óptico del encóder RESOLUTE™ con anotaciones

Se inicia el proceso...

El control inicia su funcionamiento enviando un mensaje de solicitud a la cabeza lectora, con instrucciones para capturar la posición absoluta de la regla lineal o rotativa al instante. La cabeza responde mediante un parpadeo del LED de alta potencia para iluminar la regla. La duración del parpadeo es de solo 100 ns, para reducir al mínimo la distorsión de la imagen en el eje móvil. Pero lo más importante es que la variación del tiempo se controla en pocos nanosegundos para preservar la relación entre la posición demandada y la notificada, una de las principales características por las que RESOLUTE es perfecto para sistemas de moción de rendimiento muy alto.

Y el resultado es...

Un encóder con amplias tolerancias de instalación: RESOLUTE admite un ladeo, cabeceo y giro de ±0,5°, con una impresionante tolerancia de espacio libre de ±150 µm. Además, el generoso espacio óptico y los procedimientos de corrección de errores avanzados, aportan una excelente inmunidad a la contaminación óptica, tanto de partículas como de manchas de aceite. Todo ello sin perder la resolución de 1 nm a 100 m/s: RESOLUTE es la respuesta a los retos de encóderes absolutos más exigentes.

Upptäck hur vårt utbud av öppna optiska pulsgivare konstruerats för att uppfylla dina behov inom industriell automation.