Omitir navegación

RLU: unidad láser compacta con transmisión de fibra óptica

Las unidades láser combinan el máximo rendimiento de posicionamiento los interferómetros con la facilidad de instalación y uso asociada a los encóderes con reglas de cinta o de vidrio tradicionales.

RLE es un sistema exclusivo avanzado de interferometría láser Homodina, diseñado expresamente para aplicaciones de captación de datos de posición precisos. Cada sistema RLE se compone de una unidad láser RLU y uno o dos cabezales detectores RLD10, y los modelos dependen de los requisitos específicos de cada aplicación.

Disponible en configuraciones de eje doble o sencillo, la unidad láser RLU está formada por una fuente láser de Helio-Neón (HeNe), el sistema electrónico de estabilización, el mecanismo de lanzamiento de fibra óptica y el sistema electrónico de información de posición.

El cabezal detector RLD aloja el sistema de medición óptico, que contiene las ópticas de interferómetro, un sistema exclusivo de detección sinusoidal multicanal, el obturador del láser y el alineador integral del láser. Renishaw dispone de tres configuraciones de interferómetro (espejo plano RLD10, retrorreflector RLD10 y diferencial RLD10) además de un interferómetro externo RLD10.

Características y ventajas

Combine el láser RLU10 o RLU20 con cabezales de detección RLD para la aplicación y consiga:

  • Arquitectura del sistema sencilla: utiliza el exclusivo sistema de transmisión de fibra óptica de Renishaw
  • Alineación rápida: los cabezales detectores RLD permiten montar los rayos láser directamente en el eje de medición
  • Reglaje sencillo y compacto: espacio necesario y tiempo de instalación mínimos

Los encóderes de Renishaw siempre superan las especificaciones del cliente. Tratamos de ofrecer la máxima calidad a nuestros clientes y hacerles partícipes de los continuos éxitos y avances tecnológicos que aportan empresas como Renishaw.

Aerotech (EE. UU.)

Láser RLU10

El láser RLU10 ofrece una estabilidad de frecuencia láser de ±50 ppb sobre un período de una hora, con niveles de rendimiento apropiados para la mayoría de aplicaciones "en el aire".

Descripción general de la unidad RLU10

Longitudes de fibra3 o 6 m*
Número de ejesIndividuales o doble*
Fuente de láserClase 2 HeNe
Resultados de salidaCuadratura digital y analógica
VelocidadesHasta 2 m/s**

* Configurado de fábrica
** Depende de la versión y la resolución

Rendimiento de RLU10

Estabilidad de frecuencia láser (1 minuto)

‹±10 ppb

Estabilidad de frecuencia láser (1 hora)

‹±50 ppb

Estabilidad de frecuencia láser (8 horas)

‹±50 ppb

Estabilidad de longitud de onda en vacío (más de 3 años)

±0,1 ppm

Aplicación de plataforma XY

¿Necesita un encóder láser para una aplicación de plataforma XY en un entorno "en el aire"? La unidad RLE10-DX-XG es una opción muy elegida para este tipo de aplicaciones, que utilizan el láser RLU10 combinado con dos cabezales RLD10-A3-P9 e interferómetros de espejo plano RLD10.

Láser RLU20

El láser RLU20 láser ofrece una estabilidad de frecuencia láser de ±2 ppb sobre un período de una hora, con el máximo rendimiento de medición, apropiado para la mayoría de aplicaciones de vacío.

Descripción general de la unidad RLU20

Longitudes de fibraSolo 3 m*
Número de ejesIndividuales o doble*
Fuente de láserClase 2 HeNe
Resultados de salidaDigital y analógica
VelocidadesHasta 2 m/s**
* Configurado de fábrica
** Depende de la versión y la resolución

Rendimiento de RLU20

Estabilidad de frecuencia láser (1 minuto)‹±1 ppb
Estabilidad de frecuencia láser (1 hora)‹±2 ppb
Estabilidad de frecuencia láser (8 horas)‹±20 ppb
Estabilidad de longitud de onda en vacío (más de 3 años)±0,1 ppm

Aplicación de medición diferencial

¿Necesita un encóder láser para una aplicación de medición diferencial en un entorno de vacío? El sistema RLE20-DX-XP es una opción muy elegida para este tipo de aplicaciones, que utilizan la unidad láser RLU20 combinada con dos cabezales RLD10-X3-DI (interferómetro diferencial).

Configuración del sistema RLE

Para funcionar como un interferómetro de desplazamiento, la unidad láser de Renishaw debe combinarse con un cabezal doble apropiado para la aplicación. Para configurar el sistema RLE, tenga en cuenta las siguientes opciones:

  • Fuente del láser (RLU10 o RLU20)
  • Longitud de la fibra 3 o 6 m (solo RLE10)
  • Certificado de calibrado (opción de pago)
  • Ópticas de objetivo de espejo plano o retrorreflector
  • Tipo de cabezal detector RLD para cada eje
  • Orientación de salida del haz para cada eje (no corresponde al diferencial)

Con el generador de números de referencia RLE, puede identificar el sistema adecuado para su aplicación, que puede utilizar para solicitar un presupuesto o realizar un pedido.

Obtenga más información sobre cómo los encóderes láser interferométricos proporcionan la máxima precisión en información de posición lineal.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la resolución más alta que puede alcanzar el sistema RLE?

El RLE combinado con la interfaz paralela RPI30 puede alcanzar una resolución de 38,6 picómetros a 1 m/s.

¿Es posible obtener un certificado de calibración del sistema RLE?

Sí, pueden solicitarse al encargar el nuevo sistema. Este servicio tiene un coste adicional.

¿Debo utilizar un espejo plano o retrorreflector en mis aplicaciones?

La elección del objetivo depende del tipo de aplicación, ya que todas tienen distintas ventajas. El espejo plano es más adecuado para aplicaciones de plataforma XY. Los retrorreflectores son más tolerables a la rotación angular que los espejos planos y se utilizan normalmente en ejes lineales.

¿Qué espejos recomienda Renishaw para sus sistemas RLE?

Renishaw dispone de una gama de espejos y ópticas que se adaptan a su aplicación. La ficha técnica de espejos planos y montajes contiene información para obtener espejos personalizados.

Recursos adicionales

 

Consulte a nuestro equipo comercial hoy mismo

Póngase en contacto con su oficina local si desea obtener más información o hablar con un experto.