Omitir navegación

RLD10 retroreflektor-interferometer

Retroreflektor-interferometrar lämpliga för applikationer med lång räckvidd och hög hastighet.

RLD10-detektorhuvuden innehåller interferometeroptiken, ett unikt flerkanaligt kantdetekteringssystem, laserslutare och integrerad strålriktare. Varianter med både 0° och 90° av RLD10-detektorhuvudet finns tillgängliga.

Egenskaper och fördelar

  • Fleraxellösningar - enkel- och dubbelaxliga retroreflektorsystem är en idealisk lösning för fleraxliga applikationer.
  • Lång räckvidd och hög hastighet - detektorhuvuden med retroreflektor-interferometer för applikationer med lång räckvidd eller hög hastighet för vilka en planspegelinterferometer inte är lämplig.
  • Känsliga miljöer - också tillgänglig som en lågeffektsvariant, lämplig för applikationer som kräver lägre effektförluster än specificerade < 2 W för standard RLD10.

Specifikationer

Axelrörelse0 m till 4 m
Upplösning (konfigurerad med RLU)

Analog kvadratur = λ/2 (316 nm)
Digital kvadratur = 20 nm
RPI20 upplösning = 77,2 pm

Systemets icke-linearitetsfel* (SDE)

*exklusive gränssnitt

<±5 nm under 100 mm/sek. med >70 % signalstyrka
<±13 nm vid 2 m/sek. med >50% signalstyrka
Maximal hastighetUpp till 2 m/sek.

För längre axlar än 4 m, se vårt laserpulsgivarsystem HS20 som stödjer axlar upp till 60 m.

Icke-vakuumtillämpningar kräver någon form av refraktiv indexkompensering för att upprätthålla noggrannheten under växlande omgivningsförhållanden. Renishaw erbjuder kompenseringssystemet RCU10 för att kompensera för växlingar i realtidskvadratur. Renishaws medföljande retroreflektor kanske inte passar användning i vakuumsystem eller system som arbetar nära vakuum.

Upplösningar på 38,6 pikometer kan uppnås genom att ett parallellt RPI20-gränssnitt integreras i RLE-systemet (planspegelkonfiguration). För bättre upplösning med digitala utdata kan REE-serien med Renishaw-interpolatorer erbjuda en upplösning på upp till 0,395 nm (planspegelkonfiguration). Detta gränssnitt tar emot differentiella analoga sinus-/cosinussignaler på 1 Vpp och har ett parallellt utdataformat. För mer information om våra tillbehör, se kompenseringssystemet RCU10 och laserpulsgivargränssnitt

RLU-laserenheter

Läs mer om Renishaws utbud av laserenheter. Då den kombinerar ultimata prestanda för förskjutningsinterferometrar med enkel installation, är den en praktisk lösning för tillämpningar som kräver högsta mätprestanda.

RLU-laserenheter

Sistema RLE de espejo plano de doble eje

Ytterligare resurser

 

Kontakta vårt försäljningsteam idag

Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.