Omitir navegación

Cabezales orientables motorizados PH10 PLUS

La gama de cabezales de sonda PH10 PLUS incrementa la producción al proporcionar a las CMM automáticas la capacidad de reorientar la sonda mediante controles de programa.

La gama incluye tres modelos PH10 PLUS, cada uno con capacidad para albergar una serie de sondas y extensiones, con orientación en 720 posiciones repetibles, lo que facilita el acceso a las superficies de trabajo más complicadas. Esto permite inspeccionar las piezas desde distintos ángulos sin pérdidas de tiempo por los frecuentes cambios de grupos de palpadores.

Las tres variantes de los cabezales PH10 PLUS se entregan ahora con una especificación de repetibilidad revisada de solo 0,4 µm (2σ) (especificada a una distancia de 100 mm), lo que proporciona a los usuarios una mejora de posicionamiento de la punta del palpador.

PH10M PLUS

PH10M PLUS

El modelo PH10M PLUS puede transportar barras de extensión largas y sondas complejas como las SP25M o TP7M. La articulación automática de alta repetitividad permite el cambio rápido de sondas o barras de extensión sin necesidad de volver a calibrar.

Longitud

117 mm

Anchura

62 mm

Peso

620 g

Montaje de la sonda

Articulación automática Autojoint (multifilar)

Montaje del cabezal

PH10M PLUS con cono para adaptación a la CMM

Control adecuado

PHC10-3 PLUS

Repetibilidad de posición

0,4 µm especificada a una distancia de 100 mm

Número total de posiciones

720

Par de transmisión máximo recomendado

0,45 Nm

Barra de extensión máxima

300 mm (11,8") con extensión PAA3

450 mm mediante el alargador PAACF solo bajo pedido especial

PH10MQ PLUS

PH10MQ PLUS

El sistema PH10MQ PLUS es una variante del sistema PH10M PLUS que permite fijar el cabezal motorizado directamente en el soporte con el eje B del cabezal dentro del propio soporte.

Esta opción permite un montaje de la sonda más corto y preciso, en el que únicamente sobresale el eje A del soporte.

Longitud

73 mm

Anchura

80 mm

Peso

730 g

Montaje de la sonda

Articulación automática Autojoint (multifilar)

Montaje del cabezal

Directo en la columna

Control adecuado

PHC10-3 PLUS

Repetibilidad de posición

0,4 µm especificada a una distancia de 100 mm

Número total de posiciones

720

Par de transmisión máximo recomendado

0,45 Nm

Barra de extensión máxima

300 mm (11,8") con extensión PAA3

450 mm mediante el alargador PAACF solo bajo pedido especial

PH10T PLUS

PH10T PLUS

El cabezal PH10T PLUS es similar al PH10M PLUS, salvo que éste dispone de un montaje de sonda con rosca M8 en vez de una articulación automática Autojoint.

Todas las sondas roscadas M8, como las TP20 y TP200, y las barras de extensión se ajustan directamente al cabezal. El PH10T PLUS es totalmente compatible con todos los palpadores y sistemas de cambio de módulos de Renishaw.

Longitud

103 mm

Anchura

62 mm

Peso

645 g

Montaje de la sonda

Rosca M8 (2 cables)

Montaje del cabezal

Cono para adaptación a la CMM

Control adecuado

PHC10-3 PLUS

Repetibilidad de posición

0,4 µm especificada a una distancia de 100 mm

Número total de posiciones

720

Par de transmisión máximo recomendado

0,45 Nm

Barra de extensión máxima

300 mm (11,8") con extensión PEL4

Garantía ampliada

Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.

Presentaciones

Información sobre el producto

También podría interesarle...

Está consultando los cabezales motorizados PH10 PLUS. También podría interesarle el cabezal de 5 ejes PH20

 
loading