Sistema de interferómetro láser XL-80 para calibración de máquinas
Consiga fácilmente una precisión de calibración y medición de alto rendimiento con el sistema de interferómetro láser Renishaw XL-80, la solución preferida para sistemas de movimiento, incluidas máquinas de medición por coordenadas (CMM) y Máquina-Herramienta.
¿Qué es un interferómetro láser?
Un interferómetro láser es un dispositivo de medición utilizado para evaluar y mejorar el rendimiento de la máquina. Produce un rayo láser extremadamente estable que ayuda a detectar problemas en los sistemas de movimiento antes de que afecten la producción. A diferencia de los sistemas rastreadores láser, el interferómetro láser XL-80 mide de forma independiente los errores geométricos.
Las lecturas se pueden obtener hasta 50 kHz, con una velocidad lineal máxima de 4 m/s y una resolución lineal de 1 nm, incluso a la máxima velocidad. Todas las opciones de medición, no solo lineales, se basan en mediciones interferométricas. Esto garantiza la máxima confianza en la precisión de los datos registrados.
Renishaw lleva más de 35 años dedicada al diseño, fabricación y suministro de sistemas de interferometría láser. El interferómetro láser XL-80 se basa en esa experiencia para ofrecer un rendimiento del sistema avanzado y ventajas operativas.
¿Para qué sirve un interferómetro láser?
El sistema láser XL-80 se utiliza principalmente para medir el rendimiento de Máquinas-Herramienta, CMM y sistemas de movimiento. El láser XL-80 garantiza la precisión de su máquina y permite detectar posibles problemas antes de que afecten el producto final.
Al contrario que otros sistemas, el láser XL-80 de Renishaw puede medir directamente errores geométricos en una máquina, proporcionando datos trazables precisos que le ayudan a detectar y aislar errores. A continuación, estos datos se pueden utilizar para realizar ajustes específicos en el ensamblaje de la máquina o aplicar técnicas de compensación de errores, mejorando la precisión general de la máquina. Además, mediante pruebas con el láser XL-80, puede verificar las mejoras y confirmar que cumple con las especificaciones, por lo que es una herramienta valiosa para las empresas que requieren precisión.
Si combina el interferómetro láser XL-80 con el software CARTO de Renishaw, puede capturar y analizar rápidamente mediciones (incluidas mediciones lineales, angulares, rotatorias, de rectitud y de cuadratura) de varios parámetros.
Principales ventajas

Alta precisión
El interferómetro XL-80 genera un haz láser altamente estable con una longitud de onda trazable conforme a las normas nacionales e internacionales.

Configuración fácil
Los LED de intensidad de la señal láser y las funciones de alineación del XL-80 facilitan la configuración. La interfaz intuitiva de CARTO le permite comenzar a capturar y analizar datos rápidamente, sin necesidad de preparación.

Facilidad de transporte
El reducido tamaño del láser XL-80 y la unidad de compensación XC-80 permite empaquetar un sistema lineal completo en una maleta con ruedas, con un peso total aproximado de 12 Kg. El trípode opcional en su estuche de tela completa la solución de metrología.

Confianza total
La calidad del diseño, la fabricación y la asistencia técnica son el distintivo de Renishaw. Ofrecemos una garantía de tres años como estándar con el sistema láser XL-80 y contamos con una red de soporte global fiable.

Hemos encontrado muchas ventajas en el uso del sistema láser XL-80 de Renishaw. Es fácil de usar y el software se configura de forma rápida y sencilla en su intuitiva interfaz. Comparado con la marca de láser que utilizábamos antes, la eficacia de nuestros procesos ha aumentado un 30 %.
Beijing U-Precision Tech Co., Ltd (China)
Características y ventajas
Precisión de frecuencia láser: ±0,05 ppm (partes por millón) durante tres años se obtienen manteniendo un control térmico de la longitud del tubo láser en unos pocos nanómetros.
Precisión de medición lineal ±0,5 ppm sobre la gama ambiental completa. Las lecturas se pueden obtener hasta 50 kHz, con una velocidad lineal máxima de 4 m/s y una resolución lineal de 1 nm.
Puerto de E/S analógico: permite generar salidas de señal analógica y una entrada de señal de disparo.
Alcance de medición lineal hasta 80 m.


Precisión mejorada con compensación ambiental
Las fluctuaciones de temperatura, presión del aire y humedad relativa, pueden alterar la longitud de onda del haz láser y las lecturas de medición grabadas.
Para medir la precisión lineal con el interferómetro láser XL-80, puede utilizar la unidad de compensación XC-80 para asegurar un resultado óptimo.
La unidad de compensación XC-80 utiliza las lecturas de los sensores para modificar el valor nominal de la longitud de onda del láser y suministrar un valor real, posteriormente utilizado en los cálculos que, prácticamente, eliminan cualquier error de medición provocado por estas variaciones.
El software CARTO incluye más prestaciones
El software CARTO de Renishaw contiene tres aplicaciones; Capture para obtener datos de medición láser, Explore para un completo análisis conforme a estándares internacionales y Compensate para la corrección de errores rápida y sencilla.
Las actualizaciones periódicas de software aumentan las posibilidades de aplicación.
- Los datos enlazados permiten medir ejes largos en varias secciones cortas. De este modo, el usuario dispone de una óptica de rectitud de corto alcance de mayor rendimiento en mediciones de ejes más largos.
- La compensación de cabeceo proporciona actualizaciones sencillas de tablas de compensación lineal, rotatoria y de rectitud para controles con opciones compatibles.
- CARTO almacena la posición del láser, los datos ambientales y las marcas de hora en cada objetivo para realizar un diagnóstico y análisis de errores detallado.
Software CARTO
Software inteligente para maximizar el rendimiento de los sistemas de movimiento.
Amplíe sus prestaciones con nuestros accesorios, ópticas y software de medición

Medición de ejes rotatorios
Si combina el interferómetro láser XL-80 con el calibrador de ejes rotatorios XR20, puede capturar y analizar datos de medición rotatoria en el software CARTO. El modo de medición de ejes rotatorios con montaje excéntrico CARTO es una fuente centralizada para ensayos de medición con montaje excéntrico en el interferómetro XL-80 de Renishaw.

Montaje del sistema
Disponemos de una amplia gama de accesorios de montaje y preparación para una fácil configuración y operación del sistema láser XL-80. Desde trípodes ligeros y ajustables a plataformas para trípode y bases magnéticas, además de una amplia gama de productos de fijación, tenemos los accesorios que necesita.

Ópticas de medición
Una amplia gama de kits ópticos y accesorios facilitan la medición precisa de desplazamiento lineal, ladeo, cabeceo y rectitud horizontal y vertical a lo largo de cualquier eje. Dispone de kits ópticos adicionales para medir la planitud y cuadratura de la superficie.

Ensayos especializados
Para requisitos de medición más específicos, el kit de medición diagonal lineal permite realizar pruebas diagonales láser precisas, y el kit TB20 activa de forma remota el sistema láser XL-80. Estas herramientas de precisión añaden versatilidad al kit de herramientas y ofrecen más opciones para mejorar las mediciones.

Transporte seguro
Diseñadas para la seguridad y la comodidad, la gama de maletas resistentes de Renishaw es ligera y fácil de transportar. Diseñada cuidadosamente para complementar distintas configuraciones del sistema, puede almacenar el sistema láser XL-80 con seguridad.

Software QuickViewXL™
El software QuickViewXL™ es la herramienta perfecta para investigación y desarrollo o análisis in situ. Facilita la investigación, revisión y caracterización rápida y sencilla de sistemas de movimiento. La sencilla interfaz gráfica permite un manejo flexible, sin necesidad de definir previamente los objetivos y las secuencias de medida.
Accesorios para el interferómetro láser XL-80
Consulte nuestra gama de ópticas de medición, accesorios de montaje y piezas de repuesto.
Preguntas frecuentes
¿Es necesario recalibrar periódicamente el interferómetro láser XL-80?
Sí, el período de recalibración recomendado para el láser XL-80 es de tres años, cuando se utiliza en un entorno "normal". Para obtener más información, visite la página sobre servicio de calibración, reparación y recalibración.
¿Es trazable la medición láser, cuál es su grado de precisión?
La medición láser es trazable, ya que la longitud de onda de la luz es una unidad de longitud reconocida internacionalmente. Por lo tanto, las mediciones pueden ser muy repetibles y precisas (<1 ppm) cuando se aplica compensación ambiental.
¿Existe una herramienta de calibración para construir o asignar errores de CMM?
Sí, se pueden generar mapas de errores volumétricos de CMM mediante técnicas de calibración láser. Tradicionalmente, se ha hecho con el láser XL-80, sin embargo, el sistema multieje XM-600 se ha creado expresamente para este fin, ya que reduce significativamente el tiempo de asignación de errores.