RCU10 - Compensateur à quadrature en temps réel
Systèmes de compensation pour renvoi de données de position à quadrature en temps réel.

Quand des systèmes à interféromètre laser sont utilisés dans un environnement hors vide, une certaine forme de compensation est nécessaire pour maintenir la précision lorsque les conditions d’environnement varient. Le principe d’interférométrie dépend de la longueur d’onde de la lumière laser. Cette valeur varie très légèrement en fonction de l’indice de réfraction de l’air que cette lumière traverse.
Des variations de ± 1 °C de la température de l’air, de ± 3,3 mbar de la pression atmosphérique ou un changement de 50 % de l’humidité relative peut induire un écart de 1 ppm dans la longueur d’onde du laser et dans les mesures prises.
Pour maintenir la précision sur une plage de conditions ambiantes, le codeur laser RLE ou le codeur laser longue portée HS20 doivent être utilisés en parallèle avec le compensateur RCU10, qui compense les changements d’indice de réfraction de l’air dus aux fluctuations de l’environnement.
Le compensateur RCU10 utilise des capteurs pour contrôler l’environnement d’une machine et réalise une compensation en temps réel des signaux de renvoi de position. Les paramètres d’entrée et de sortie sont configurés avec le logiciel Renishaw Configuration Software (RCU-CS).
Caractéristiques et avantages
- Précision - La compensation d’indice de réfraction pour codeurs laser au moyen de capteurs de pression et de température améliore la précision à ± 1 ppm.
- Rendement accru - Basée sur des capteurs de température du matériel, la compensation de dilatation thermique des pièces et structures machines améliore considérablement la répétabilité du procédé.
- Grande souplesse - La RSU10 peut aussi servir à compenser de nombreux autres codeurs laser et à règle produisant des signaux numériques de positions en quadrature.
Configuration d’un système RCU10
Les options suivantes doivent être prises en compte au moment de spécifier votre système RCU10 :
- Les unités de compensation RCU10 sont disponibles avec ou sans capteur de pression intégré (RCU10-PX-XX et RCU10-XX-XX respectivement)
- Pour les systèmes multiaxes, jusqu’à six RCU10 peuvent être liés via une liaison de communication série grande vitesse. Dans le cadre d’un système multiaxe, une seule RCU10-PX-XX est nécessaire.
- Capteurs thermiques d’air
- Capteurs thermiques de matériau
Utilisez notre générateur de référence RCU10 pour identifier le système adapté à votre application, la référence pouvant être utilisée pour demander un devis ou passer une commande.
Caractéristiques
| Fonctions | Compensation d’indice de réfraction Compensation de dilatation du matériau |
| Précision | ± 1 ppm * |
| Format de données | Numérique - quadrature RS422 Analogique - sinus/cosinus 1 V |
| Résolution | Numérique - variable jusqu’à 10 nm Analogique - variable jusqu’à 20 µm |
| Vitesse | Jusqu’à 5 m/s |
Accessoires facultatifs
| Référence | Description |
| A-8014-0670 | Adaptateur série/USB |
| RCU10-DB-XX | Boîtier de distribution de capteurs |
| RCU10-AC-X5 | Cordon de capteur blindé (longueur 5 m) |
| RCU10-AT-XX | Transmetteur de température air |
| RCU10-MT-XX | Transmetteur de température matière |
* plus soit 3 comptes d’entrée soit 1 compte de sortie (la valeur supérieure étant applicable) pour les sorties numériques ainsi qu’une erreur de vitesse liée à certaines sorties analogiques.
Téléchargement de logiciel
-
Téléchargement de logiciel : RCU CS v2.0.5 [en]
Le RCU CS est le logiciel de configuration de RCU10. Il permet de configurer tous les paramètres et tous les modes opérationnels avant d’utiliser le RCU10. Il présente aussi un affichage opérationnel pour surveiller le processus de compensation, l’environnement et le statut d’erreur.
Contactez dès aujourd’hui notre service commercial
Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.