HS20 nagy hatótávolságú lézeres útmérő
A Renishaw HS20 lézeres útmérőrendszer a lézeres interferométerek maximális pontosságát a szerszámgépes alkalmazásokhoz szükséges strapabíró kialakítással kombinálja.
A Renishaw HS20 lézerfej a külső lineáris optikai készlettel kiegészítve hosszú tengelyű, nagy pontosságú lineáris pozíció-visszacsatoló alkalmazásokhoz használható érintésmentes interferometriás lézeres útmérőrendszert alkot.
A HS20 lézerrendszer sikerrel használható a kemény igénybevételt jelentő gépműhelyi környezetekben, és ±1,0 ppm (µm/m) felbontást tesz lehetővé akár 60 méteres tengelyhossz esetén is.
Jellemzők és előnyök
- Szubmikronos felbontás – a gép visszacsatoló rendszerébe integrálva szubmikronos visszacsatolást ad akár 2 m/s sebességgel (a konfigurációtól függően).
- Érintésmentes mérés – kiküszöböli a fogasléces és golyósorsós visszacsatoló rendszerek járulékos hibáit, pl. a hiszterézist, a holtjátékot, valamint a mechanikus és ciklikus hibákat.
- Egyszerű konfigurálás és üzembe helyezés – egyetlen DIP-kapcsolóblokk a lézerfej egyszerű konfigurálása érdekében.
Annak érdekében, hogy a pontosság a különböző környezeti feltételektől függetlenül megfelelő maradjon, a HS20 lézer használatát az RCU10 kompenzátorral javasoljuk, amely a törésmutatónak a környezeti jellemzők ingadozása miatti változását hivatott ellensúlyozni. Az RCU10 kompenzátor a lézer hullámhosszával összefüggő felbontás szabványosabb felbontássá alakítására is használható. Segítségével például a 633 nm-es felbontás 1 µm-es kimeneti felbontássá alakítható.
A Renishaw számos optikai méréstechnikai tartozékot kínál, amelyek lehetővé teszik a lineáris elmozdulás mérését különböző tengelyek mentén. A pozicionáló lemez stabil rögzítési pontokat biztosít a HS20 lézer és az optika számára, megkönnyítve a beállítást és a pozicionálást.
HS20 rendszer áttekintése
| Lézerforrás | 2-es osztályú HeNe |
| Kompenzált rendszerpontosság | ±1,0 ppm (µm/m) |
| Hatótávolság | 0–60 m |
| Analóg kimeneti jel periódusa | 316 nm |
| Digitális négyszögjelkimenet felbontása | 79, 158, 316 és 633 nm |
| Kimenet frissítési frekvenciái | 1, 2, 4, 8 és 16 MHz |
| Maximális sebesség | Max. 2 m/s |
Sugárnyalábvédő csőrendszer

A sugárnyalábvédő csőrendszer hosszú és rövid hatótávolságú lineáris optikák esetén képes megvédeni a sugárpályát az anyagdaraboktól és a hűtőfolyadéktól. Mindeközben állandó környezeti hőmérsékletet biztosít a mérő lézersugár számára.
A pozíció-visszacsatolás megbízhatósága szempontjából alapvető fontosságú a lézer stabil és pontos beirányzása és ennek fenntartása a tengely teljes hossza mentén. Nagy hatótávolságú alkalmazásoknál a beirányzás stabilitását kedvezőtlenül befolyásolhatják a lézersugár mentén kialakuló hőmérsékleti gradiensek. Ezekért általában a környezeti feltételek gyors változása a felelős.
A védőcsőrendszer része egy „levegőellátó” rendszer, amely a tengely teljes hossza mentén keringteti a levegőt, így védelmet nyújt a hőmérsékleti gradiensek kialakulásával szemben.
Jellemzők és előnyök
- Sugárpálya-védelem – a sugárnyalábvédő csőrendszer jelenti a lézersugár utolsó védelmi vonalát az anyagdarabokkal és a hűtőfolyadékkal szemben.
- Hőstabilitás – a védőcsőrendszerben található levegőellátó rendszer folyamatosan keringteti a levegőt, hogy a környezeti feltételek a tengely teljes hossza mentén állandók legyenek.
- Moduláris konstrukció – a 3 m-es normál hosszúságú védőcső-elemekből moduláris védőcsőrendszer alakítható ki nagy tengelyhosszok esetén.
A HS10 és a HS20 rendszer kompatibilitása

A HS20 lézert úgy terveztük, hogy teljesen kompatibilis legyen a korábbi HS10 és HS10X lézerekkel: a HS20 lézerre való frissítéshez mindössze csatlakoztassa az új típust, és már használhatja is azt. Az üzembe helyezés egyszerűbb, a rendszer pedig továbbfejlesztett tápcsatlakozásokat és külső konfigurációs lehetőségeket garantál.
A HS20 teljesítménye megegyezik a kifutó HS10X lézerével. Azért, hogy ösztönözze a HS20 lézerre (és a korábbi típusú kompenzációs rendszerekre) való átállást, a Renishaw jelentős kedvezményeket ad a listaárból. Ez különösen vonzó lehet akkor, ha számításba vesszük, mennyivel nagyobb a régebbi rendszer javítási és szervizelési költsége az új, garanciális rendszeréhez képest. Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapatunkkal, hogy megbeszéljük igényeit.
Gyakran ismételt kérdések
Kérhetek kalibrálási tanúsítványt a HS20 rendszeremhez?
Igen, ezen igényét az új rendszer megrendelésekor jelezheti. Fontos tudni, hogy ez a szolgáltatás csak külön díjazás mellett vehető igénybe.
Milyen kimeneti lehetőségek állnak rendelkezésre a HS20 készülékhez?
A HS20 lézer digitális inkrementális (RS422 digitális négyszögjel) és analóg inkrementális (1 Vpp – digitális szinusz és koszinusz) opcióval egyaránt rendelkezik.
További források
-
Data sheet: HS20 laser head [en]
-
Data sheet: RCU10 real time quadrature compensation system [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
-
Application note: HS10 to HS20 upgrade [en]
-
Case study: Flow International Corporation - Laser encoders an enabling technology for accurate machining of 40 m composite parts [en]
Vegye fel még ma a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal
Vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával a további információkért, és hogy beszélhessen egy szakértővel.