RCU10 valós idejű négyszögjel-kompenzátor
Kompenzációs rendszerek valós idejű négyszögjeles pozíció-visszacsatoláshoz.

Ha a lézeres interferométer-rendszereket nem vákuumos környezetben használjuk, mindenképp gondoskodnunk kell a környezeti tényezők kompenzációjáról, hogy ezen tényezők változása ne befolyásolja a pontosságot. Az interferometria alapelve a lézerfény hullámhosszától függ. Ez az érték a levegő törésmutatójától függően kissé eltérő lehet.
A környezeti levegő-hőmérséklet ±1 °C-os, a légnyomás ±3,3 mbar-os vagy a relatív páratartalom 50%-os módosulása 1 ppm-es eltérést eredményezne a lézer hullámhosszában és ezzel együtt a mérési eredményekben is.
Annak érdekében, hogy a pontosság a különböző környezeti feltételektől függetlenül megfelelő maradjon, az RLE lézeres útmérő vagy a HS20 nagy hatótávolságú lézeres útmérő használatát az RCU10 kompenzátorral javasoljuk, amely a törésmutatónak a környezeti jellemzők ingadozása miatti változását hivatott ellensúlyozni.
Az RCU10 kompenzátor környezeti érzékelőket használ a gép környezeti körülményeinek felügyeletére, és gondoskodik a pozíció-visszacsatolás jeleinek valós idejű kompenzációjáról. A bemeneti és kimeneti paraméterei a Renishaw Configuration Software (RCU-CS) segítségével konfigurálhatók.
Jellemzők és előnyök
- Pontosság – törésmutató-kompenzáció lézeres útmérőkhöz, levegőnyomás- és hőmérséklet-érzékelők alkalmazásával, ±1 ppm alatti értékre növelve a pontosságot.
- Jobb termelékenység – a munkadarab- és a gépszerkezet hőtágulásának anyaghőmérséklet-érzékelőkkel történő kompenzálása jelentős mértékben javítja a folyamat ismételhetőségét.
- Rugalmas használhatóság – az RCU10 számos más olyan lézeres és skálás útmérővel is használható a környezeti hatások kompenzálására, amelyek digitális négyszögjeles visszacsatolást adnak.
RCU10 rendszerek konfigurálása
Az igényeinek megfelelő RCU10 rendszer összeállításakor a következő opciókból kell választani:
- Az RCU10 kompenzáló egységek integrált nyomásérzékelővel és anélkül (RCU10-PX-XX és RCU10-XX-XX) egyaránt kaphatók
- Többtengelyes rendszerek esetén nagy sebességű soros adatátvitel használatával akár hat RCU10 egység is összekapcsolható egymással. Többtengelyes rendszer részeként használva csak egy RCU10-PX-XX egységre van szükség.
- Levegőhőmérséklet-érzékelők
- Anyaghőmérséklet-érzékelők
Használja RCU10 cikkszám-generátorunkat, hogy megtalálja az alkalmazásához megfelelő rendszert, amelynek segítségével árajánlatot kérhet vagy megrendelést adhat le.
Műszaki adatok
| Jellemzők | Törésmutató-kompenzáció Anyagtágulás-kompenzáció |
| Pontosság | ±1 ppm* |
| Adatformátum | Digitális – RS422 négyszögjel Analóg – 1 Vpp szinusz / koszinusz |
| Felbontás | Digitális – 10 nm-ig változtatható Analóg – 20 µm-ig változtatható |
| Sebesség | Max. 5 m/s |
Rendelhető kiegészítők
| Cikkszám | Megnevezés |
| A-8014-0670 | Soros/USB adapter |
| RCU10-DB-XX | Elosztódoboz érzékelőkhöz |
| RCU10-AC-X5 | Megerősített érzékelőkábel (5 m hosszú) |
| RCU10-AT-XX | Levegőhőmérséklet-távadó |
| RCU10-MT-XX | Anyaghőmérséklet-távadó |
* ehhez jön még a 3 bemeneti és 1 kimeneti szám közül a nagyobb a digitális kimenetek esetén, illetve egy további sebességfüggő hiba bizonyos analóg kimenetek esetében.
Szoftverletöltés
-
Software download: RCU CS v2.0.5 [en]
RCU CS is the RCU10 configuration software. It allows all the parameters and operational modes to be configured before the RCU10 may be used. It also provides an operational display to monitor the compensation process, environment and error status.
Vegye fel még ma a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal
Vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával a további információkért, és hogy beszélhessen egy szakértővel.