Lézeres útmérő GYIK

Általános

Mit használjak a lézeres útmérő rendszerem optikájának tisztításához?

A következő táblázat összefoglalja, hogy mit szabad és mit nem szabad használni:

HasználhatóNem használható
etanol, metanol, propanol és ezek kombinációiaceton
szemüvegtisztító folyadékabrazív anyagok
nem abrazív, szöszmentes tisztítókendőkklóros oldószerek
mikroszálas kendőkbenzin

RLE

Kérhetek kalibrálási tanúsítványt a lézeres útmérő rendszeremhez?

Igen, ezen igényét az új rendszer megrendelésekor jelezheti. Fontos tudni, hogy ez a szolgáltatás csak külön díjazás mellett vehető igénybe.

Síktükröt vagy saroktükröt használjak?

A céloptikát mindig az adott alkalmazáshoz kell megválasztani, mert mindkét megoldásnak megvannak a maga előnyei. A síktükröket inkább a két irányban (XY) pozicionálható mérőállványos alkalmazásokhoz ajánljuk. A saroktükrök a síktükröknél jobban tűrik a szögelfordulást, és jellemzően lineáris tengelyeken használatosak.

Elveszett a kalibrálási tanúsítványom, tudják pótolni?

Igen, tudjuk. Kérjük, forduljon a Renishaw helyi képviseletéhez és adja meg a sorozatszámot. Fontos tudni, hogy ez a szolgáltatás csak külön díjazás mellett vehető igénybe.

Miért marad piros a tengely állapotjelző LED-je azután, hogy beirányoztam az RLE rendszert?

A RLE rendszereket alapkivitelben úgy szállítjuk, hogy az RLU tompító kapcsoló „error” (hiba) állásban található, ezért ezek a rendszerek használat előtt konfigurálást igényelnek (beleértve a paritáskapcsolót is).

Mi az RLE rendszerrel elérhető legnagyobb felbontás?

Az RLE rendszert RPI20 készülékkel kombinálva 38,6 pikométeres felbontás érhető el 1 m/s sebesség mellett.

Milyen csatlakozókra van szükségem az RLE rendszer integrálásához?

Az új RLE rendszerhez csatlakozókészletet mellékelünk, amely az összes szükséges csatlakozót tartalmazza.

Milyen tükröket ajánl a Renishaw az RLE rendszerekhez?

A Renishaw saját tükörkínálattal rendelkezik. Az adatlapon minden szükséges információt megtalál az egyedi tükrök kiválasztásához, ha ilyeneket kíván használni.

HS20

Milyen pontosság érhető el a HS20 készülékkel?

A HS20 1 ppm (1 µm/m) pontosságra képes.

Milyen alternatív kompenzációs lehetőségeket kínál a Renishaw?

Az RCU10 egységgel a levegő hőmérséklete, nyomása és páratartalma kompenzálható. Ezen kívül rendelkezésre áll egy további funkció a munkadarab, illetve a gépszerkezet hőtágulás miatti méretváltozásának kompenzálásához.

Mi a HS20 készülék maximális hatótávolsága?

A HS20 a nagy hatótávolságú optikai készlettel együtt akár 60 m-es távolságból is képes működni.

Javítható a HS10 rendszer?

Sajnáljuk, a Renishaw már nem tud támogatást nyújtani a HS10 egységekhez azok elavultsága miatt (2016 januári állapot), viszont kedvező feltételekkel teszi lehetővé az említett készülékek HS20 készülékre cserélését. Ha többet szeretne megtudni, forduljon a Renishaw helyi kirendeltségéhez.

Milyen kimeneti lehetőségek állnak rendelkezésre a HS20 készülékhez?

A HS20 digitális inkrementális (RS422 digitális négyszögjel) és analóg inkrementális (1 Vpp – digitális szinusz és koszinusz) opcióval egyaránt rendelkezik.

Megfelelőség

A Renishaw lézeres útmérő rendszerei megfelelnek az RoHS előírásainak?

A Renishaw lézeres útmérő termékei 2017 júniusa óta megfelelnek az RoHS előírásainak. A kapcsolódó megfelelőségi nyilatkozatok a termékeink minőségével és megfelelőségével kapcsolatos oldalunkon találhatók.

A Renishaw útmérők megfelelnek az EU-s jogszabályoknak (CE megfelelőségi nyilatkozatok)?

Kérjük, látogasson el a Termékeink minősége és megfelelősége oldalra.

Következő lépések

Ha itt nem találna választ, juttassa el hozzánk kérdését a kapcsolatfelvételi e-mail-űrlapon keresztül, vagy forduljon helyi kirendeltségünkhöz.