RFP1 strukturáltfény-alapú mérőfej a REVO® rendszerhez
A REVO RFP1 mérőfej révén a strukturáltfény-technológiával végzett ellenőrzés a koordináta-mérőgéppel végzett mérési eljárás szerves részévé válik.
Strukturáltfény-alapú mérés 5 tengelyes koordináta-mérőgépes mérési rendszeren
Az érintésmentes, strukturáltfény-alapú mérési módszerrel RFP1-mérőfej tovább szélesíti a többérzékelős REVO rendszer felhasználhatósági területét. A rendszerhez immáron öt, egymással csereszabatos mérőfejcsalád tartozik, amelyek mindegyike kifejezetten az 5 tengelyes mozgás és a fokozatmentes pozicionálás előnyeinek maximális kiaknázására született.
Az RFP1 mérőfej szabad formájú felületek és összetett geometriák vizsgálatára egyaránt alkalmas, nagy pontsűrűségű felületadatokat rövid időn belül biztosító berendezés.
Az RFP1 jellemzői és előnyei
- A többi strukturáltfény-alapú érintésmentes mérőrendszertől eltérően az RFP1 strukturáltfény-alapú mérőfejnek a különféle területekről származó adatok összefűzéséhez nincs szüksége referenciajelekre, mivel ezt a feladatot a REVO rendszer automatikusan elvégzi.
- Az automatikus expozíciókompenzációnak köszönhetően a különféle anyagok, valamint a különböző színű és textúrájú felületek adatai matt bevonat nélkül is optimálisan rögzíthetők.
- A vizsgálatok tervezését és a digitalizálást két könnyen használható szoftvereszköz teszi kivételesen egyszerűvé.
- Az RFP1 vizsgálattervező kifejezetten gyors eszköz mérésipálya-tervezéshez és DMIS munkadarabprogramok CAD-állományokból történő létrehozásához.
- Az RFP1 digitalizáló szoftver a visszamodellezési folyamat részeként CAD-modellek nélkül képes az alkatrészek adatainak összegyűjtésére.
A strukturáltfény-alapú RFP1 mérőfej
Az RFP1 nagy adatgyűjtési sebesség mellett teszi lehetővé nagy sűrűségű adatok rögzítését a felület topológiájának kivételes pontosságú rögzítése érdekében.
A mérőfej hullámformát vetít az alkatrész felületére, majd a mérőfejben lévő kamera a hullámformák közötti eltéréseket rögzítve hoz létre nagy sűrűségű ponthalmazt 3D felszíni adatokból. A vizsgálat eredményeinek véglegesítéséhez a létrejövő adatfelhőt a 3D méréstechnikai szoftver kiértékeli.
Az RFP1 mérőfej a REVO 5 tengelyes mérési technológiáját alkalmazza, és kimagasló pontosságú mérést tesz lehetővé fokozatmentes pozicionálású CMM platformon. Az összes REVO érzékelőtől érkező adatokat a rendszer automatikusan egy közös gépi nullponthoz viszonyítja, majd az összes REVO-2 érzékelőtől származó adatokkal együtt felhasználva maximalizálják az egy koordináta-mérőgépen elérhető munkadarab-ellenőrzési lehetőségeket.
Az RFP1 strukturáltfény-alapú mérőfej a REVO rendszerhez repülőgépipari célra használva
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. További tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
Termékinformációk
Jelenleg az RFP mérőfejről olvas. Előfordulhat, hogy a REVO rendszerhez használható többi mérőfej, vagyis az SFP2, az RSP2 vagy az RSP3 mérőfejcsalád is érdekli.