レガシーエンコーダシステムのアップグレード
レガシー製品は、生産終了を予定しており、新規設計には非推奨の製品です。最終注文受付日まで、ご注文を承ります。また、レガシー製品をお使いのお客様には、アップグレードオプションを各種ご用意しております。
レガシーエンコーダ製品の状況は以下のとおりです。推奨代替品と合わせてご覧ください。
| 製品 | 状態 | 最終注文受付日 | 推奨代替品 |
| RSLR20 スケール | 新規設計には非推奨 | 未定 | RSLM20 |
| RESR20 スケール | 新規設計には非推奨 | 未定 | RESM20 |
| RESR40 スケール | 新規設計には非推奨 | 未定 | RESM40 |
RGH24 リードヘッド | 新規設計には非推奨 | レニショーオフィスまでお問い合わせください | QUANTiC™, TONiC™, VIONiC™, |
| RGS20 スケール | 新規設計には非推奨 | レニショーオフィスまでお問い合わせください | RKLC20, RKLC40 |
| RGH34 リードヘッド + RGI インターフェース | 廃版 | 注文不可 | |
RGH40 リードヘッド RGH41 リードヘッド RGH45 リードヘッド | 廃版 | 注文不可 | QUANTiC |
| RGS40 スケール | 廃版 | 注文不可 | RKLC40 |
| RGSZ20 スケール | 廃版 | 注文不可 | RKLC20 |
| RTLR40 スケール | 廃版 | 注文不可 | RTLC40 |
| TONiC™ リードヘッドと RGSZ20 スケール | 廃版 | 注文不可 | RKLC20 と TONiC |
| RGH22 リードヘッド | 廃版 | 注文不可 | QUANTiC、VIONiC |
| RGH20 リードヘッド + REF/REB インターフェース | 廃版 | 注文不可 | QUANTiC、VIONiC |
| RGH25 リードヘッド + REF/REB インターフェース | 廃版 | 注文不可 | VIONiC |
| RGH25F UHV リードヘッド | 廃版 | 注文不可 | TONiC UHV |
| SiGNUM™ リードヘッドとインターフェース | 廃版 | 注文不可 | TONiC |
レガシー製品のインストレーションガイドについては、こちらをご覧ください。
他の代替品でも使用できる場合があります。詳細については、レニショーまでお問い合わせください。
セールスチームに問合せ
詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。