RLD10 diferansiyel interferometre
Diferansiyel interferometreler tanımlanan bir referansa göre ölçüm yapılmasına izin verirler.
Diferansiyel kafa, düşük SDE performansı elde etmek amacıyla, benzersiz bir optik şema ile tasarlanmıştır. Entegre ışın yönlendiriciler kurulum sırasında aralık ve yatay sapma ayarlamaları yapılmasına imkan verir. Bu durum da hizalama prosesini geliştirir (sadece düzlem aynası uygulamaları için uygundur).
RLD10-X3-DI dedektör kafası, bir proses haznesinin dış duvarına basit üç-pim ile monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. Dedektör kafasını hizalamak için hazneye girmeye gerek yoktur - entegre ışın yönlendiricileri bağımsız periyot aralıklarının ve referans ve ölçüm ışınının yatay sapma ayarlamasına imkan verir - ve montaj sisteminin tasarımı, dedektör kafasının yerinden çıkarılmasına ve sistem hizalaması üzerinde en az etki ile yeniden konumlandırılmasına olanak tanır.
Özellikler ve faydalar
- Olağanüstü metroloji - 38,6 pm'e varan çıktı çözünürlük değerlerine imkan veren, ppb frekans kararlılığı ve ultra düşük çevrimsel hata.
- Diferansiyel konfigürasyonlar - tablanın kolonlara göre göreli pozisyonunu ölçer, bu nedenle ve haznenin yan duvarlarının, çevresel dalgalanmalar ile bağlantılı hareketi gibi, ortak hareket hatalarını ortadan kaldırır.
- Hızlı hizalama - hazne ve ayna montaj toleranslarını aşmak için, dört tane entegre ışın yönlendirici kullanarak, vakum haznesinin dışından kolay hizalama.
Teknik özellikler
| Eksen hareketi | 0 m - 1 m |
| Çözünürlük (çözünürlük RLU ile konfigüre edilmiştir) | Analog dört yönlü = λ/4 (158 nm) Dijital dört yönlü = 10 nm RPI20 çözünürlüğü = 38,6 pm |
Sistem doğrusal olmama hatası* (SDE) *arayüzü hariç tutar | <±1 nm, 50 mm/saniye hızın altında, sinyal gücü >%70 <±6 nm, 1 m/saniye hızda, sinyal gücü >%50 |
| Maksimum hız | 1 m/s’ye varan değerler |
RLU lazer üniteleri
Renishaw’un lazer üniteleri serisini keşfedin. Yer değiştirme interferometreleri için en üst düzey performansı kurulum kolaylığı ile birleştirerek, en yüksek ölçüm performansını gerektiren uygulamalar için pratik bir çözüm sunar.

İlave kaynaklar
-
Data sheet: RLD10 DI (differential interferometer) detector head [en]
-
Data sheet: Low power RLD detector heads [en]
-
News release: New differential measurement configuration for vacuum applications [en]
-
Application note: Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer [en]
Satış ekibimizle bugün iletişime geçin
Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.