Gezinimi atla

RLD10 dahili interferometre bulundurmayan

Renishaw'un benzersiz fiber optik iletim sisteminin kolaylığı ve performansını, uygulamaya özel optik konfigürasyonlarla birleştirir.

RLD'nin benzersiz, çok kanallı girişim tespit sistemi, lazer kapak ve entegre ışın yönlendiriciden oluşması, uzmanlık gerektiren uygulamalara kolaylıkla yerleştirilmesine imkan verir.

RLD10-XX kafası sadece 0° modeli olarak bulunmaktadır.

Özellikler ve faydalar

  • İsteğe özel optik çözümler - RDL'nin hiç dahili optik içermemesi, bir dizi uygulamayı kapsayacak şekilde, harici optikler için konfigüre edilebilmesine imkan verir.
  • Kalibrasyon ölçümleri - Renishaw'un, doğrusallık, açısal ve lineer ölçümlerine izin veren, kalibrasyon optikleri serisi ile kullanım için uygundur.
  • Vakum uyumlu - iki öğe arasında göreli ölçümler yapmak için RVI20 ile de uyumludur.

Teknik özellikler

Düzlem aynası uygulamalarıRetroreflektör uygulamaları
Eksen hareketi0 m - 1 m0 m - 4 m
Çözünürlük (RLU ile konfigüre edilmiştir)Analog dört yönlü = λ/4 (158 nm)
Dijital dört yönlü = 10 nm
RPI20 çözünürlüğü = 38,6 pm
Analog dört yönlü = λ/2 (316 nm)
Dijital dört yönlü = 20 nm
RPI20 çözünürlüğü = 77,2 pm

Sistem doğrusal olmama hatası* (SDE)

*arayüzü hariç tutar

<±2,5 nm, 50 mm/saniye hızın altında, sinyal gücü >%70
<±7,5 nm, 1 m/saniye hızda, sinyal gücü >%50
<±5 nm, 100 mm/saniye hızın altında, sinyal gücü >%70
<±13 nm, 2 m/saniye hızda, sinyal gücü >%50
Maksimum hız1 m/s'ye varan hızlar2 m/s'ye varan hızlar

RLU lazer üniteleri

Renishaw’un lazer üniteleri serisini keşfedin. Yer değiştirme interferometreleri için en üst düzey performansı kurulum kolaylığı ile birleştirerek, en yüksek ölçüm performansını gerektiren uygulamalar için pratik bir çözüm sunar.

RLU lazer üniteleri

RLE çift eksenli düzlem aynası sistemi

İlave kaynaklar

 

Satış ekibimizle bugün iletişime geçin

Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.