CARTO Software für präzise Antriebssysteme
CARTO ist Renishaws leistungsfähige Software, die für eine einfachere Messung und Analyse von Werkzeugmaschinen, Positioniertischen und Koordinatenmessgeräten entwickelt wurde.
Das CARTO Softwarepaket ist ein fortgeschrittenes digitales Ökosystem für Renishaw-Produkte zur Maschinenkalibrierung und -optimierung. Die Software bietet Lösungen für die Präzisions- und Geometriemessung, um den Aufbau von Tests, die Leistung und Auswertungen zu optimieren. Zudem vereinfacht sie die Datenverwaltung.
CARTO ist mit Desktop- und Mobilgeräten kompatibel, kann kostenlos heruntergeladen werden und unterstützt einen nahtlosen Arbeitsablauf für die Erfassung, Analyse und Korrektur von Fehlern in Bewegungssystemen.
Ihre Kernfunktionen kommunizieren mit Renishaw-Laserprodukten, um Daten zu erfassen und zu auszuwerten. Die optionalen Erweiterungen vergrößern die Anwendungsmöglichkeiten des Produkts in Bezug auf Kompensation und universelle Drehwinkelmessung und sind im Online-Shop von Renishaw erhältlich. Sie können die passenden Kernanwendungen, Erweiterungen oder Apps anhand Ihrer speziellen Messanforderungen auswählen.
CARTO wurde mit den tatsächlichen Kundenanforderungen im Blick entwickelt. Die Software gewährleistet Genauigkeit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit während des gesamten Prozesses der Maschinenmessung und wird regelmäßig aktualisiert, um wechselnden Kundenanforderungen gerecht zu werden.

CARTO für Desktop-Geräte
CARTO Software
CARTO Software – Erweiterungen

Datenaufnahme
Erfassen Sie mühelos Messdaten aus Tests, die mit Renishaws XM-60, XM-600 und XL-80 Lasersystemen sowie dem XR20 Drehwinkelmessgerät zusammen mit der XC-80 Umweltkompensationseinheit ausgeführt wurden, in nur wenigen einfachen Schritten:
- Speichern Sie Prüfverfahren automatisch für präzise Wiederholbarkeit
- Erstellen Sie Teileprogramme für die gängigsten Maschinensteuerungen
- Speichern Sie Laserposition, Umgebungsdaten und Zeitstempel

Explore
Mühelose Analyse und Vergleich von Daten aus Tests, die mit Lasersystemen, dem XR20 Drehwinkelmessgerät und dem QC20 Kreisformmessgerät von Renishaw aufgenommen wurden:
- Erstellen Sie Berichte nach internationalen Standards (PDF-Format verfügbar)
- Vergleichen Sie historische Daten und Positionsdaten
- Markieren und filtern Sie Ergebnisse für einen schnellen Zugriff

Compensate
Vereinfachen Sie die volumetrische Kompensation und korrigieren Sie Geometriefehler mit CARTO Compensate:
- Erstellen Sie kundenspezifische LEC.ren-Dateien für Ihre Maschine
- Führen Sie Kompensationsberechnungen durch, die nur minimalen Bedienereingriff erfordern
- Exportieren Sie Dateien, die direkt auf unterstützte Steuerungen geladen werden können

Universelle Drehwinkelmessungen
Verwenden Sie den universeller Drehwinkelmessmodus für die präzise Prüfung von rotierenden Systemen:
- Automatische Berechnung von Offset-Abständen
- Generieren eines Prüfteilprogramms
- Kompensation von Linearachsen-Winkelfehlern für exakte Ergebnisse
CARTO für Mobilgeräte
CARTO Ballbar Connect und CARTO XK20 sind Apps für Mobilgeräte für unterwegs. Diese Apps sind ebenso benutzerfreundlich und intuitiv bedienbar wie unsere CARTO Software und ermöglichen schnelle und einfache Kalibrierungen und Lasermessungen mit minimalem Einrichtungsaufwand.
Beide Apps bieten hilfreiche Animationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um das Vertrauen des Anwenders beim Einsatz unserer Produkte zur Laserkalibrierung und Optimierung zu stärken.


CARTO Ballbar Connect
CARTO Ballbar Connect ist die erste Smartphone-App von Renishaw für das QC20 Kreisformmessgerät. Sie wurde für schnelle und intuitive Tests entwickelt. Mithilfe der primären Testsequenz „3D Check” führt die App eine schnelle, statische Leistungsbeurteilung von Werkzeugmaschinen durch.
CARTO XK20 App
Die CARTO XK20 App ermöglicht eine flüssige, intuitive Bedienung zur Unterstützung von Werkzeugmaschinenherstellern. Sie vereinfacht die Messung geometrischer Merkmale mit dem XK20 Lasersystem zur Geometriemessung.
Möchten Sie mehr über CARTO erfahren?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Updates und Funktionen.

Support und Kompatibilität
Entdecken Sie unsere Bibliothek mit Videos, Tutorials und Downloads. Sie können sich auch näher informieren und Ihre Kompatibilität mit den unterstützten Kalibrierprodukten überprüfen.
Maschinenmessung und -optimierung
Erfahren Sie mehr über unsere Auswahl an Laserinterferometrie- und Kreisformmess-Produkte, die konzipiert wurden, um präzise Antriebssysteme noch leistungsfähiger zu machen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Welche Betriebssysteme unterstützen CARTO?
CARTO wird von Windows™ 10 (ab Version 1803) und Windows™ 11 unterstützt. Die Software wird nicht von macOS®, Linux® oder älteren Windows-Versionen unterstützt.
Welche Kalibrierprodukte sind mit der CARTO Software kompatibel?
CARTO ist als Desktop-Software für das XL-80 Laserinterferometer, das XM-60 und XM-600 Multiachsen Lasersystem und das XR20 Drehwinkelmessgerät geeignet. Als App ist sie außerdem für das QC20 Kreisformmessgerät und das XK20 Lasersystem zur Geometriemessung verfügbar.
Kann ich weiterhin auf die ursprüngliche Software zugreifen, die durch CARTO ersetzt wurde?
Ja, die gesamte Palette unserer Originalsoftware ist weiterhin verfügbar und hier zu finden.
Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.