TONiC™ optische Inkremental-Messsysteme
Das optische TONiC Wegmesssystem wurde speziell für hochdynamische, präzise lineare Einheiten entwickelt, um bessere Genauigkeit, höhere Geschwindigkeit und größere Zuverlässigkeit zu erreichen. Erfahren Sie, welche hervorragende Messleistung diese Baureihe bietet, wodurch sie das ideale Messsystem für Anwendungen ist, bei denen die Bewegung streng kontrolliert werden muss.
Kompaktes Format mit herausragender, vielseitig einsetzbarer Messleistung
Die TONiC Baureihe ist ein extrem kompaktes, berührungsloses inkrementelles Messsystem, das Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s sowie, in Kombination mit dem Ti Interface, Auflösungen bis 1 nm sowohl bei linearen, Teilkreis- als auch rotatorischen Anwendungen bietet. Die hochentwickelte Filteroptik im Abtastkopf sorgt für einen sehr geringen Jitter, woraus sich eine bestmögliche Positionsstabilität und gleichmäßigere Geschwindigkeitsregelung ergeben.
Zudem gewährleistet das TONiC Messsystem eine hervorragende Signalstabilität mit einem geringen zyklischen Fehler zur Erzielung einer überragenden Regelgüte. TONiC Systeme verfügen außerdem über eine integrierte Einstell-LED für einen intuitiven und effizienten Installationsvorgang. Sie sind mit dem ADTpro-100 Diagnoseinstrument von Renishaw kompatibel.
Darüber hinaus bietet die TONiC™ Messsystembaureihe eine Vielzahl externer Interfaces, die für die jeweils benötigten Geschwindigkeiten und Auflösungen der Anwendung konfiguriert werden können. Durch die nachträgliche Integration und Konfiguration des externen Interfaces bietet ein vielseitiger TONiC Abtastkopf viele Optionen für die individuelle Anpassung durch den Endnutzer.
Anwendungsspezifische Varianten wie unter anderem TONiC Ultrahochvakuum (UHV) und TONiC Funktionale Sicherheit (FS) sind erhältlich.
Datenblätter und technische Dokumente
Weitere Informationen zu den technischen Spezifikationen der TONiC Messsysteme sowie Datenblätter und Installationsanleitungen finden Sie in unserer Auswahl an technischen Dokumenten als Download.
Welche Art der Bewegung möchten Sie messen?
Linear (einschließlich UHV, FS)
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Lieferlänge | Andere Varianten |
Maßband aus Edelstahl | RTLC20 | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) | Ultrahochvakuum (UHV), funktionale Sicherheit (FS) |
Edelstahlmaßband mit Schienenoption
| RTLC20 mit optionalem FASTRACK | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) | Ultrahochvakuum (UHV), funktionale Sicherheit (FS) |
ZeroMet™ Maßstab
| RELM20/RELE20 | ±1 µm für bis zu 1 m, dann ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Bis 1,5 m | Ultrahochvakuum (UHV), funktionale Sicherheit (FS) |
Edelstahl-Maßstab
| RSLM20/RSLE20/RSLC20 | ±1,5 µm bis zu 1 m, ±2,25 µm bis zu 2 m, ±3 µm bis zu 3 m, ±4 µm bis zu 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 5 m | Ultrahochvakuum (UHV), funktionale Sicherheit (FS) |
Schmales Edelstahlmaßband
| RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | Wie Installationsuntergrund, wenn Maßbandenden mit Endklemmen fixiert sind | Bis 20 m (> 20 m auf Anfrage) | Ultrahochvakuum (UHV) |
Teilrotation
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Lieferlänge |
Schmales Edelstahlmaßband für Teilkreismessungen | RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 20 m (> 20 m auf Anfrage) |
Rotativ (einschließlich UHV, FS)
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit (je nach Ringdurchmesser) | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Ringdurchmesser | Andere Varianten |
Edelstahl-Ring
| RESM20/REST20 | Teilungsgenauigkeit: ±3,97 bis ±0,38 Winkelsekunden | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 bis 550 mm | Ultrahochvakuum (UHV), funktionale Sicherheit (FS) |
Hochgenauer Edelstahl-Ring
| REXM20/REXT20 | Installierte Genauigkeit: (≥ 100 mm Durchmesser) ±1 Winkelsekunde | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 bis 417 mm | Ultrahochvakuum (UHV) |
Vorteile

Sehr geringer Jitter
Außergewöhnlich niedriges Ausgangsrauschen (Jitter von <±0,5 nm RMS) und ein geringer zyklischer Fehler von <±30 nm.

Feine Auflösung
Extrem feine Auflösung bis 1 nm. Ideal für Anwendungen, die eine präzise Geschwindigkeits- und Positionsüberwachung erfordern.

UHV- und FS-Varianten
TONiC UHV, für den Einsatz im Hochvakuum, und TONiC FS, für eine Zertifizierung der funktionalen Sicherheit nach SiL2 und PLd.
TONiC mit seiner wiederholbaren Präzision ist auf einer Höhe mit der Messeinheit, was uns deutlich flexibler bei der Systemoptimierung, einschließlich der Parameterkompensation, macht.
Sam-Jeong Automation (Südkorea)
Optionales Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100

Das ADTpro-100 ist ein handgeführtes, eigenständiges Diagnoseinstrument für Messsysteme mit integriertem Farb-Touchscreen. Es bietet Unterstützung bei der Einrichtung des Systems und planmäßigen Wartung und minimiert damit unerwartete Maschinenstillstandszeiten. Das ADTpro-100:
- benötigt keinen Computer oder weitere Ausrüstung für die Einrichtung, um in Echtzeit umfassende Informationen über den Zustand des Messsystems anzuzeigen.
- ist einfach bedienbar und mittels Plug & Play schnell eingerichtet, um Unterstützung bei der Einrichtung und Kalibrierung des Systems zu bieten.
- nutzt die optionale Computersoftware ADT View. ADT View kann zur Aktualisierung der ADTpro-100 Firmware verwendet werden.
Das ADTpro-100 eignet sich ideal für die Systemoptimierung und -diagnose, insbesondere bei Installationen, bei denen keine Sichtverbindung zur Einstell-LED des Abtastkopfes besteht. Es kann eigenständig oder zwischen Abtastkopf und Steuerung angeschlossen als Teil des Maschinenregelkreises eingesetzt werden.
Entdecken Sie unsere Auswahl an optischen Messsystemen in offener Ausführung, die speziell für Ihre Anforderungen in der industriellen Automation entwickelt wurden.