Warum CARTO?
CARTO ist schnell und leicht einsetzbar. Starten Sie jetzt.
Einfach und intuitiv
Die CARTO Benutzeroberfläche bietet einen einfachen Prozessfluss und erlaubt neuen Anwendern sofort und ohne Schulungsanforderungen los zulegen.
Eingebaute Funktionen wie die ‚Automatische Vorzeichenerkennung‘ und ‚Erstes Ziel eingestellt‘ bieten Vertrauen, dass die erfassten Daten gleich beim ersten Mal richtig sind. Dieses Konzept bietet eine größere Produktivität bei der Verwendung von Renishaw Kalibrierprodukten.
Kontinuierliche Entwicklung
Renishaw entwickelt kontinuierlich die CARTO Software auf der Grundlage Ihres Feedbacks.
Regelmäßige Updates schaffen für Ihre Kalibrier-Hardware einen Mehrwert mit neuen Funktionen, die die Anwendungsmöglichkeiten erweitern. Updates bieten außerdem Verbesserungen für die Benutzererfahrung und beheben ggf. kleine Fehler.
Datenbankgestützte Anwendungen
CARTO‘s Datenbank ist der zentrale Knotenpunkt hinter Capture, Explore und Compensate und bietet einen sofortigen Zugang zu Daten in allen Anwendungen.
Positionierleistung, erfasst
Daten, analysiert
Fehler, korrigiert
Mehr Daten
CARTO erfasst mehr Daten als je zuvor. Bei einer Zielposition zeichnet Capture nicht nur den Positionsfehler auf, die Umgebungsbedingungen, von einer angebauten XC-80 Umweltkompensationseinheit, werden gespeichert und die Daten mit einem Uhrzeitstempel versehen, wodurch detailliertere Fehlerdiagnosen anhand von Vergleichswerkzeugen möglich sind.
Einfaches Datenmanagement
Die CARTO Software enthält ein umfassendes Angebot an Werkzeugen, die die Organisation, Suche, das Back-up und Teilen von Daten ermöglichen.
Tagging erlaubt eine effiziente Organisation von Testmethoden und Ergebnissen innerhalb der Datenbank.
Datenbearbeitung
Explore enthält eine große Auswahl an Datenbearbeitungswerkzeugen, die es ermöglichen, die Daten nach Wunsch zu analysieren.
- Durchschnittliche vielfache Datenübertragungen, Steigungsfehler beseitigen, Daten trimmen und Nullpunktverschiebung bei allen Messmodi anwenden.
- Fehler in Bezug zur linearen Position oder Zeit betrachten.
- Diagramme konfigurieren und Toleranzbereiche hinzufügen.
- Daten in ‚Komma getrennte Werte‘-Dateien (CSV – Comma Separated Value) exportieren, um sie ohne CARTO benutzen zu können.
Alles vergleichen
Datenvergleichs-Werkzeug bietet leistungsstarke Diagnose. Ergebnisse von CARTO, LaserXL und Laser10 Testdaten im zeitlichen Verlauf vergleichen und so die Folgen von mehrfachen Freiheitsgradefehler erkennen:
- Winkelfehler bei der linearen Positionierung
- Winkelfehler bei Geradheitsabweichungen
- Roll-on Geradheitsabweichungen
- Temperatur beeinflusst Positionsfehler
Fehlerkorrektur
Compensate ermöglicht, dass gemessene Positionen in Fehlerkorrekturdateien umgewandelt werden können und die Positionierung Ihres Motion-Systems davon profitiert.
Die Fehlerkompensation kann in den folgenden Formaten ausgegeben werden:
- Renishaw „Positionskompensations“-Dateiformate (LEC.REN und LEC2.REN)
- Native Werkzeugmaschinensprache (für unterstützte Maschinensteuerungen)
- Manuelles kopieren und einfügen, um Ihren persönlichen Anforderungen zu entsprechen
Eine Fehlerkorrektur ist für Kippwinkelfehler (einfacher Freiheitsgrad) und volumetrische Fehler (21 Freiheitsgrade) möglich.
Berichterstellung
Kombinierte Berichtsfunktionen bieten dem Anwender die Flexibilität, kundenspezifische PDF-Berichte zu erstellen, die den persönlichen Präferenzen entsprechen. Fügen Sie Ihr persönliches Firmenlogo hinzu, zeigen Sie Ihnen wichtige Testinformationen auf, neben internationalen Normen, um Ihren Anforderung zu entsprechen oder erstellen Sie einfach Ihre eigenen Berichte anhand von ‚kopieren und einfügen‘.
Umstellung einfach gemacht
Die Dateiimport-Funktionalität ermöglicht Anwendern der LaserXL und RotaryXL Softwarepakete eine schnelle und einfache Migration in die CARTO Software.
Renishaw Kalibrierdatendateien können importiert werden und bieten die Möglichkeit, dass bestehende Testmethoden, Teileprogramme und chronologische Daten in der CARTO Datenbank weiter verwendet werden können.