Omitir navegación

Sondas de contacto de alta precisión para máquinas CNC

Con una capacidad de medición 3D incomparable, la gama de sondas de disparo por contacto de alta precisión para máquinas CNC proporcionan un rendimiento excepcional. Con fuerza de disparo ultrabaja y alta repetibilidad, las sondas de alta precisión son perfectas para reglaje e inspección de piezas de trabajo complejas.

La máxima precisión de medición en Máquina-Herramienta de 5 ejes

Diseñadas hace más de una década, nuestras sondas de disparo por contacto de alta precisión tienen unas prestaciones y un rendimiento sin precedentes. Gracias a los innovadores sensores de galgas de esfuerzo, las sondas con tecnología patentada RENGAGE™ proporcionan una ventaja competitiva.

Adecuadas para una amplia gama de aplicaciones, superan las limitaciones de rendimiento 3D de muchos diseños de sonda alternativos. Se utilizan en la inspección en máquina para reglaje de piezas, controlar procesos de mecanizado o inspeccionar la pieza al finalizar el mecanizado.

  • Máxima precisión 3D: rendimiento inigualable por debajo de la micra en la medición de formas 3D y contornos complejos.
  • Fuerza de disparo ultrabaja: facilita la eliminación de daños superficiales y de forma en la inspección de piezas débiles.
  • Ingeniería robusta: proporciona una medición más fiable y alarga la vida útil, incluso en los entornos más hostiles.
  • Medición de alta precisión: para inspeccionar con precisión piezas complejas y de difícil acceso, incluso con palpadores muy cortos, largos o a medida.

Reducción de piezas desechadas y aumento de productividad y beneficios

Diseñadas para adaptarse a los distintos tamaños de Máquina-Herramienta y aplicaciones de mecanizado, las sondas de alta precisión RENGAGE combinan la tecnología probada de galgas de esfuerzo con un sistema electrónico ultracompacto.

Puesto que las galgas de esfuerzo son independientes del mecanismo cinemático, las sondas tienen una fuerza de disparo ultrabaja. Por tanto, proporcionan una precisión de medición excepcional que, además, impide que se dañen las piezas medidas.

Fabricadas con materiales de alta calidad, las sondas para Máquina-Herramienta de alta precisión son sólidas y fiables. Están preparadas para los entornos de mecanizado más hostiles, con alta resistencia a sacudidas, vibraciones, temperaturas extremas y entrada de líquido.

Sonda de disparo por contacto de galga de esfuerzo OMP600: análisis blanco

Estamos muy satisfechos con la precisión de la sonda RMP600 y en la correspondiente reducción de piezas desechadas en la línea de producción. Fabricamos unos componentes muy grandes y costosos, por lo que es necesario utilizar la inspección para detectar y evitar errores.

Flann Microwave (Reino Unido)

Encuentre el brazo de reglaje de herramientas perfecto para sus operaciones de fabricación

* para usar las sondas para Máquina-Herramienta de Renishaw es necesario adquirir una interfaz compatible.

** La interfaz RMI-QE solo es compatible con sondas de la serie QE.

Sondas de transmisión por radio

Tipo de máquina recomendadaRepetibilidad unidireccionalTipo de transmisiónInterfaces compatibles*Longitud de palpador recomendada
OMP400Centros de mecanizado de tamaño pequeño a medio y máquinas multitarea pequeñas0,25 µm 2σÓpticoOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C u OSI con OMM-2Hasta 200 mm
OMP600Centros de mecanizado de cualquier tamaño y máquinas multitarea de tamaño pequeño a medio0,25 µm 2σÓpticoOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C u OSI con OMM-2Hasta 200 mm
RMP400/RMP600Máquinas multitarea, centros de mecanizado y máquinas de pórtico de cualquier tamaño0,25 µm 2σPor radioRMI-Q o RMI-QE**Hasta 200 mm
MP250Rectificadoras CNC0,25 µm 2σCon cablesHSI o HSI-CHasta 100 mm
RMP400 inspeccionando agujero

RMP400

Inspección de agujero con RMP600

RMP600

La sonda ultracompacta RMP400 mide solo 40 mm de diámetro y la sonda compacta RMP600, 63 mm. Ambas sondas proporcionan soluciones de inspección de máxima fiabilidad, diseñadas para máquinas de mayor tamaño o instalaciones en las que no es posible obtener una línea de visión directa entre la sonda y el receptor.
  • Tecnología RENGAGE™ combinada con radiotransmisión para una inspección sin problemas.
  • Evita interferencias y puntos muertos con la tecnología de radiotransmisión de salto de frecuencias de espectro amplio (FHSS).
  • Rango operativo de hasta 15 m.
  • Elección de confianza para la mayoría de clientes.
  • Repetibilidad unidireccional de 0,25 µm 2σ.

Sondas de transmisión óptica

OMP400 y pieza prismática NC4

OMP400

Cabezal en ángulo OMP600

OMP600

Con solo 40 mm de diámetro, la sonda ultracompacta OMP400 es perfecta para centros de mecanizado de tamaño pequeño a medio. La sonda compacta OMP600, con 63 mm de diámetro, es adecuada para centros de mecanizado de cualquier tamaño. Estas sondas son una solución eficaz para aplicaciones en las que es posible obtener una línea de visión directa entre la sonda y el receptor.
  • Con tecnología patentada demostrada RENGAGE.
  • Transmisión sólida y segura por infrarrojos con rango operativo de hasta 5 m (OMP400) y 6 m (OMP600).
  • Repetibilidad unidireccional de 0,25 µm 2σ.

Sonda con conexión con cable

Pasos siguientes

Para obtener más información o realizar una compra, envíe un formulario de contacto a un representante comercial local.

Contáctenos
MP250 de alta precisión inspeccionado una ranuradora

MP250

Con un diseño reducido de máximo impacto, la sonda versátil en miniatura MP250 mide solo 25 mm de diámetro y 36 mm de longitud, para un control de procesos incluso en los entornos hostiles y más reducidos.
  • Tecnología RENGAGE para una medición de máxima fiabilidad y una larga vida útil.
  • Sin batería ni interferencias gracias a la conexión con cables de serie.
  • Mayor protección en entornos sometidos a refrigerantes abrasivos cargados de partículas, con sellado de doble diafragma y resistentes a las vibraciones, como aplicaciones con rectificadoras.
  • Palpadores a medida preparados para inspeccionar distintas superficies y elementos con una precisión incomparable.
  • Repetibilidad unidireccional de 0,25 µm 2σ.

Aumente la flexibilidad de inspección combinando la sonda MP250 con el brazo de reglaje de herramientas HPGA, una plataforma rotatoria de alta repetibilidad, configurada para el movimiento de entrada y salida de la sonda en el entorno de trabajo entre ciclos.

Descargas

Máxima precisión para sondas de Máquina-Herramienta

La metrología de precisión es fundamental para fabricar piezas de alta calidad. La inspección puede mejorar los procesos automáticos, pero los errores de reglaje manual de una sonda de husillo pueden alterar la pieza mecanizada.

ACS-1 (Esfera de calibración avanzada) evita el uso manual de bloques o galgas de deslizamiento, para garantizar la consistencia y fiabilidad.

Catálogos

Fichas técnicas

Software que hace más sencilla la inspección

Explore la gama de software de inspección y aplicaciones para Máquina-Herramienta, para programar los ciclos de medición de forma rápida e intuitiva.

Software de sonda de inspección

¿Necesita asistencia?

Póngase en contacto con nosotros o visite la biblioteca de servicio técnico para consultar manuales de instalación, guías de usuario e información de conformidad.

Biblioteca de soporte técnico