Forgó optikai útmérők

A szöghelyzet és a forgó mozgás pontos vezérlése a forgó optikai útmérők, más néven szögelfordulás-érzékelők pozíció-visszacsatolásával érhető el. Fedezze fel, hogy a Renishaw finom jelölésű tárcsa- és gyűrűs skálái miként kombinálják a kompakt abszolút és inkrementális olvasófejeket, hogy kiváló pozíciómérési teljesítményt nyújtsanak.

Válassza ki abszolút vagy inkrementális forgó útmérő (szögelfordulás-érzékelő) rendszerét

A forgó skálák, köztük a rozsdamentes acél gyűrűk, valamint az üveg- és rozsdamentes acél tárcsák széles választéka használható a legkülönfélébb forgómozgásos alkalmazásokhoz. A forgó skála mechanikusan vagy ragasztóval rögzíthető a forgó gépalkatrészhez.

A forgó skálák kompatibilisek a Renishaw abszolút vagy inkrementális mérésekhez használt nyitott optikai útmérősorozatával.

  • Az abszolút útmérők azonnal dekódolják az aktuális pozíciót, anélkül, hogy bármilyen mozgásra lenne szükség.
  • Az inkrementális útmérők csak az aktuális pozíciójukhoz vagy egy ismert referenciához viszonyított mozgást képesek érzékelni.

A forgó útmérőink választékából kiválaszthatja az alkalmazásához legmegfelelőbb rendszert.

Abszolút forgó útmérőrendszerek: olvasófejek és skálák

Az olvasófej és a skála különböző kombinációihoz tartozó átmérő az alábbiakban látható:










RESA forgójeladó-skála RES

Acél gyűrűs skála

Alacsony profil

Egyszerűen telepíthető

REXA forgójeladó-skála REX

Acél gyűrűs skála

Vastag keresztmetszet

Nagy pontosság

RESOLUTE™ optikai útmérők

RESOLUTE olvasófej

(30 µm-es osztás)

Nagy pontosság

Nagy sebesség

52–550 mm

52–417 mm

Inkrementális forgó útmérőrendszerek: olvasófejek és skálák

Az olvasófej és a skála különböző kombinációihoz tartozó átmérő az alábbiakban látható:








RCDM tárcsa RCD

Üveg tárcsa skála

Termikusan stabil

Könnyű

RESA forgójeladó-skála

RES

Acél gyűrűs skála

Alacsony profil

Egyszerűen telepíthető

REXA forgójeladó-skála

REX

Acél gyűrűs skála

Vastag keresztmetszet

Nagy pontosság


ATOM™ optikai útmérők

ATOM™ olvasófej

(20 µm, 40 µm osztás)

Kicsi

Analóg

30–108 mmN/AN/A

ATOM DX™ optikai útmérők

ATOM DX™ olvasófej

(20 µm, 40 µm osztás)

Kicsi

Digitális

17–108 mmN/AN/A

VIONiC™ optikai útmérők

VIONiC™ olvasófej

(20 µm-es osztás)

Nagy pontosság

Digitális

N/A52–550 mm52–417 mm

QUANTiC optikai útmérők

QUANTiC™ olvasófej

(40 µm-es osztás)
Egyszerűen telepíthető

Sokoldalú

N/A52–550 mmN/A

TONiC™ optikai útmérők

TONiC™ olvasófej

(20 µm-es osztás)
Nagy pontosság

Analóg

N/A52–550 mm52–417 mm
Két kézzel tartott táblagép, amelyen egy Renishaw útmérő telepítési útmutatója látható

Tekintse meg optikai útmérőink műszaki specifikációit, beleértve az opciókat és változataikat is, a műszaki dokumentumaink segítségével. Megfelelőségi tanúsítványaink további garanciát nyújtanak a Renishaw minőség iránti elkötelezettségére.

Műszaki dokumentumok letöltése

A FORTiS™ zárt optikai útmérő oldalnézete egy szerszámgépben

Fedezze fel, hogy az optikai útmérők hogyan tesznek lehetővé kiváló mozgásvezérlést számos iparágban és alkalmazásban. Tekintse meg a Renishaw útmérőtechnológiáját és széles körű szakértelmét hasznosító termékek és folyamatok valós életből vett példáit.

Útmérők biztosította előnyök a mozgásvezérlésben

 

Vegye fel még ma a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal

Vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával a további információkért, és hogy beszélhessen egy szakértővel.