탐색 건너뜀

모션 제어용 개방형 옵티컬 엔코더

Renishaw는 광범위한 개방형 옵티컬 엔코더 시스템을 제공합니다. 비접촉 설계와 함께 Renishaw의 앱솔루트 및 증분형 기술이 정밀 측정 제조 분야에서 어떻게 핵심적인 역할을 하는지 알아보십시오.

Renishaw 개방형 옵티컬 엔코더 찾기

Renishaw의 개방형 옵티컬 엔코더를 사용하면 강력한 고성능 위치 측정이 가능합니다. 소형 광전자 판독 헤드가 마크가 일정한 간격으로 표시된 스케일에 상대적인 모션을 감지합니다.

Renishaw의 다양한 리니어, 부분 원호, 로터리 및 Multi-DoF 엔코더는 다양한 분야에 사용할 수 있습니다. 또한 기능 안전, 초고진공확장 온도 범위 엔코더 등 다양한 버전의 제품을 제공하고 있습니다.

엔코더를 선택하는 데 도움이 될 수 있도록, 비교 표와 엔코더 제품 구성 도구가 호환되는 판독 헤드와 스케일을 강조해서 보여줍니다. 또한 사례 연구 및 어플리케이션 노트와 함께 옵티컬 엔코더가 적합한 산업 부문에 대한 세부 정보도 확인할 수 있습니다.

측정해야 하는 모션 형태는?

이동 방향을 나타내는 주황색 화살표가 있는 리니어 인코더 스케일

직선 위치 정보가 필요합니다(보통 X, Y 또는 Z 축).

리니어

부분 호 인코더 스케일, 움직임 방향을 나타내는 주황색 화살표 포함 드럼, 샤프트, 원호 주변의 스케일을 감싸 부분 원호 회전 측정.

부분 원호

회전 인코더 스케일, 움직임 방향을 나타내는 주황색 화살표 포함 회전하는 요소에 대한 앵글 위치 측정 및 모션 제어.

로터리(앵글)

다중 자유도 엔코더 스케일, 이동 방향을 보여주는 주황색 화살표

정밀 모션 시스템에서 다중 자유도를 측정합니다.

Multi-DoF

이미 Renishaw 엔코더에 친숙하신가요?

엔코더 선택

RESOLUTE UHV 엔코더 시스템의 기능은 놀라운 수준이었는데, 견고한 기계 설계, 고온 베이크아웃에 대한 적합성, 뛰어난 방사 에이징 저항성을 비롯해 우리 요구사항을 완벽하게 충족합니다. Renishaw의 엔코더는 믿고 사용할 수 있습니다.

IRELEC Alcen (프랑스)

개방형 옵티컬 엔코더 소개

옵티컬 엔코더는 선형 가이드의 선형 변위 또는 입력 축의 각도 위치에 비례하는 전기 신호 출력을 생성하는 전자기계 장치입니다.

개방형 엔코더는 노출형이며 외부 통합 인클로저가 없습니다. 개방형 옵티컬 엔코더의 장점은 백래시, 샤프트 와인드업(비틀림) 및 기타 기계적 히스테리시스 오류를 효과적으로 제거할 수 있다는 점입니다.

로터리 개방형 옵티컬 엔코더는 위치 측정 판독 헤드와 링 주변 또는 디스크 면에 표시된 정확한 로터리 스케일로 구성됩니다.

판독 헤드는 일정한 간격으로 마킹된 스케일을 광학적으로 감지하는 방식으로 위치를 측정합니다. 그런 다음 이 정보를 아날로그 또는 디지털 신호 형태로 출력합니다.

이어서 신호는 디지털 판독(DRO) 또는 모션 컨트롤러에 의해 위치 판독값으로 변환됩니다.

TONiC™ 옵티컬 방식(주석 포함)

Renishaw의 엔코더 기술을 이해하면 여러 Renishaw 시스템을 비교하여 각 분야에 맞는 제품을 결정할 수 있습니다.

손으로 스크롤할 수 있는 태블릿 화면의 옵티컬 엔코더 비교 표

리니어, 부분 원호 또는 로터리 등 필요한 유형에 따라 Renishaw의 방대한 앱솔루트 및 증분형 엔코더 시스템을 비교해 보십시오. 출력, 정확도, 속도 및 크기가 자세히 나와 있는 표를 참고해서 가장 적합한 시스템을 선택할 수 있습니다.

옵티컬 엔코더 비교표

케이블과 함께 TONiC™ 옵티컬 엔코더를 들고 있는 두 개의 손

엔코더 제품 구성 도구를 사용해서 엔코더 시스템을 구성하고 품목 번호를 생성하십시오. 이 정보를 활용하면 쉽게 견적 요청을 보내고 가장 적합한 제품을 결정할 수 있습니다.

엔코더 제품 구성 프로그램

Renishaw 엔코더 설치 안내서를 보여주는 두 손 안의 태블릿

Renishaw 기술 문서를 다운로드해서 옵티컬 엔코더 시리즈, 관련 옵션 및 버전에 대한 기술 사양을 찾아보십시오. Renishaw 규정 준수 인증서는 품질에 대한 Renishaw의 약속을 거듭 보장합니다.

기술 문서 다운로드

공작 기계 내부의 FORTiS™ 밀폐형 옵티컬 엔코더의 측면

어떤 업계에서 옵티컬 엔코더를 사용하는지 알아보고 Renishaw의 엔코더 기술과 폭넓은 전문 지식이 어떻게 글로벌 제조업체를 돕고 있는지 확인해 보십시오. 고객들의 Renishaw 엔코더 시스템 활용 방법을 실제 사례를 통해 살펴볼 수 있습니다.

모션 제어에서 엔코더의 이점

어떻게 도울 수 있을까요?

증분형 및 앱솔루트 엔코더 시스템, 스케일, 설치, 판매 지원 등 다양한 주제에 대한 자주 묻는 질문을 확인해 보십시오. Renishaw에서는 고객들이 Renishaw 엔코더 시스템의 특징과 이점을 이해하고 제품을 쉽게 선택하고 설치할 수 있도록 돕고 있습니다.

증분형 엔코더의 직렬 통신을 보여주고 있는 그림


Renishaw에게 신뢰성이란?

Renishaw가 설계하는 모든 엔코더는 신뢰성을 염두에 두고 제조하므로 뛰어난 내구성을 자랑합니다. Renishaw는 일반적인 작동 조건을 넘어 다양한 상황에서 제품을 테스트하여 제품의 기계적 무결성과 설계 무결성을 보장합니다.

Renishaw는 인쇄 회로 기판(PCB) 어셈블리, 머시닝, 케이블 어셈블리, 판독 헤드 어셈블리, 판독 헤드 테스트를 포함하여 모든 주요 제조 단계를 항상 내부적으로 처리합니다. 이 접근법은 스케일 생산에도 그대로 적용되므로 다른 엔코더 기업과는 확연하게 차별화된 제품을 공급할 수 있습니다. 이러한 프로세스는 모두 내부적으로 진행하므로 제품 개발의 모든 단계에서 엄격한 품질 관리가 가능합니다.

Renishaw에서 벤치 테스트 중인 작업자들

레거시 Renishaw 옵티컬 엔코더 시스템 업그레이드

직전 구매 시 제공되던 일부 구형 레거시 제품은 새로운 설계에 권장하지 않으며 단종될 예정입니다.

Renishaw는 지속적으로 새로운 기술을 개발하고 있으므로, 시스템을 더 우수한 고성능 Renishaw 엔코더로 업그레이드할 수 있습니다.

대체 솔루션을 찾아보고, 제조 관련 지원이 필요하면 지금 Renishaw로 연락하십시오.

 

지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요

자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 가까운 Renishaw 지사로 문의하시기 바랍니다.