탐색 건너뜀

Multi-DoF 옵티컬 엔코더

Multi-DoF(다중 자유도) 옵티컬 엔코더 시스템은 최대 6자유도(6DoF)를 측정합니다. 독보적인 RXMA 1.5D 스케일을 갖춘 Renishaw의 Multi-DoF 측정 기술이 어떻게 동적 모션 분야를 위한 고성능 위치 측정을 제공하는지 알아보십시오.

동적 모션 분야의 절대적 제어

Renishaw는 시장에서 검증된 RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더로 판독되는 하나 이상의 RXMA 1.5D 스케일을 갖춘 트루 앱솔루트 Multi-DoF 엔코더 시스템을 설계했습니다. 이 조합은 증분형 엔코더 시스템에서 흔히 요구되는 시간 소모적인 원점 복귀 사이클 없이도 고급 Multi-DoF 위치 측정을 제공합니다. RXMA 앱솔루트 스케일은 우수한 열 안정성을 위해 저팽창 기판을 사용합니다.

고성능 분야를 고려한 제작

Renishaw의 앱솔루트 Multi-DoF 엔코더 시스템은 고성능 모션 시스템에 적합합니다. 반도체 산업에 사용되는 XY 스테이지와 같은 고도로 동적인 응용 분야에는 품질과 생산성 요구를 충족할 수 있도록 탁월한 정확도와 반복도가 요구됩니다. 각 축을 따라 여러 자유도를 측정함으로써, 기계 제조업체는 리니어 가이드웨이의 직진도와 같은 오차 원인을 동적으로 측정할 수 있습니다. Renishaw Multi-DoF 엔코더는 최종 평행 이동 및 회전 오류를 공정 중에 보정할 수 있게 하여 공정 역량을 유지하고 부품 수율을 개선할 수 있도록 돕습니다.

웨이퍼가 장착된 Multi-DoF 엔코더 스케일
두 개의 RESOLUTE™ 인코더 리드헤드(X, Y)를 가진 다자유도 스케일

정확한 X 및 Y축 측정

RXMA30 스케일은 두 개의 직교 스케일 패턴을 특징으로 하여 X 및 Y축에서 직접 위치를 측정할 수 있습니다. 기본 리니어 자유도를 독립적으로 측정하면 계측 측면에서 몇 가지 이점을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, Y축 측정은 일반적으로 더 긴 X축에서 감지되는 열팽창의 영향을 받지 않습니다.

쉬운 전기적 및 기계적 통합

Renishaw의 Multi-DoF 접근 방식은 별개의 축을 결합하여 제어 루프와의 통합을 용이하게 합니다. X축과 Y축을 직접 측정함으로써 편리한 신호 처리 및 다양한 직렬 인터페이스와의 호환이 가능해집니다.

각 판독 헤드는 서로 독립적으로 작동하므로 기계 설계자가 응용 분야의 요구 사항에 맞게 판독 헤드의 위치를 조정할 수 있습니다. 엔드 출력 및 사이드 출력 케이블의 조합도 구성할 수 있어 각 축의 케이블 배선을 단순화하는 데 도움이 됩니다.

반도체 웨이퍼 그림자 아래 3개의 RESOLUTE 리드헤드의 다자유도 시스템

앱솔루트 Multi-DoF 엔코더 시스템: 판독 헤드 및 스케일

Multi-DoF 엔코더 시스템은 하나 이상의 1.5D 스케일과 두 개 이상의 판독 헤드로 구성됩니다. 앱솔루트 판독 헤드 및 스케일에 대한 최대 스케일 길이가 아래에 나와 있습니다.

RESOLUTE™ 옵티컬 엔코더

RESOLUTE™ 판독 헤드

(30 µm 피치)

고정밀

고속

RXMA 다중 자유도 인코더 스케일

RXM

Multi-DoF 스케일

1.5D 유리 스파 스케일

낮은 팽창률

높은 반복도

X축 = 350 mm

Y축 = 4 mm

Renishaw의 완벽한 Multi-DoF 계측 솔루션

Renishaw는 고성능 모션 시스템 분야의 계측 파트너로서, 특정 분야의 요구를 충족할 수 있는 다양한 기술을 보유하고 있습니다.

Renishaw는 레이저 캘리브레이터, 옵티컬 엔코더, 레이저 엔코더 등 다양한 Multi-DoF 측정 솔루션을 제공합니다.

  • 제조업체는 XM-60 및 XM-600 다축 캘리브레이터를 통해 6자유도 오차를 측정하여 높은 정확도의 공정 기반을 구축할 수 있습니다.
  • Multi-DoF 앱솔루트 엔코더 솔루션은 탁월한 공정내 위치 측정 및 모니터링을 보장하여 최적의 작동 성능을 유지할 수 있도록 지원합니다.
  • RMAP 다축 잠망경은 세 개의 레이저 간섭계 헤드를 결합하여 고성능 XY 스테이지에서 리니어 위치, 피치 및 편요각을 측정합니다.


리니어 스테이지 위 수평 스테이지
Renishaw 엔코더 설치 안내서를 보여주는 두 손 안의 태블릿

Renishaw 기술 문서를 통해 옵션과 버전을 포함한 Renishaw 옵티컬 엔코더의 기술 사양을 살펴보십시오. Renishaw 규정 준수 인증서는 품질에 대한 Renishaw의 약속을 거듭 보장합니다.

기술 문서 다운로드

공작 기계 내부의 FORTiS™ 밀폐형 옵티컬 엔코더의 측면

옵티컬 엔코더가 어떻게 다양한 산업과 응용 분야에서 뛰어난 모션 제어가 가능하도록 지원하는지 확인해 보십시오. Renishaw의 엔코더 기술과 괌범위한 전문 지식을 활용하는 제품과 공정에 대한 실제 사례를 살펴보십시오.

모션 제어에서 엔코더의 이점

 

지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요

자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.