Navigatie overslaan

Lineaire optische encoders

Rechtlijnige bewegingen worden gemeten met lineaire optische encoders. Kom te weten hoe Renishaw meetschalen met fijne schaalverdeling samen met compacte absolute en incrementele opto-elektronische leeskoppen zorgen voor uitmuntende prestaties in positiemeting.

Selecteer uw absolute of incrementele lineaire encodersystemen

Een reeks van lineaire meetschaaltypes, zoals stevige flexibele, zeer nauwkeurige stalen of weinig uitzettende ZeroMet™ meetschalen, is leverbaar voor allerlei toepassingen. Meetschalen worden gemonteerd op mechanische wijze of met een zelfklevende achterkant.

De meetschalen zijn te gebruiken met onze serie leeskoppen voor open optische encoders.

Uit onze brede reeks lineaire encoders kunt u het best passende systeem kiezen voor uw toepassing:

  • Absolute encoders decoderen onmiddellijk hun huidige positie zonder dat enige beweging nodig is.

  • Incrementele encoders detecteren alleen beweging ten opzichte van hun huidige positie of een bekende referentie.

Absolute lineaire encodersystemen: leeskoppen en meetschalen

De maximale meetschaallengtes voor de diverse combinaties van leeskop en meetschaal worden hieronder getoond:

RTLA lineaire meetschaal RTL

Flexibele meetschaal

Veelzijdig

Robuust

RTLA FASTRACK lineaire meetschaal RTL FASTRACK™

Flexibele meetschaal

Bevestigd op rail

Veelzijdig en robuust

RELA lineaire meetschaal REL

ZeroMet™ meetschaal

Lage uitzetting

Hoge nauwkeurigheid

RSLA lineaire meetschaal RSL

Stalen meetschaal

Dik en stabiel

Hoge nauwkeurigheid

RTLA lineaire meetschaal

RKL

Flexibele meetschaal

Smal en dun

Flexibele

RESOLUTE™ optische encoders RESOLUTEleeskop

(30 µm pitch)

Hoge nauwkeurigheid

Hoge snelheid

Tot 21 mTot 21 mTot 1,5 mTot 5 mTot 21 m

EVOLUTE™ optical encoders EVOLUTE™ leeskop

(50 µm pitch)

Gemakkelijk te installeren

Veelzijdig

Tot 10,02 mn.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.

Incrementele lineaire encodersystemen: leeskoppen en meetschalen

De maximale meetschaallengtes voor de diverse combinaties van leeskop en meetschaal worden hieronder getoond:

RTLC lineaire meetschaal RTL

Flexibele meetschaal

Veelzijdig

Robuust

RTLC FASTRACK lineaire meetschaal RTL FASTRACK™

Flexibele meetschaal

Bevestigd op rail

Veelzijdig en robuust

RCLC lineaire meetschaal RCL

Glazen meetschaal

Kort en stabiel

Lage uitzetting

RELM lineaire meetschaal REL

ZeroMet meetschaal

Lage uitzetting

Hoge nauwkeurigheid

RSLM lineaire meetschaal RSL

Stalen meetschaal

Dik en stabiel

Hoge nauwkeurigheid

RKLC lineaire meetschaal RKL

Flexibele meetschaal

Smal en dun

Flexibel

ATOM™ optische encoders ATOMleeskop

(20 µm, 40 µm pitch)

Zeer klein

Analoog

Tot 10 mn.v.t.Tot 130 mmn.v.t.n.v.t.Tot 10 m

ATOM DX™ optische encoders ATOM DXleeskop

(20 µm, 40 µm pitch)

Zeer klein

Digitaal

Tot 10 mn.v.t.Tot 130 mmn.v.t.n.v.t.Tot 10 m

VIONIC™ optische encoders VIONiCleeskop

(20 µm pitch)

Hoge nauwkeurigheid

Digitaal

Tot 10 mTot 10 mn.v.t.Tot 1,5 mTot 5 mTot 20 m

QUANTiC optische encoders QUANTiCleeskop

(40 µm pitch)
Gemakkelijk te installeren

Veelzijdig

Tot 10 mTot 10 mn.v.t.n.v.t.n.v.t.Tot 20 m

TONiC™ optische encoders TONiCleeskop

(20 µm pitch)
Hoge nauwkeurigheid

Analoog

Tot 10 mTot 10 mn.v.t.Tot 1,5 mTot 5 mTot 20 m
Met twee handen vastgehouden tablet die de installatiegids van een Renishaw encoder weergeeft

Verken de technische specificaties van onze optische encoders, waaronder opties en varianten, bij onze technische documentatie. Onze conformiteitscertificaten geven extra garanties dat Renishaw zich toelegt op kwaliteit.

Download technische documentatie

Zijaanzicht van een FORTiS™ gesloten optische encoder in een bewerkingsmachine

Ontdek hoe optische encoders uitstekende bewegingsbesturing mogelijk maken in allerlei industriële sectoren en toepassingen. Verken praktijkvoorbeelden van producten en processen die profiteren van de encodertechnologie en uitgebreide expertise van Renishaw.

Voordelen van encoders voor bewegingsbesturing

 

Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie en een gesprek met een expert.

loading